FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT®
FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT®

FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT® 

Além de todos os recursos e benefícios oferecidos por Caterpillar, a também oferece uma ampla variedade de ferramentas de trabalho especialmente desenvolvidas para extrair a maior versatilidade e performance da máquina. Parte dessa linha de produtos é composta por martelos hidráulicos, placas compactadoras vibratórias, perfuratrizes e uma extensa variedade de caçambas de escavação e carregamento que podem facilmente ser trocadas pelo próprio cliente durante o dia de trabalho, com o uso de um engate rápido mecânico ou hidráulico. 

 

de
vibratory plate compactor

Usados com eficiência para demolir pavimentos, calçamentos de concreto, rodovias, auxiliar em reparos gerais e outras aplicações relacionadas, os martelos hidráulicos Cat® são as melhores opções para as retroescavadeiras da Caterpillar. Hoje, eles são oferecidos em três opções de modelos, e o cliente pode escolher qual deles melhor atende suas necessidades: os da Série H, Série B silenciados ou Série B não silenciados. Os martelos Cat Série B contam com um projeto simples, robusto, versátil e com um custo operacional excepcional para aplicações do dia-a-dia. Já os martelos da Série H são especialmente projetados para aplicações contínuas e de alta performance em que a produtividade por hora é o fator mais importante. 

As duas linhas de martelos contam com características comuns, tais como a qualidade e confiabilidade dos produtos Cat, a facilidade para manutenção em campo, e o melhor time de suporte ao produto dos revendedores Cat, que contam com a maior cobertura do mercado para dar suporte às operações dos clientes. Não importa qual é a sua aplicação, a Caterpillar oferece o melhor martelo hidráulico para sua retroescavadeira.

de
B8 side

FERRAMENTAS DE
CONSTRUÇÃO EM SUAS
MÁQUINAS CAT®

Solicite uma cotação
FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT®
FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT®

FERRAMENTAS DE
CONSTRUÇÃO EM SUAS
MÁQUINAS CAT®

Solicite uma cotação
FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT®
FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO EM SUAS MÁQUINAS CAT®

Se valetamento é sua atividade do dia, sua retroescavadeira Cat te oferece a caçamba correta para uma escavação perfeita. Disponíveis em diferentes larguras, as caçambas Cat são cuidadosamente desenhadas para uma escavação fácil, e para terem vida longa, independentemente da condição do solo. A Caterpillar oferece caçambas para trabalho padrão, trabalhos pesados, trabalhos pesados em solos rochosos, manutenção de dormentes, limpeza de valas ou caçambas de alta capacidade, e elas podem ser trocadas em menos de cinco minutos pelo próprio pelo operador. Isso tudo de maneira segura, com os recursos dos engates rápidos Cat. A atividade de valetamento não estará completa sem antes usar a Placa Compactadora Vibratória Cat, modelo CVP40, para compactar o fundo da vala. 

de
bucket

A versatilidade da retroescavadeira Cat não está limitada à sua parte traseira. Você também pode ampliar as atividades usando uma caçamba dianteira multifunções com garfos, e fazer até cinco diferentes trabalhos com a mesma ferramenta; tais como carregar terra, aumentar a altura de despejo do material, agarrar materiais, fazer melhores nivelamentos, além de carregar pallets com material. Todas essas soluções foram desenvolvidas pela Caterpillar para fazer da sua retroescavadeira a mais versátil em seu canteiro de trabalho, , com certeza de segurança e qualidade.

ENCONTRE AQUI O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO

Buscar