A maior cidade brasileira ao norte do equador, Boa Vista é separada do restante do país pela quase impenetrável floresta amazônica. Racionamento e blecautes parciais de energia têm sido uma necessidade nessa região devido ao seu isolamento em relação à rede elétrica, aos equipamentos antigos e defeituosos e à crescente demanda por energia. Era preciso que energia elétrica adicional confiável fosse fornecida com rapidez.
No curto prazo de oito semanas, uma subestação foi desenvolvida nas proximidades, para fornecer mais de 40 MW de energia a partir de 32 grupos geradores a diesel Cat® 3516A e 3516B, dispostos em contêineres, como uma solução temporária durante o período de dois anos. Atender às necessidades de energia de longo prazo da região e obter as licenças governamentais representaram outros desafios. As condições climáticas também foram analisadas para que uma fonte confiável de energia pudesse ser encontrada para essa área remota. As exigências de baixa emissão, baixa produção de ruído, excelência na tensão fornecida e controle de frequência foram atendidas.