NECESSIDADE DE ENERGIA
A Global Relay é a provedora líder do mercado em soluções de arquivamento de mensagens em nuvem, supervisão e eDiscovery para o setor de serviços financeiros no mundo. O arquivo da Global Relay capta e preserva em segurança e-mails, mensagens instantâneas, mensagens móveis e conteúdo da Bloomberg, Thomson Reuters, Twitter, LinkedIn, Facebook e muito mais. Tudo com acesso via BlackBerry, iPhone, iPad, Android, Outlook e web. Dentre os 18.000 clientes da Global Relay em 90 países, estão corretoras, fundos de cobertura, consultoras de investimentos e empresas públicas, além de 22 dos 25 principais bancos do mundo.
A Global Relay teve rápido crescimento nos últimos anos, o que fez com que precisasse construir o próprio centro de dados com tecnologia de ponta, tornando-a a única empresa de arquivamento em nuvem do mundo a ter e operar seu próprio centro de dados. A instalação de 24.000 pés quadrados foi construída em North Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá, com um custo de US$ 24 milhões. Um segundo centro de dados espelhado está planejado.
Ao projetar seu centro de dados, a empresa buscava criar uma instalação que não agredisse o meio-ambiente, com pouca ou nenhuma pegada de carbono apoiada por tecnologias verdes de ponta. Por exemplo, em vez de resfriar o centro de dados com sistemas tradicionais de ar-condicionado e de alto consumo de energia, a instalação é resfriada com tecnologia de resfriamento evaporador. Essa etapa por si só resulta em economias de 50% em eletricidade em comparação aos centros de dados comuns.
Assim como qualquer centro de dados, a Global Relay também precisava de um sistema de energia de reserva que fosse robusto e confiável, mas que também pudesse ser o mínimo nocivo ao meio-ambiente.
SOLUÇÃO
Trabalhando com os especialistas da Finning Power Systems, a empresa selecionou dois grupos geradores diesel Cat ® C32 de 60 Hz, que geram 1 MW de potência cada, além de um sistema de volante do motor Cat UPS 1000Z para a primeira fase da construção. Essa fase inclui a construção do centro de dados e a infraestrutura para suportar 50 racks de servidores de alta densidade que armazenam petabytes de dados.
Embora a instalação esteja localizada no Canadá, ela é projetada para operar no padrão trifásico misto de 230 V/400 V, comum do centro e do norte da Europa. Os transformadores utilitários de entrada reduzem a tensão diretamente para 230 V/400 V, e os grupos geradores, UPS e distribuição de energia operam totalmente a 400 V até o rack do servidor. Estima-se que esse projeto de sistema reduza os custos de operação em aproximadamente 15% em comparação a uma configuração de energia norte-americana.
Os recursos do sistema de energia de reserva incluem uma configuração de grupo gerador N+1, com um gerador atribuído para assumir a carga se algum dos geradores principais falhar. Essa configuração fornece a redundância adicional necessária para garantir que o centro de dados fique sempre operacional.
O centro de dados também usa um quadro híbrido de gerador automatizado personalizado, em vez de uma configuração de grupo gerador paralelo. Essa configuração suporta as quatro fases independentes de um grupo gerador redundante comum, permitindo que a Global Relay alterne a carga entre grupos geradores no caso de falha. Para ainda mais redundância, a instalação conta com dois caminhos elétricos ativos até a carga de TI, além de um caminho completo de reserva direto dos geradores.
Como parte do compromisso da empresa com práticas comerciais voltadas para o meio-ambiente, a Global Relay selecionou os sistemas de volante do motor UPS como uma alternativa aos sistemas UPS a bateria com base em condutor que devem passar por manutenção e substituição contínuas a cada três anos.
"Além de fornecer os recursos de que precisamos, os sistemas UPS têm a vantagem adicional de virem do mesmo fornecedor de nossos grupos geradores. Assim podemos trabalhar com a mesma fonte de fornecimento, financiamento, garantia e manutenção contínua", disse Duff Reid, diretor de operações da Global Relay.
A solução de energia da Caterpillar tem o apoio de uma garantia de 10 anos e um contrato de manutenção estendida. "Temos o compromisso de ser um fornecedor de longo prazo de soluções de arquivamento para nossos clientes. Logo, é importante que trabalhemos com um fornecedor que tenha produtos de alta qualidade, uma reputação respeitável e a longevidade para apoiar nossas soluções de energia de reserva muito além da compra e da instalação iniciais", disse Reid.
RESULTADOS
O centro de dados da Global Relay em North Vancouver começou suas operações em setembro de 2013. A instalação presta serviços para os clientes da Global Relay desde esse momento, e as interrupções no fornecimento de energia da rede têm sido tratadas perfeitamente pelo sistema de energia de reserva.
"A redundância e a tolerância a falhas são essenciais para apoiar nossas operações, e a solução de energia da Caterpillar tem funcionado com perfeição", disse Reid.
Para atender aos serviços em contínua expansão da empresa, os executivos da Global Relay planejam comprar mais três grupos geradores diesel e outros três sistemas UPS de 1.000 kVA para apoiar as próximas fases da construção da instalação em Vancouver.
"O serviço tem sido de primeira qualidade e a Finning Power Systems tem trabalhado rapidamente para atender a todas as demandas de manutenção, necessidades de garantia e faturamento", disse Reid. "Cada membro da equipe dedicou tempo e esforço para entender nossos requisitos atuais e para nos ajudar a antecipar as futuras necessidades."