geradores para cogeração

CHP

COGERAÇÃO/CALOR E ENERGIA COMBINADOS (CHP)

CUSTOS DE OPERAÇÃO REDUZIDOS GRAÇAS AO CALOR E ENERGIA COMBINADOS & (CHP) DE ALTA EFICIÊNCIA

Muitas instalações industriais, como fábricas, refinarias e instalações regionais de aquecimento distrital; ou instalações comerciais, como resorts, shoppings, prédios comerciais, universidades, centros de dados e hospitais, podem reduzir os custos de operação com a implementação de um sistema Cat ® CHP (também conhecido como cogeração de energia)  usando uma tubulação de gás natural como fonte de combustível. Os grupos geradores a gás Cat podem oferecer simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e energia de calor para atender às necessidades térmicas da fábrica. Considerando que, em geral, as caldeiras de gás natural e a rede de eletricidade fornecem separadamente menos de 50 por cento de eficiência, os projetos de CHP da Cat oferecem benefícios adicionais.

 

Quais são os benefícios da Cogeração de energia?

  • Eficiência energética de até 90 por cento
  • Redução dos custos de energia em comparação com sistemas separados de geração de calor e energia elétrica
  • Redução das emissões em comparação com sistemas separados de geração de calor e energia elétrica
  • Certificação de Liderança em Projeto Energético e Ambiental (LEED) por meio de créditos de eficiência energética
 

Aumento da eficiência com a Recuperação de Calor

Qualquer motor Cat abastecido com gás natural pode ser configurado especificamente para aplicações que envolvem recuperação de calor. O motor aciona um grupo gerador a gás Cat para produzir eletricidade, enquanto a camisa de água do motor e/ou os circuitos de arrefecimento de escape são alimentados por trocadores de calor (radiadores quando o CHP não for empregado) para transferir o calor residual do motor para um circuito de água quente ou vapor do cliente. Essa água quente ou vapor podem ser efetivamente utilizados em um processo ou para atender aos requisitos de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC) da fábrica, inclusive para o arrefecimento da instalação (conhecido como trigeração) ao implementar um resfriador por absorção ou adsorção.

 

Produtos de Energia Elétrica

Qualquer tamanho ou forma e em qualquer ambiente regulatório. Quando você precisa de energia, a Caterpillar está à altura do desafio. Nossos geradores são usados em inúmeras aplicações.

Visualizar Produtos de Energia Elétrica
Produtos de Energia Elétrica

Como Reduzir os Custos Operacionais com Cogeração Urbana

O fundo de investimentos imobiliários (REIT), que possui o One Penn Plaza, precisava fornecer uma fonte confiável de energia a seus locatários, o que também contribuiria para as metas tanto da cidade de Nova York quanto do estado de Nova York de reduzir a demanda da rede, aumentar a eficiência energética e reduzir Custos de energia: Eles conseguiram fazer isso com um sistema CHP.

Visualizar as Histórias dos Clientes
GI energy

Folhetos

A Caterpillar oferece soluções de energia padrão e personalizadas para todas as aplicações, em qualquer lugar e sempre que você precisar.

Visualizar os Folhetos
Visualize nossos folhetos sobre geração de energia

Informativo

A Caterpillar tem a satisfação de fornecer informações sobre novas tecnologias, bem como soluções inovadoras para capacitar os seus negócios.

Visualizar os Informativos
Informativo

 

 

SISTEMAS DE ECONOMIA DE ENERGIA QUE SE ADEQUAM ÀS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS

A Caterpillar oferece propostas personalizadas de pacotes de cogeração, incluindo o equipamento mecânico e os controles necessários para capturar e transferir a energia térmica do motor para uma fábrica industrial. A Caterpillar também oferece pós-tratamento de emissões do escape para ambientes de emissão altamente regulamentados e painel de comutação de ligação em paralelo Cat para serviços públicos para vender à rede elétrica local a eletricidade excedente gerada.

A economia total com custos de energia obtida com esses sistemas pode mais do que compensar o total de custos de operação e propriedade, oferecendo um retorno em até dois a três anos, dependendo dos custos de energia e das políticas locais.

 

 

 

CALCULADORA DE DIMENSIONAMENTO DE GERADOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

A Geração de Energia Elétrica Caterpillar tem o prazer de apresentar você ao nosso mais recente software para dimensionamento de grupos geradores, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais

REDES SOCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA

Consulte a página de Energia Elétrica da Cat® nas redes sociais para ver as notícias mais recentes, dicas de manutenção preventiva e anúncios sobre produtos e exposições.

Saiba Mais

SERVIÇO DE REVENDEDORES CAT®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local

BOLETIM ENERGIA ELÉTRICA

Obtenha as informações mais recentes sobre os produtos Cat® e os tópicos da indústria para ajudar você a obter o máximo do seu investimento.

Inscreva-se

EMPRESA

Uma líder global em tamanho, escopo, alcance e caráter, a Caterpillar Inc. é uma capacitadora genuína do progresso mundial sustentável e da oportunidade.

Saiba Mais