Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Se as suas linhas de produção ficam paradas, você não ganha dinheiro. Você precisa de energia que mantenha você em produção e a sua eficiência. Os grupos geradores de energia industrial e de reserva Cat® funcionam com baixos custos de operação e propriedade, assim você pode maximizar o lucro e minimizar as despesas elétricas.
Encontre sistemas de energia permanentes ou temporários para acompanhar a programação de fabricação ou de interrupção de energia planejada. Nossa equipe facilitará a instalação e a manutenção preventiva, dando a você a possibilidade de melhorar sua maneira de trabalhar.
Muitas instalações industriais, como fábricas, refinarias e instalações regionais de aquecimento distrital; ou instalações comerciais reduzem os custos de operação com a implementação de um sistema Cat CHP (também conhecido como cogeração) usando uma tubulação de gás natural como fonte de combustível. Os grupos geradores a gás Cat ® podem oferecer simultaneamente eletricidade para cargas elétricas e energia de calor para atender às necessidades térmicas da fábrica. Considerando que, em geral, as caldeiras de gás natural e a rede de eletricidade fornecem separadamente menos de 50 por cento de eficiência, os projetos de CHP da Cat oferecem:
Onde a captura e a utilização de calor residual não forem viáveis, sua fábrica industrial ainda pode se beneficiar financeiramente da geração distribuída (DG), produzindo energia para atender às próprias necessidades ou com uma usina de potência de standby. Isso é particularmente válido em qualquer uma das situações a seguir:
Qualquer motor Cat abastecido com gás natural pode ser configurado especificamente para aplicações que envolvem recuperação de calor. O motor aciona um gerador a gás Cat para produzir eletricidade, enquanto a camisa de água do motor e/ou os circuitos de arrefecimento de escape são alimentados por trocadores de calor (radiadores quando o CHP não for empregado) para transferir o calor residual do motor para um circuito de água quente ou vapor. Essa água quente ou vapor podem ser efetivamente utilizados para os propósitos de processos ou para os requisitos de HVAC da fábrica, inclusive para o arrefecimento da instalação (conhecido como trigeração) ao implementar um resfriador por absorção ou adsorção.
A Caterpillar oferece propostas personalizadas de pacotes de CHP, incluindo o equipamento mecânico e os controles necessários para capturar e transferir a energia térmica do motor para uma fábrica industrial. A Caterpillar também oferece pós-tratamento de emissões do escape para ambientes de emissão altamente regulamentados e painel de comutação de ligação em paralelo Cat para serviços públicos para vender à rede elétrica local a eletricidade excedente gerada.
A economia total com custos de energia obtida pode mais do que compensar o total de custos de operação e propriedade, oferecendo um retorno em até dois a três anos, dependendo dos custos de energia e das políticas locais.
Quando a energia é produzida localmente sem recuperação de calor do motor, a Caterpillar oferece radiadores para resfriamento adequado da camisa de água do motor, do óleo do motor e dos circuitos de água do pós-arrefecedor. O painel de comutação com ligação em paralelo Cat é utilizado para permitir que os geradores operem uns com os outros ou em conjunto com uma fonte de energia elétrica do serviço público local.
Sistemas de energia de emergência movidos a diesel sempre serão a solução favorita para sistemas de standby de emergência para proteção à vida, mas houve um movimento crescente para os sistemas de energia de standby abastecidos a gás natural. Geralmente instalados com uma comutação de transferência automática (ATS) ou com um controle de painel de comutação com ligação em paralelo para vários geradores, esses sistemas detectam quando ocorre uma interrupção de energia em serviços públicos e automaticamente ativam o sistema de energia de reserva e transferem a energia para a fonte de emergência. Quando a energia da rede normal retorna, o sistema de controle automaticamente alterna e desliga o gerador de emergência.