Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Você fornece energia para atender a necessidades diárias, seja no corte de pico para economizar nos custos ou na energia fora da malha para cidades isoladas e remotas. É por isso que você precisa de uma fonte que funcione sem parar, assim como a vida. Os geradores a diesel Cat ® estacionários ou temporários são de baixo custo, com energia confiável, atendem aos picos na demanda e mantêm a energia pública viável para seus clientes.
O revendedor Cat local é a fonte para serviço e suporte contínuos. Nossos produtos e nossa equipe estão trabalhando para fornecer energia para o seu mundo.
Instalações elétricas podem operar geradores de motor a gás continuamente para atender às cargas elétricas de base. Isso é especialmente vantajoso na falta de uma usina de energia centralizada de confiança ou em um local onde a economia e a disponibilidade de combustível de gás natural são fatores determinantes.
Geradores de motor a gás também são utilizados comumente para lidar com cargas de pico. Os picos de demanda de energia elétrica na rede pública geralmente ocorrem no início da manhã anterior ao dia de trabalho e no final da tarde após o término do dia de trabalho. A maioria das pessoas chega em casa do trabalho, acende a luz, liga o aquecedor ou ar-condicionado e sintoniza o canal de notícias local. Quando milhares de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, ocorrem grandes picos de consumo de energia por um período relativamente curto. Algumas empresas de serviços públicos optam por assinar contratos de longa duração de aquisição de energia para terem um bloco de energia reserva para lidar com esses picos intermitentes. No entanto, essa abordagem pode levar a uma capacidade desnecessária para cargas básicas, aumentando os custos para a empresa e seus clientes.
A Caterpillar oferece consultoria especializada sobre como projetar, instalar e manter usinas de energia destinadas a aplicações em serviços públicos.
Os benefícios das aplicações de gerador a gás para empresas de serviços públicos incluem:
As usinas de energia de gerador de carga básica podem variar de tamanho - de apenas alguns megawatts (MW) para uma pequena ilha a mais de 100 MW para áreas metropolitanas maiores. Essas usinas de energia podem ser construídas com várias classes de geradores de 2 a 6 MW operando em paralelo como uma fonte central de energia elétrica para a rede elétrica local.
Soluções de usina de energia de pico comuns operam na faixa de 2 a 50 MW de 100 a 3.000 horas por ano. A maior parte das usinas de 100 horas por ano costuma ser abastecida com diesel e cobrir um super pico, enquanto a economia de usinas de energia abastecidas com gás natural favorece aplicações de mais horas e demanda de pico mais prolongada.
O gerador de energia pública Caterpillar possui painel de comutação com ligação em paralelo de classe de serviços públicos e é usado para operar vários geradores em conjunto e em paralelo com a rede de serviços públicos principal. Em mercados de energia abertos, a energia produzida nesses geradores durante os horários de pico pode ser despachada para atender às necessidades dos clientes locais ou vendida em mercados abertos em tempo real com preço à vista para gerar lucro.
Para reduções ou interrupções de energia nos serviços públicos de emergência, a Caterpillar também oferece módulos de locação de energia a gás escalonáveis por meio das Soluções de Locação de Energia Cat que podem rapidamente ser despachadas e instaladas para compensar faltas de energia imediatas.