MESCLAGEM DINÂMICA DE GÁS
MESCLAGEM DINÂMICA DE GÁS

Mesclagem Dinâmica de Gás™ Cat®

A tecnologia de Mesclagem Dinâmica de Gás™ (DGB™) oferece um grupo gerador de metano e diesel com flexibilidade para lidar com variações na qualidade do combustível e nas condições de operação do motor. Use gás quando ele estiver disponível e diesel quando não estiver.  

Uma solução de dois combustíveis

Seu grupo gerador de DGB se ajusta automaticamente de acordo com as alterações na qualidade do combustível, eliminando a necessidade de calibragem em campo.  A DGB garante a máxima substituição na faixa de carga mais abrangente do setor para que você aproveite os mesmos intervalos de serviço e longevidade de componentes enquanto mantém a energia do grupo gerador a diesel e o desempenho da resposta transiente.  Nossa equipe de Soluções de Energia Personalizadas projetará um sistema de mesclagem de combustível que atenda às suas necessidades específicas.  

 

ALCANÇA ATÉ 70% DE SUBSTITUIÇÃO ENQUANTO MANTÉM
O DESEMPENHO DO DIESEL E A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO DO MOTOR.

 

Benefícios dos Grupos Geradores DGB e das Soluções de Energia Cat

  • Custos de operação reduzidos com o uso de gás no lugar do óleo combustível, quando disponível
  • Tempos de comissionamento reduzidos graças à interface de ponto único para funções de motor, gerador e DGB
  • Mantenha os intervalos de serviço e a vida útil do componente eliminando custos de serviços extras  
  • Atendem e, em alguns casos, excedem as exigências de certificação de emissões para um produto a diesel.
  • Capacidade de aceitar uma variedade de qualidades de gás; o sistema se ajusta automaticamente às alterações de qualidade do gás, eliminando a necessidade de calibragem em campo.

Recursos de segurança embutidos nos controles integrados

  • Botão de parada de emergência no painel de instrumentos
  • Válvulas de interrupção de ar e de alívio de explosão opcionais
  • Alarme e recursos de desligamento configuráveis
  • Interruptores de alarme extras para entradas fornecidas por cliente
  • Retentor de chamas

Painel de controle EMCP 4.4  

  • Recursos de monitoramento remoto e interface de ponto único para funções de motor, gerador e DGB.
  • Recurso de ligação em paralelo de gerador para gerador.
  • Monitoramento e compartilhamento de carga.  

Recursos e Especificações  

  • Certificação CE
  • Sistemas de Controle - alarmes/desligamentos de proteção de motor e alternador opcionais e opções de monitoramento remoto.
  • Painel de Comutação
  • Alternador - Saída de tensão média, IP4X, IP5X
  • Sistemas de silencioso do escape de classe residencial e essencial
  • Sistema de Partida - baterias e carregadores melhorados. Motor de partida a ar com controles
  • Testes de aceitação de fábrica e presenciais
  • Serviços de comissionamento no local
 
de

CALCULADORA DE DIMENSIONAMENTO DE GERADOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

A Geração de Energia Elétrica Caterpillar tem o prazer de apresentar você ao nosso mais recente software para dimensionamento de grupos geradores, o Cat® Electric Power SpecSizer.

Saiba Mais

REDES SOCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA

Consulte a página de Energia Elétrica da Cat® nas redes sociais para ver as notícias mais recentes, dicas de manutenção preventiva e anúncios sobre produtos e exposições.

Saiba Mais

SERVIÇO DE REVENDEDORES CAT®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local

BOLETIM ENERGIA ELÉTRICA

Obtenha as informações mais recentes sobre os produtos Cat® e os tópicos da indústria para ajudar você a obter o máximo do seu investimento.

Inscreva-se

EMPRESA

Uma líder global em tamanho, escopo, alcance e caráter, a Caterpillar Inc. é uma capacitadora genuína do progresso mundial sustentável e da oportunidade.

Saiba Mais