Conheça melhor as características que garantem a produtividade, a potência e a eficiência da nova Cat® 323. E entenda como as tecnologias padrão de fábrica, podem beneficiar você nas mais diferentes tarefas.
ESPECIFICAÇÕES |
323 |
---|---|
Motor | Cat C7.1 |
Potência do Motor | 157 HP (117 kW) |
Peso Operacional | 24600 kg |
Tipo do Carro | Longo |
Envelope de Escavação | 5,7 m / 2,9 m (opc. 2,5 m) |
Capacidade da caçamba | até 1,56 m³ |
Capacidade de levantamento (1,5 m de altura e 4,5 m de distância) | 10,35 Ton (frontal); 8,35 Ton (lateral) |
Força de Escavação (Caçamba) | 140 kN |