Para Divulgação Mundial: outubro de 2013
Número do Comunicado: 464PR13
A nova Cat® 336D2 (Série 2) é uma poderosa e produtiva máquina da classe de 36 toneladas métricas que acrescenta refinamento técnico ao design sólido de sua predecessora, a 336D. Confiabilidade e durabilidade continuam sendo a base da 336D2, e mais valor para o cliente foi acrescentado através do aprimoramento do sistema de combustível que aumenta a confiabilidade e ajuda a reduzir o consumo de combustível, tudo isso para diminuir seus custos de operação. Acrescente ainda um sistema hidráulico aprimorado, comodidade para o operador, recursos de segurança, manutenção de rotina simplificada e desempenho versátil, além de um gama de ferramentas de trabalho Cat, e o resultado será uma máquina altamente produtiva e com baixo consumo de combustível criada para variados projetos de construção exigentes e pesados.
A 336D2 utiliza o motor Cat C9 ACERT™ que atende aos padrões de emissão equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA. (Um pacote equivalente ao Tier 3 também é disponibilizado quando solicitado.) O motor C9 inclui gestão eletrônica precisa do combustível e do ar para garantir o desempenho ideal em todas as situações de operação com economia excepcional de combustível. O motor opera em velocidade constante, 1.700 rpm, o que também contribui para a economia de combustível e reduz os níveis de ruído sem comprometer a produção da máquina. O novo sistema de filtragem de combustível em três etapas da 336D2 remove com eficiência os contaminantes prejudiciais de potenciais combustíveis de baixa qualidade, resultando em um maior tempo de atividade e uma vida útil mais longa para os componentes do sistema de combustível.
Hidráulica
O sistema hidráulico inclui um novo sensor de pressão elétrico que reduz o fluxo hidráulico da bomba nas situações de carga leve ou nenhuma carga, o que ajuda a economizar combustível. Os módulos de controle eletrônico do motor e da máquina funcionam de forma integrada para oferecer a potência de trabalho ideal na hora e no local exatos em que ela é necessária.
Com pressão máxima de 35 MPa e fluxo de óleo máximo de 2 x 265 l/min, a 336D2 oferece potência hidráulica superior para escavações e levantamentos, e também para o uso de ferramentas de trabalho pesadas e com acionamento hidráulico. O sistema hidráulico tipo piloto permite a operação com baixo esforço e controle preciso para maximizar a eficiência.
Estruturas
A 336D2 inclui uma estrutura mais resistente no chassi principal, na carroceria, no chassi de esteiras e na articulação frontal. Para permitir a latitude do cliente ao equipar a 336D2 para máxima produção em aplicações específicas, os materiais rodantes padrão e longo são opções disponíveis, assim como duas lanças e cinco braços (a disponibilidade depende da região). A lança de alcance de 6,5 metros pode ser equipada com três opções de braços: 2,8, 3,2 e 3,9 metros. A lança de escavação de grande volume de 6,18 metros tem duas opções de braços: 2,15 e 2,55 metros.
A articulação frontal inteira apresenta aço de alta resistência e construção por seção em caixa com defletores internos para maior durabilidade e vida útil de serviço nas aplicações mais severas. A articulação também é equipada com pinos de articulação de alta resistência, diâmetro grande e resistentes à abrasão cuja manutenção pode ser feita facilmente, se necessária.
A versátil 336D2 pode usar uma ampla gama de caçambas do tipo com pino ou acoplador e ferramentas de trabalho para adequar a máquina ao desempenho e durabilidade ideais em seu ambiente de trabalho. As caçambas têm geometria precisa para serem carregadas com facilidade, o que acelera os ciclos de escavação, aumenta a produção e economiza combustível. As opções de ferramentas de trabalho incluem (dependendo da região) martelos, garras, tesouras, multiprocessadores, compactadores e escarificadores. Os acopladores Cat permitem ao operador trocar rapidamente as ferramentas de trabalho e mudar de uma tarefa para outra, fazendo um melhor uso da máquina.
Compartimento do operador, facilidade de manutenção
O compartimento do operador ergonomicamente projetado é espaçoso, silencioso e confortável. É equipado com monitor fácil de ler, controles de joystick leves e recursos de climatização para o conforto máximo do operador. O assento com suspensão padrão pode ser ajustado para acomodar diferentes tipos de operadores e aumentar o conforto e a eficiência do operador.
As amplas janelas garantem a visibilidade de toda a área e proporcionam segurança no local de trabalho. Os suportes de borracha viscosa da cabina amortecem as vibrações e os ruídos transmitidos para o compartimento do operador, aumentando o conforto e a produtividade.
A 336D2 conta com acesso no nível do solo à maioria dos pontos de manutenção de rotina, incluindo filtros, radiador e pós-resfriador ar-ar. Um bloco de lubrificação central na lança facilita a lubrificação da articulação frontal, e as aberturas de S•O•S™ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) garantem a coleta de amostras de qualidade do fluido que circula no motor e nos sistemas hidráulico e de arrefecimento. Aberturas de teste hidráulico convenientes permitem verificações precisas e seguras das pressões do sistema.
Para obter mais informações e encontrar um revendedor perto de você, visite www.cat.com.
Especificações da Máquina
Motor | Cat C9 | |
Potência nominal, líquida | 201 kW (270 HP) | |
Peso operacional, mín. | 34.489 kg | |
Peso operacional, máx. | 37.086 kg | |
Pressão de alívio principal | 35 MPa | |
Fluxo hidráulico máximo | 2 x 265 l/min | |
Profundidade de escavação, máx.* | 8.090 mm | |
Alcance horizontal, máx.* | 11.640 mm | |
Faixa de capacidade da caçamba | 1,88 a 2,12 m³ | |
Força de tração da barra | 300,5 kN | |
Velocidade de percurso, máx. | 4,85 km/h | |
Capacidade do tanque de combustível | 620 l | |
Comprimento da esteira, padrão | 4.590 mm | |
Comprimento da esteira, longo | 5.020 mm | |
Raio de oscilação traseira | 3.500 mm |
* Lança de alcance com braço de 3,9 metros
Imagem 1
Imagem 2
# # #
Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo