Caminhão de Mineração Cat® 797F Comprovado em Configuração Final do Tier 4

Para Publicação Mundial: Março de 2019 
Número da Publicação: 128PR19

O caminhão de mineração grande Cat® 797F agora está disponível em uma configuração com eficiência de combustível que atende aos padrões de emissões Final do Tier 4 do EPA dos EUA. Por meio de mais de 16.000 horas de operação bem-sucedida da máquina piloto e 100.000 horas de operação do caminhão de produção na configuração Tier 4, o sistema provou sua capacidade de oferecer forte desempenho e maior eficiência de combustível em comparação com o 797F Tier 2 na maioria das aplicações.

O 797F Final do Tier 4 está equipado com um sistema de pós-tratamento de escape com Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction), que usa Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) para reduzir as emissões de NOx.  Essa plataforma de emissões Cat é comprovada por meio de mais de 20 milhões de horas de operação em campo. Para manter a confiabilidade superior, o sistema de pós-tratamento do 797F usa menos de 11% de conteúdo novo. Projetado para facilitar a manutenção com componentes facilmente acessíveis, o sistema de pós-tratamento modular está alinhado com os intervalos de manutenção preventiva do caminhão para manter a alta disponibilidade.

Campeão de vendas na classe de tamanho de 400 toneladas (363 toneladas métricas), o 797F é tracionado pelo motor Cat® C175-20 de 4.000 hp (2.983 kW), disponível com mapas de combustível otimizados para os clientes focados na menor queima de combustível, classificação equivalente ao Tier 2 e, agora, Final do Tier 4. Conhecido por oferecer desempenho de carga útil e velocidade em inclinação líderes no setor, o 797F proporciona o mesmo desempenho de produção nas configurações Tier 2 e Final do Tier 4.

Além de oferecer desempenho semelhante, o 797F Final do Tier 4 reduz os custos totais do consumo de fluido específico (combustível mais DEF) na maioria das aplicações. A queima de combustível reduzida resulta em vida útil do motor mais longa e custos de reparo menores.

As avaliações em campo do 797F com baixas emissões incluíram uma ampla gama de aplicações, incluindo areias asfálticas, cobre de fosso profundo, minério de ferro e carvão. Os caminhões excederam as metas de produção e demonstraram forte desempenho do motor em todas as aplicações, incluindo locais com temperaturas ambiente extremas, bem como alguns com altitudes acima de 16.000 pés (4.877 m).

Para obter mais informações sobre o caminhão de mineração grande Cat 797F, entre em contato com o revendedor Cat local ou acesse: www.cat.com 

 

Cat 797F Tier 4 Final Specifications

Motor

Cat C175-20

Potência Bruta (SAE J1995)

4.000 hp (2.983 kW)

Potência Líquida (SAE J1349)

3.793 hp (2.828 kW)

Peso-Alvo Bruto da Máquina

1.375.000 lb (623.690 kg)

Capacidade de Carga Útil Nominal

400 toneladas (363 toneladas métricas)

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo