Para Versão Mundial (exceto China): fevereiro de 2014
Número do Comunicado: 42PR14
O novo manipulador telescópico Cat® TH255C—com uma capacidade nominal de 5.500 libras (2.500 kg) e uma altura de levantamento máxima de 18,33 pés (5.600 mm)—apresenta um design potente e compacto que acomoda uma ampla variedade de ferramentas de trabalho e de aplicações, resultando em uma máquina incrivelmente versátil. No centro do TH255C está um novo motor disponível nas versões de Tecnologia de Final do Tier 4 da EPA dos EUA /Estágio IIIB da UE e Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE para regiões menos regulamentadas, assim como um sistema de acionamento hidrostático poderoso para esforço de tração adicional em terrenos acidentados.
O TH255C usa um novo motor de 2,9 l com eficiência de combustível classificado a 74 HP (55 kW). Um novo pacote de arrefecimento apresenta um ventilador acionado hidraulicamente com velocidade variável com característica de reversão de velocidade variável disponível. O controle do motor foi replanejado para acomodar um novo motor, inclusive um novo sistema de montagem de escape e um capô de baixo perfil que fornece uma visibilidade significativamente maior para o lado direito da máquina.
A transmissão hidrostática no TH255C incorpora uma bomba de pistão com deslocamento variável e um motor de pistão com deslocamento variável, que se combinam de maneira a oferecer uma aplicação suave de força nas rodas sem necessidade de mudança de marcha pelo operador. A característica de controle oferecida pelo sistema propulsor de tração nas quatro rodas complementa seu sistema de direção de três modos para permitir a distribuição precisa das cargas. Um pedal do acelerador eletrônico fornece uma resposta instantânea ao motor e contribui para o controle geral.
Os novos eixos do TH255C têm cubos com maior redução final e novos conjuntos que usam um padrão de parafuso de oito orelhas. Os novos eixos adicionam durabilidade e confiabilidade, assim como o acréscimo de escovas de seções de lança. As novas características incluem uma fiação elétrica reprojetada e um sistema de ar-condicionado montado no teto para modelos equipados dessa maneira.
No compartimento do operador, um novo conjunto de instrumentos e um painel de instrumentos permitem o monitoramento instantâneo do desempenho da máquina, e um design de controle intuitivo —que inclui um joystick eletro-hidráulico único — oferece conforto, eficiência e segurança ao operador. Corrimãos e degraus posicionados adequadamente garantem a entrada e saída confortáveis e seguras da cabina.
Para maior versatilidade, o TH255C está equipado com um acoplador rápido universal padrão compatível com muitas ferramentas de trabalho da minicarregadeira Cat.
O custo total de propriedade do TH255C é reduzido devido à fácil manutenção, com todos os pontos de manutenção de rotina acessíveis ao nível do solo, manutenção diária limitada a verificações de nível dos fluidos e uma inspeção geral.
Especificações da Máquina |
|
Capacidade de carga nominal |
5.500 lb (2.500 kg) |
Altura Máxima de Levantamento |
18,33 pés (5.600 mm) |
Capacidade, altura máxima |
3.000 lb (1.360 kg) |
Alcance Máximo à Frente |
10,92 pés (3.300 mm) |
Capacidade, alcance máximo |
1.700 kg (771 kg) |
Altura sobre a cabina |
74,8 pol (1.900 mm) |
Largura total |
71,5 pol (1.800 mm) |
Peso operacional |
11.000 lb (4.999 kg) |
Potência, bruta |
74 HP (55 kW) |
Tipo de transmissão |
Hidrostática |
Pressão de alívio hidrostática |
3.500 lb/pol² (241 bar) |
Fluxo hidrostático máximo |
19,1 gpm (72,3 l/min) |
Imagem 1
Imagem 2
###
Nota aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
Informações para a Imprensa
Representantes de Imprensa da Cat Trade
Américas
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Europa, África, Oriente Médio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com
E-mail Geral: Cat_Trade_Press@cat.com
Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo