Caterpillar adiciona novos rolos vibratórios tandem de médio porte à sua família de produtos de pavimentação

Para divulgação na América do Sul: agosto de 2019
Release Number: 680PR19

A Caterpillar anuncia a adição de dois compactadores vibratórios tandem de tamanho médio à sua família de produtos de pavimentação. Os novos modelos Cat® CB7 e CB10 são produzidos na unidade da empresa em Piracicaba-SP. A nova nomenclatura corresponde às classes de peso de 7 e 10 toneladas, respectivamente. Além disso, esses modelos podem ser equipados com um sistema de vibração oscilatório para uma excelente versatilidade de aplicação.  Ambas as máquinas trazem melhorias aos controles do operador, ao sistema de pulverização de água e ao acesso de serviços e pacotes de iluminação.

Os aprimoramentos tecnológicos são fornecidos opcionalmente pelo Controle de Compactação Cat. Os sistemas de mapeamaento que incluem o contador de passadas e indicador de temperatura combinam sensores de temperatura infravermelho com mapeamento GPS para manter o operador informado sobre a temperatura do asfalto, a posição da máquina, a contagem e a cobertura das passadas. Esse sistema intuitivo melhora muito o desempenho noturno e também registra informações para a futura análise de processos e documentação de controle de qualidade.

A opção pelo sistema de comunicação “máquina para máquina” aprimora a eficiência no local de trabalho. O sistema ajuda a manter os padrões de rolagem em sincronia e compartilhando os mapas de cobertura e de contagem de passadas entre os displays de operação de várias máquinas.

As aplicações típicas do CB7 e CB10 incluem rodovias, ruas de cidades, estradas rurais, duplicações de pistas, pátios, áreas industriais, sobreposições, pistas de aeroportos entre outros obras de pavimentação.

Potência Eficiente e Modo Econômico

O motor Cat C4.4 atende aos padrões de emissões Tier 3, Estágio IIIA e MAR-1 e fornece 110 hp de potência no CB7 e 130 hp de potência no CB10. O motor Cat C4.4 vem de fábrica com o modo econômico e controle automático de velocidade, levando a uma compactação uniforme, economia de combustível, com níveis de ruído e custos operacionais reduzidos.

Mantendo Operadores Produtivos

A visibilidade do operador pode ser melhorada com posicionamento de acesso 360º opcional. Esta nova tecnologia de volante de direção elimina o console de direção frontal, permitindo que o operador monitore facilmente o desempenho do sistema de aspersão de água. Um monitor LCD e controles intuitivos simplificam a operação para um ambiente operacional confortável.

Sistemas Vibratórios Versáteis

Os novos rolos oferecem uma variedade de opções de sistemas  vibratórios, incluindo oscilação, dupla amplitude/dupla frequência, Versa Vibe™ e cinco amplitudes. Os revendedores Cat podem informar a disponibilidade dessas tecnologias em cada região.

O sistema de vibração oscilatório combina a vibração padrão no tambor dianteiro com a tecnologia de oscilação no tambor traseiro. O sistema de oscilação funciona de forma eficaz em elevações leves e perto de estruturas sensíveis, como edifícios, pontes e tubulações subterrâneas. 

 

 

Baixar Imagens de Alta Resolução

 

                                                                                                  ###

 

Ibama Ibama

Nota aos Editores: A Caterpillar fabrica produtos e serviços em cada território em diferentes intervalos. Embora todos os esforços sejam feitos para garantir que as informações sobre o produto sejam liberadas somente após serem confirmadas na região por nossa rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estejam disponíveis, os editores devem verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

© 2019 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow", a identidade visual "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

 

Perguntas da imprensa:

Representantes comerciais de imprensa da Caterpillar Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Solicitações do leitor:

www.cat.com/requestCatinfo

 

Informações Adicionais para a imprensa
Caterpillar: Departamento de Assuntos Corporativos

Renato Sanchez | rsanchez@cat.com | Tel.: 19 2106.1082 / 2106.2450

Rodovia Luiz de Queiroz Km 157 s/nº - Distrito Unileste – CEP 13400-970 Piracicaba-SP