Caterpillar lança cinco novos acessórios para viveiros e paisagismo
Caterpillar lança cinco novos acessórios para viveiros e paisagismo

Caterpillar lança cinco novos acessórios para viveiros e paisagismo para Minicarregadeiras Cat®, Carregadeiras de Esteiras Compactas e Carregadeiras de Rodas Compactas

 

Para Lançamento Mundial: Outubro de 2022
Número do Comunicado: 683PR22

Para melhorar a eficiência da máquina em aplicações de viveiro e paisagismo, a Caterpillar apresenta novos acessórios para sua linha de Minicarregadeiras Cat® (SSL, Skid Steer Loader), Pás-carregadeiras de Esteiras Compactas (CTL, Compact Track Loader) e Carregadeiras de Rodas Compactas (CWL, Compact Wheel Loaders). Esses acessórios específicos abrangem várias tarefas, inclusive o manuseio e a remoção de árvores, arbustos e galhos, remoção e transporte de tocos e carregamento de folhagens.

O novo garfo para viveiro Cat, a caçamba para remover árvores e os acessórios de caçamba de folhagens de 1 yd3 (0,76 m3) aprimoram o uso da máquina para os modelos Cat SSL, CTL e CWL. As novas caçambas para tocos e garras para viveiros Cat foram projetadas especificamente para trabalhar com eficiência com máquinas SSL e CTL Cat. A linha completa de novos acessórios apresenta construção durável para proporcionar confiabilidade no campo, e degraus profundamente serrilhados integrados ao projeto do acessório proporcionam uma base segura para que os operadores entrem e saiam das carregadeiras.

Garfos manuais e hidráulicos

Ideais para manusear árvores enxertadas, bem como grandes vasos de plantas, os garfos para viveiros Cat atendem a projetos manuais e hidráulicos. Ambos oferecem um garfo de articulação hidráulica que permite que o garfo esquerdo se abra para caber em torno de várias bolas de raiz. O garfo direito ajusta-se manual ou hidraulicamente, dependendo da versão, permitindo que os empreiteiros peguem e coloquem as árvores e plantas desejadas e as carreguem/descarreguem de forma rápida e eficiente.  

Com seu comprimento de garfo útil de 70,4 pol (1.788 mm), os novos garfos para viveiros de grande capacidade podem conter até três bolas de raiz de 28 pol (711 mm) ou uma de 54 pol (1.372 mm). O design do garfo de articulação oferece abertura máxima para agarrar bolas de raiz grandes, enquanto o garfo de deslocamento lateral oferece maior controle e ajuste adequado ao manusear bolas de raiz de tamanhos diferentes. O garfo de chapa rosqueada de diamante de 25 graus fornece um cabo seguro para retenção máxima de carga, combinando com o ângulo de corte de mais plantas enxertadas. O cabo integrado oferece um ponto de contato seguro para entrada/saída da máquina.

Garra para viveiros com articulação

Semelhante aos garfos para viveiros, a nova garra para viveiros Cat é adequada para manusear árvores enxertadas e plantas em vasos. Sua forma de remo envolve as bolas de raiz que variam em tamanho de 28 a 54 pol (711 a 1.372 mm) sem danificar o sistema radicular nem a árvore. Oferecendo melhor controle e posicionamento, o projeto de articulação da garra ajuda a manipular a carga em várias posições para reduzir a necessidade de manusear manualmente plantas pesadas ao colocá-las no viveiro ou carregá-las para transporte. A ferramenta é capaz de oscilar 90 graus para a esquerda e para a direita, e sua capacidade de inclinação para baixo atingindo quase 90 graus em qualquer ponto de rotação permite fácil colocação de material para carregamento.

Caçamba para folhagens

A nova caçamba para folhagens de 1 yd3 (0,76 m3) carrega as folhagens em caminhões de coleta e em espaços apertados. Com uma largura estreita de 1.421 mm (56 pol), a caçamba para folhagens carrega confortavelmente o material dentro da caçamba da maioria dos caminhões de coleta, sem se preocupar com contato ou danos. Minimizando o desperdício, seu perfil menor oferece a folga necessária para carregar caminhões sem derramamento de material. A medição de 1 yd é gravada a laser na lateral da caçamba, permitindo que os clientes tenham certeza de que estão recebendo uma carga completa. A interface da máquina ajustável do projeto oferece contato adequado com o solo, com diversas alturas de pino de articulação, funcionando assim de forma eficaz em toda a linha de máquinas SSL, CTL e CWL Cat.

Fácil manuseio de tocos

Desenvolvida para limpeza de terreno e remoção de árvores invasoras, tocos e arbustos grandes, a caçamba para tocos para os modelos SSL e CTL Cat foi projetada especificamente para remover e transportar tocos de árvores. Pisos longos e estreitos permitem cavar facilmente ao redor e abaixo de árvores e grandes raízes de arbustos. Suas chapas laterais serrilhadas cortam raízes difíceis com facilidade, enquanto os dentes substituíveis garantem longa vida útil com um estilo BHL (Backhoe Loader, Retroescavadeira) que pode ser alterado para dentes estilo garfo ou palito. A construção de aço pesado suporta torções e levantamentos nos trabalhos difíceis para confiabilidade de longa vida útil.

Coleta de árvores

O coletor de árvores Cat lida com eficiência com arbustos e pequenas árvores em viveiros e em aplicações de paisagismo. Capaz de escavar e coletar até um diâmetro de 36 pol (901 mm), o coletor transporta ou transplanta facilmente árvores e outros materiais. O perfil da lâmina cava facilmente no solo, e uma ponta achatada corta as raízes para facilitar a remoção da árvore. Cantoneiras soldadas e chapas grossas conferem ao seu projeto robusto uma maior durabilidade.

Mais informações sobre os novos acessórios para os modelos SSL, CTL e CWL podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat ou visitando: https://www.cat.com.

 

de

Garfos para Viveiros Cat na Minicarregadeira 262D3.

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Caçamba para Folhagens Cat

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Pá-carregadeira de Esteira Compacta Cat 259D3 com Caçamba para Folhagens

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Caçamba para Tocos Cat

Exibir Imagem Tamanho Real
de

Coletor de Árvores Cat

Exibir Imagem Tamanho Real

Notícias sobre Produtos e Serviços

Consulte os anúncios de produtos e motores mais recentes da Caterpillar.

Veja as Notícias mais Recentes

 

# # #

 

Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados

 

 

Informações à Imprensa

Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar

Américas

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações do Leitor

www.cat.com/requestCatinfo