Caterpillar Reescreve as Regras do Canteiro de Obras na bauma 2019, em Munique

Para Divulgação Mundial: janeiro de 2019  
Número do Comunicado: 18PR19

A Caterpillar e o revendedor alemão Zeppelin Baumaschinen GmbH apresentarão uma ampla variedade de equipamentos, tecnologias e serviços na bauma, em Munique, de 8 a 14 de abril de 2019. "Reescrever as Regras " é o tema da Caterpillar, e as exposições enfatizarão as eficiências renovadas e a lucratividade que os usuários dos equipamentos ganham ao fazer parceria com a Caterpillar - uma parceira que oferece aos clientes a mais ampla variedade de máquinas, a melhor conectividade para gerenciar máquinas e o canteiro de obras e a tecnologia mais avançada para aumentar a eficiência de combustível. Os recursos da Caterpillar capacitam e incentivam os clientes a "reescrever as suas regras " comerciais.    

A Caterpillar apresentará 64 máquinas, 20 delas novas introduções - os produtos mais novos que a Caterpillar já apresentou na bauma, em Munique. O estande da Caterpillar ocupará mais de 9.000 m2 no principal estande interno, no saguão B6.

Construção e Infraestrutura Globais

Ilustrando a profundidade das escolhas de máquinas para os clientes que fazem parceria com a Caterpillar estão os novos modelos D6, disponíveis em uma ampla variedade de configurações e tecnologias atualizadas para oferecer versatilidade e desempenho de nível superior. O D6 XE é o primeiro trator de esteiras de comando elétrico de alta potência do mundo, oferecendo uma eficiência de combustível até 35% melhor do que o antecessor D6T e a capacidade de movimentar terra com rapidez e potência constante no solo.

As carregadeiras também ilustram as opções da Caterpillar, oferecendo não apenas uma ampla seleção de tamanhos de modelos, mas também dando aos clientes uma opção de projeto de trem de força. Na exposição estarão a 950 GC, a 950M, o manipulador de resíduos 962M, a 986K e a 992K, além de vários modelos XE - 966M XE, 972M XE e 988K XE.

A 966M XE e a 972M XE são equipadas com o sistema de comando de percurso paralelo da Caterpillar, que combina o comando hidrostático com um percurso mecânico paralelo para fornecer uma transmissão continuamente variável que fornece relações flexíveis para operar o motor em níveis de operação proficientes, garantindo eficiência e economia de combustível excelentes em todas as condições de operação. A tecnologia XE na 966M XE e 972M XE garante uma eficiência de combustível até 35% maior, em comparação com as carregadeiras com transmissão Power Shift convencional.

A 988K XE é a primeira pá-carregadeira a diesel/de comando elétrico da empresa, empregando um durável motor de comando de relutância comutada, um gerador e um inversor, acoplados a uma caixa de engrenagens e eixos mecânicos. A 988K XE eleva a eficiência de combustível e a produtividade a novos níveis.

As opções continuam com a exposição das escavadeiras Cat® de última geração - a nova 330 GC, 330 e 336. Os modelos 330 e 336 são equipados com a tecnologia Cat Connect integrada, que pode aumentar a eficiência operacional em até 45%, em comparação com as operações de nivelamento convencionais, e melhorar a eficiência de combustível em até 20% em comparação com os modelos anteriores.

Os modelos adicionais em exposição incluem a pá-carregadeira de esteira 973K e as escavadeiras 325F, 340F de configuração UHD (Ultra-High-Demolition, Demolição Ultra-alta) e 390F. As escavadeiras de rodas serão representadas com a M314F, M315F, M317F e M318F. Os modelos de manipuladores de materiais incluem o MH3024 e o MH3026.

Building Construction Products (BCP)

Na exposição, serão apresentadas cinco novas miniescavadeiras hidráulicas Cat de última geração da linha BCP: 301.5, 301.6, 301.7 CR, 301.8 e 302 CR. Elas foram projetadas para fornecer aos clientes o melhor desempenho, versatilidade, segurança, conveniência do operador e acessibilidade nos menores pacotes possíveis para máquinas de 1 a 2 toneladas. Os pioneiros recursos padrão do setor incluem direção por joystick (direção por alavanca) e uma capota ou cabine inclináveis, além de opcionais, como ar-condicionado e materiais rodantes expansíveis.

A gama de miniescavadeiras Cat de última geração continua com três novos modelos na categoria de 7 a 10 toneladas em exposição. Os novos modelos - 308 CR VAB, 309 CR e 310 - oferecem inúmeras configurações básicas, permitindo que os clientes escolham a máquina que funciona com mais eficiência em suas aplicações, seja configuração padrão, raio compacto ou lança de ângulo variável.

Reprojetada para oferecer aos clientes mais uma opção, a conceitual carregadeira de rodas compacta 906, de emissão zero, é alimentada por uma bateria de íons de lítio com um trem de força elétrico.

As máquinas BCP adicionais que serão apresentadas no estande são os modelos de carregadeiras 907M, 908M, 918M com uma configuração para resíduos, a 926M em uma configuração agrícola e a 938M, uma retroescavadeira (444), a minicarregadeira 226D, a pá-carregadeira de esteira compacta 259D e o manipulador telescópico TH408.

Conectividade

Para garantir máxima eficiência, rentabilidade e proteção das máquinas, os proprietários dos equipamentos devem ser capazes de monitorar a localização e o desempenho das máquinas, a qualquer hora e em qualquer lugar. O estande da Caterpillar na bauma, em Munique, destacará essa capacidade essencial. A tecnologia Cat LINK oferece aos proprietários de equipamentos várias opções que correspondem melhor às necessidades e aos orçamentos individuais, desde o simples monitoramento da máquina até o gerenciamento e rastreamento de toda a frota.

O sistema de telemática do Cat Product Link™ coleta dados de ativos da máquina - de qualquer tipo, de qualquer marca - incluindo, por exemplo, localização de ativos, ativação/desativação do motor, horas de trabalho, queima de combustível e alertas de código de diagnóstico. A novidade é a introdução do PL161 para rastrear as horas de operação e a localização das ferramentas de trabalho (consulte o parágrafo sobre as ferramentas de trabalho). Essas informações estão disponíveis ao proprietário em um site seguro, o Cat VisionLink™, que está em conformidade com os padrões ISO.

Além disso, o estande na bauma, em Munique, será um exemplo recente da tecnologia da Caterpillar que expandirá ainda mais a conectividade da máquina. O novo e inovador Cat App foi projetado para permitir aos usuários acesso remoto a dados de telemática, como o rastreamento de horas e a localização da máquina, o recebimento de códigos de diagnóstico e o gerenciamento da manutenção diretamente de seus telefones celulares sem ligar o computador.   Com o recurso de ID do operador, o desempenho individual pode ser rastreado e as oportunidades de treinamento identificadas.   Além disso, os usuários podem utilizar o telefone celular como chave digital para iniciar a seleção de máquinas Cat de última geração. Os usuários também podem encontrar valor na visualização de dados de telemática e recursos adicionais de gerenciamento de equipamentos no site complementar: https://my.cat.com.

Outra novidade é um conjunto de tecnologias Cat Connect que fornece diagnósticos de equipamentos e atualizações de software remotos. O Cat Remote Services inclui duas ofertas principais - o Diagnóstico Remoto de Falhas (permite que os revendedores executem testes de diagnóstico e identifiquem possíveis problemas) e a Atualização Remota (permite que os revendedores carreguem remotamente as versões atuais do software de bordo).

Caminhões Fora-de-estrada & de Mineração

Para os usuários de caminhões fora-de-estrada, o estande na bauma, em Munique, apresentará o 777G, um caminhão de 100 ton (90 t) com um motor Cat C32 com potência líquida de 945 HP (704 kW) com emissões equivalentes ao Tier 2 dos EUA. O novo caminhão possui uma cabine refinada que posiciona o assento do operador no lado esquerdo, junto com um novo console com uma alavanca de câmbio e de içamento integrada.

O novo 777G oferece aos clientes várias opções de básculas. A báscula de inclinação dupla de 60,1 m3 foi projetada para retenção máxima de material em aclives e possui duas configurações de placa lateral disponíveis para material leve, bem como um revestimento de borracha. A báscula X foi projetada com um fundo plano para medir melhor o material em uma britadeira e está disponível com revestimentos de aço ou borracha.

Os caminhões articulados Cat serão representados na bauma, em Munique, pelo modelo 730 completamente reprojetado, pesando 22 por cento menos que o seu antecessor, o 730C, mas mantendo 98 por cento da capacidade do seu antecessor. O novo caminhão possui controle automático de tração, despejo e retardo, assim como o sistema de Assistência para Estabilidade da Caterpillar.

A tecnologia da Caterpillar que mantém os operadores seguros, confortáveis​e produtivos também será apresentada na bauma, em Munique, com o compartimento de controle remoto do trator de esteiras D8T. Com vários níveis de controle remoto e até mesmo operação semiautônoma, o Cat Command for dozing está disponível em duas configurações - um console de controle remoto portátil a tiracolo ou o compartimento do operador remoto. Os operadores têm controle total do trator de esteiras sem ficarem expostos a riscos no canteiro de obras.

Os clientes do setor de mineração subterrânea acharão a nova pá-carregadeira R1700 interessante. A nova carregadeira subterrânea suporta cargas úteis de 15 toneladas métricas, 20 por cento a mais do que a sua antecessora. Altas forças de desagregação e um sistema de controle de tração aumentam o potencial de produção.

Pavimentação, Compactação & Fresagem

A AP555F é uma pavimentadora de esteiras de borracha de tamanho médio excelente para rodovias, ruas e outros locais de trabalho urbanos. Possui tecnologia de controle avançada e fácil de usar e mesas elétricas SE50 VT de aquecimento rápido que aumentam a produtividade da máquina e da equipe. Ela também conta com o exclusivo material rodante de esteira de borracha Cat Mobil-Trac™, que oferece alta velocidade de percurso, excelente flutuação, tração superior e mobilidade extraordinária. A máquina é alimentada por um motor Cat C4.4 ACERT™ silencioso e eficiente que fornece 142 HP (106 kW). Uma configuração padrão de Modo Econômico, quando usada com o controle automático de rotação do motor, gerencia com eficiência a rotação do motor, proporcionando economia de combustível e redução dos níveis de ruído.  

O compactador de solo vibratório é a máquina utilizada em uma ampla gama de projetos e está representada na bauma, em Munique, pelos modelos Cat CS12 GC, CS44B e CS66B. Todos os três modelos podem ser equipados com o Controle de Compactação Cat, que fornece a tecnologia de medição de compactação e também pode fornecer mapeamento por satélite, o que aprimora as capacidades dos operadores, resultando em maior eficiência e em compactação uniforme e mais consistente.

Motores  e Grupos Geradores

Uma série de motores industriais que atendem aos padrões de emissões de Estágio V da UE será exibida no saguão A4, estande 336, incluindo o C2.2, C3.6 e C4.4, bem como a nova unidade de energia industrial C13B e a C27. Os motores C7.1 e C9.3B serão apresentados no saguão B6.

O grupo gerador XQP100 pode atender aos padrões de emissões de Estágio IIIA da UE ou fornecer desempenho de baixo consumo de combustível para clientes em territórios não regulamentados. Com uma estrutura resistente, pronta para locação ou uso móvel, a linha de produtos foi projetada para ser facilmente transportada pelos locais de projeto com segurança e eficiência. Bases reforçadas com bolsas para empilhadeiras integradas permitem que a unidade seja facilmente arrastada e levantada, enquanto as opções de soquetes Clipsal ou CEE estão disponíveis em modelos selecionados para reduzir o tempo de instalação e garantir uma distribuição de energia sem problemas.

Ferramentas de Trabalho & Ferramentas de Penetração no Solo

A Caterpillar está expandindo as ferramentas de trabalho das escavadeiras com os novos martelos silenciosos GC, o mecanismo de rotação/inclinação TRS23, bem como os multiprocessadores de demolição MP332 (montados na 340F UHD) e MP345. A nova tesoura para sucata S3050 representará a variedade de tesouras Cat. A Caterpillar está lançando o Cat Product Link Locator PL161, que rastreia as horas de operação e a localização das ferramentas de trabalho. Em meados de 2019, o PL161 será padrão na maioria das ferramentas de trabalho Cat nas escavadeiras de 11 toneladas métricas.

A Cat Advansys™ é a última geração de Ferramentas de Penetração no Solo para carregadeiras e escavadeiras e apresenta fácil remoção e instalação sem martelo, ponta com maior vida útil e melhor penetração para excelente eficiência de combustível. Uma ampla gama de sete opções diferentes de pontas foi desenvolvida para garantir a escolha certa de pontas em todas as aplicações, sejam pontas de excelente penetração ou de alta resistência à abrasão.

Yellowmark™

Uma marca da Caterpillar, a Yellowmark oferece aos proprietários de equipamentos da Cat uma alternativa às peças originais Cat e peças Cat Reman que equilibram confiabilidade e conveniência a um custo menor. As ofertas da Yellowmark agora incluem mais de 6.000 peças de reparo e de reposição, englobando trem de força, motores, hidráulica, ferramentas de penetração no solo e material rodante para mais de 500 modelos Cat. Os recursos da Yellowmark serão apresentados na bauma, em Munique.

Recursos

Outros destaques incluem serviços da Caterpillar, como planos de financiamento flexíveis, opções de proteção estendida da Cat Financial, equipamento Usado com Certificação Cat, equipamento Cat Certified Rebuild e Cat Rental, disponíveis na rede de revendedores Cat.  

 

###

Observação aos Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada um de seus territórios em diferentes intervalos de tempo. Apesar de todos os esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente após a Caterpillar ter recebido confirmação de nossa rede de revendedores, de nossas fábricas e de nossas subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, pedimos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

© 2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

Informações para a Imprensa

Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar

Américas

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Médio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitações dos Leitores
www.cat.com/requestCatinfo