Caterpillar Lança Novas Minicarregadeiras e Pás-carregadeiras de Esteira Compactas Cat® Série D3

As novas máquinas D3 ampliam a reputação da Série D e incluem melhorias na experiência do operador, estabilidade e tecnologia.

D3 Series SSL Product Specifications

 

232D3

236D3

242D3

246D3

262D3

Motor

Cat C2.2

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potência bruta,
HP (kW)

60.2
(44.9)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

Peso operacional,
lb (kg)

6,514
(2 955)

6,567
(2 979)

7,138
(3 238)

7,478
(3 392)

8,296
(3 763)

ROC a 50%,
lb (kg)

1,900
(865)

1,800
(820)

2,200
(1 000)

2,200
(1 000)

2,700
(1 225)

D3 Series CTL and MTL Product Specifications

 

257D3

259D3

279D3

289D3

Motor

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B
DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Potência bruta,
HP (kW)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

74.3
(55.4)

Peso operacional,
lb (kg)

8,094
(3 672)

8,987
(4 076)

10,095
(4 579)

10,688
(4 848)

ROC a 50%,
lb (kg)

2,570
(1 170)

2,870
(1 305)

3,170
(1 445)

4,130
(1 880)