Para Lançamento na América do Sul, na África, no Oriente Médio, no Japão e no Sudeste Asiático: abril de 2024
Número do Comunicado: 98PR24
As atualizações do projeto dos novos Martelos Cat® H110 GC e H120 GC ajudam a aumentar a confiabilidade operacional, fornecendo uma solução de baixo custo por hora para quebrar rochas e demolição de concreto. As eficiências hidráulicas ajudam a aumentar a produtividade geral em aplicações de construção de estradas, abertura de valas e demolição, enquanto o acesso rápido às áreas de manutenção ajuda a reduzir custos e aumentar o tempo de atividade do martelo.
Feitas de aço de liga de alta qualidade, as células de energia do H110 GC e H120 GC passam por um processo de tratamento térmico de dois estágios para aumentar a durabilidade e reduzir os custos de manutenção. Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos por chapas laterais reforçadas. Aumentando a durabilidade e a produtividade do martelo, o Cat H120 GC tem um adaptador padrão de alta vibração que permite que o martelo suporte altas vibrações sustentadas.
Ferramentas de martelo de grande diâmetro – 3,9 pol (100 mm) e 5,5 pol (140 mm) para o H110 GC e H120 GC, respectivamente – apresentam alta frequência e poder de impacto para romper rochas e concreto resistentes com rapidez. A potência é combinada com frequências de impacto rápidas – 350 a 700 golpes por minuto (BPM, blows per minute) para o H110 GC e 350 a 550 BPM para o H120 GC – para agilizar o trabalho de quebra do material, ajudando a aumentar a produção e a eficiência no local de trabalho.
Ambos os martelos têm uma bucha inferior deslizante e giratória em 90 graus para substituição simples em campo e que ajuda a prolongar a vida útil, reduzindo o tempo e os custos de manutenção. A inspeção diária da ferramenta e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o martelo montado na máquina para melhorar a segurança, enquanto as áreas de manutenção são de acesso rápido para simplificar a manutenção. Prolongando a vida útil do martelo, ferragens de conexão reforçadas e o fácil aperto dos parafusos ajudam a fornecer juntas fortes e duráveis.
Os Martelos Cat H110 GC e H120 GC são totalmente testados e validados com máquinas correspondentes para melhor desempenho e compatibilidade. O peso recomendado do porta-ferramentas para o H110 GC varia de 22.046 a 39.680 lb (10 a 18 toneladas métricas) e de 39.680 a 66.140 lb (18 a 30 toneladas métricas) para o H120 GC.
Para obter mais informações sobre os novos Martelos Cat H110 GC e H120 GC, entre em contato com um revendedor Cat ou visite: www.cat.com.
Modelo |
H110 GC |
H120 GC |
Peso operacional mínimo da montagem superior, lb (kg)* |
2.022 (917) |
4.418 (2004) |
Peso operacional mínimo da montagem lateral, lb (kg) |
1.766 (801) |
4.028 (1.827) |
Fluxo nominal mínimo, gpm (lpm) |
21 (80) |
32 (120) |
Pressão de operação mínima, lb/pol² (kPa) |
2.132 (14.700) |
2.277 (15.700) |
Diâmetro da ferramenta, pol (mm) |
3,9 (100) |
5,5 (140) |
Golpes por minuto, mín./máx. |
350/700 |
350/550 |
Peso mínimo recomendado do transportador, lb (toneladas métricas) |
22.046 (10) |
39.680 (18) |
Peso máximo recomendado do transportador, lb (toneladas métricas) |
39.680 (18) |
66.140 (30) |
*O peso operacional do martelo de montagem superior pode variar com base na configuração do suporte e da articulação.
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2024 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |