Motor | Cat C4.4 |
Potência Líquida (ISO 9249) | 74 kW (99 HP) |
Peso operacional | 8,630 kg (19,019 lb) |
Fluxo hidráulico de terceira válvula – l/min (gpm) | 90 l/min (24 gpm) |
Capacidade da caçamba (Série GP Performance) | 1,6 a 1,9 m3 (2,1 a 2,5 yd3) |
Carga de tombamento estática com giro total | 5,630 kg (12,409 lb) |
Velocidade máx. no percurso | 40 km/h (25 mph) |