Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento no Mundo Inteiro: Agosto de 2021
Número da Versão: 566PR21
Oferecendo mais opções de acionamento para atender às necessidades globais da indústria de mineração, a nova Escavadeira Hidráulica para Mineração Cat® 6040 apresenta uma configuração de motor adicional que atende às normas de emissão Final do Tier 4 do EPA dos EUA e Estágio V da UE. A nova configuração inclui dois motores Cat C32 com baixo consumo de combustível, oferecendo uma classificação de potência bruta total de 1.550 kW (2.079 HP). Otimizando o tempo de atividade da máquina e reduzindo os custos operacionais, o pacote do motor inclui Catalisadores de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalysts) sem manutenção e não requer Fluido de Escape de Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)/AdBlue ou Filtros de Particulados para Diesel (DPF, Diesel Particulate Filters).
A nova opção de motor se junta à configuração do C32 duplo com configurações otimizadas de eficiência de combustível para atender às normas de emissão China Nonroad Stage III, equivalentes ao Tier 2 do EPA dos EUA e aos limites da China Smoke Category III. Uma opção de extensão do óleo do motor, além de novos filtros Cat Tipo 4 para ambas as configurações do motor ajudam a reduzir ainda mais os custos de manutenção.
Tecnologia e material rodante avançados
Conectando-se ao conjunto abrangente de tecnologia integrada de Soluções do Cat MineStar™, o novo Product Link Elite vem de fábrica na escavadeira 6040. O Product Link Elite oferece comunicação aprimorada por meio de um caminho de dados duplo, permitindo a transferência de dados para o servidor local e para a nuvem simultaneamente. Próxima geração de hardware integrado da Caterpillar, o Product Link Elite apresenta uma interface fácil de configurar e frequência de envio de dados personalizável. A transferência de informações do equipamento pode ser configurada via celular, satélite ou conexão de rede da mina para atender às necessidades do local da mina.
A nova escavadeira 6040 oferece maior tempo de atividade com seu material rodante para serviço pesado. Roletes de carga reforçados e aprimorados e rodas-guia agora apresentam vedações de cone duplo, rolamentos de bronze com reforço de aço e tecnologia de eixo fixo para aumentar a vida útil e eliminar o superaquecimento durante o percurso. As atualizações de coxim da esteira, tensionamento e desgaste oferecem um nível mais alto de durabilidade e confiabilidade para reduzir os custos operacionais. Kits de retroajuste para os roletes reforçados estão disponíveis para unidades de campo para melhorar a confiabilidade da frota existente.
Assim como as séries anteriores, a nova escavadeira 6040 pode ser equipada com retroescavadeira ou projetos de extremidade frontal da escavadeira frontal da Cat TriPower™. Para oferecer alta confiabilidade da máquina em condições extremas de mineração, os acessórios dianteiros robustos apresentam aço e peças fundidas de alta resistência, unidos e com alívio de tensão térmica, para estender a vida útil de serviços e atingir as metas de produção. Com sua carga útil de caçamba de 39,6 toneladas métricas (43,7 toneladas), a escavadeira 6040 oferece combinação ideal de 4 passagens com Cat 785, combinação de 4 passagens com Cat 789 e combinação de 6 passagens com caminhões de mineração Cat 793.
Pela primeira vez, a nova Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat 6040 integra totalmente o material rodante, o módulo do motor, a estrutura principal da superestrutura, a carroceria e o chassis da esteira, as linhas e motores hidráulicos e o contrapeso nos sistemas Caterpillar para melhorar a eficiência da manutenção e o fornecimento de peças. A nova escavadeira exibe os gráficos Cat Modern Hex e eliminará o sufixo "FS" na nomenclatura do modelo para configurações da escavadeira frontal.
Mais informações sobre a nova Escavadeira Hidráulica de Mineração Cat 6040 podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat regional ou visitando: https://www.cat.com.
Motor |
2 x Cat® C32 |
Potência bruta – J1995:2014, kW(hp) Tier 4F/Estágio V |
1.550 (2.079) |
Potência bruta – J1995:2014, kW(hp) China Nonroad Stage III, Equivalente ao Tier 2 |
1.554 (2.084) |
Carga útil da caçamba – retroescavadeira/escavadeira frontal, toneladas métricas (toneladas) |
39,6 (43,7) |
Capacidade padrão – retroescavadeira/escavadeira frontal, m3 (yd3) |
22 (28,8) |
Peso em Operação – retroescavadeira, kg (lb) |
407.300 (897.930) |
Peso em Operação – escavadeira frontal, kg (lb) |
404.600 (891.980) |
Força máxima de puxada – retroescavadeira, kN (lbf) |
1.018 (228.856) |
Força máxima de levantamento – escavadeira frontal, kN (lbf) |
1.728 (388.470) |
Força máxima de desagregação – retroescavadeira, kN (lbf) |
1.123 (252.460) |
Força máxima de desagregação – escavadeira frontal, kN (lbf) |
1.126 (253.135) |
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
|
|