Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento Mundial: Setembro de 2022
Número do Comunicado: 615PR22
O novo Caminhão de Mineração Cat® 789 é construído sobre um legado de desempenho comprovado para oferecer ganhos de eficiência, conforto na cabine avançado e conectividade com tecnologia de ponta. O projeto oferece uma vantagem de peso em relação à concorrência para transportar mais material a cada carga e proporcionar uma vantagem de custo por tonelada. Um desempenho comprovado e alta confiabilidade de tempo de atividade reduzem os custos gerais para oferecer os melhores resultados.
O novo 789 transporta mais material com menos combustível, oferecendo até 9% menos consumo de combustível comparado ao projeto do Tier 2. Um trem de força avançado aumenta a vida útil do motor em 12% e proporciona mudanças de marcha e aceleração melhores. Oferecendo a potência mais alta da sua classe, esse caminhão de mineração apresenta 10% mais carga útil e é mais de 5% mais rápido em nivelamento em relação aos caminhões da concorrência.
Projeto e potência flexíveis
Com o projeto flexível, o motor Cat 3516E que aciona o novo 789 é otimizado para combustível para países menos regulamentados ou pode ser configurado com redução catalítica seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) para atender aos padrões Tier 4 Final dos EUA do EPA e Estágio V da UE. Duas seleções de potência oferecem 1.417 kW (1.900 hp) para corresponder ao desempenho dos caminhões de frota existentes ou 1.566 kW (2.100 hp) para tempos de ciclo mais rápidos.
Oferecendo confiabilidade de longa vida útil, o novo motor apresenta modificações no projeto do eixo-comando e do pistão para otimizar a eficiência de combustível, e as melhorias estruturais no cabeçote de cilindro e no virabrequim proporcionam 12% mais durabilidade do que o 3516C. O aumento do torque líquido de 23% do motor proporciona uma força inigualável para sobrecargas durante a aceleração em rampas íngremes e em condições de solo irregular.
Com mudanças de transição mais suaves para um percurso mais suave, a transmissão APECS (Advanced Power Electronic Control Strategy, Estratégia de Controle Eletrônico de Potência Avançada) do 789 oferece melhorias de produtividade e eficiência que podem reduzir os tempos de ciclo. O impulso de avanço e o torque são mantidos durante a mudança de marchas com excelente seleção de marchas, resultando em aceleração mais rápida. Ele oferece torque e força de tração nas rodas mais contínuos para proporcionar mais potência no solo, possibilitando usar uma velocidade mais alta no nivelamento para otimizar a eficiência de combustível.
A escolha de várias configurações de estilo de báscula permite que as minas equipem o 789 para atender às necessidades específicas do local. A Báscula de Alto Desempenho maximiza a carga útil, reduzindo o peso em 2 a 5 toneladas métricas (2,2 a 5,5 toneladas) ou mais. A Báscula Específica para Minas se destaca em minas antigas, enquanto a Báscula Combinada combina recursos de alto volume e revestimentos opcionais para transportar minério e entulhos. A Báscula de Inclinação Dupla padrão original oferece excelente retenção de carga, e a Báscula X apresenta os mais recentes projetos estruturais, oferecendo mais volume com menor peso.
Nova cabine, maior produtividade
A cabine avançada maior e mais larga do 789 melhora a eficiência e a produtividade do operador. Sendo 17% mais larga, o projeto de passagem da cabine com console central totalmente ajustável oferece 34% mais espaço para o operador, 11% mais espaço para as pernas e 19% mais espaço para os ombros. Com 40% menos Nível de Pressão Sonora (SPL, Sound Pressure Level), a cabine mais silenciosa inclui controle automatizado de temperatura e filtragem da cabine, proporcionando um ambiente mais confortável.
Duas telas de 254 mm (10 pol) localizadas perfeitamente consolidam todos os dados, controles e informações de orientação da máquina e aplicativos como o Cat MineStar™ para reduzir o número de exibições necessárias. O novo treinamento de velocidade oferece aos operadores feedback em tempo real sobre a operação do caminhão para maximizar a produtividade, enquanto medições mais precisas no sistema de monitoramento de carga útil fornecem rastreamento de carga aprimorado. A câmera de visão dos arredores em 360 graus com detecção de objetos para alertar os operadores sobre os perigos nas imediações facilita a operação segura do 789. Simplificando a operação e maximizando os tempos de ciclos, o novo recurso opcional de Guincho automático levanta automaticamente a báscula e controla a velocidade do motor.
Conectividade com tecnologia de ponta
Os componentes eletrônicos Cat totalmente integrados no 789 incluem conectividade Ethernet de dois fios de 100 Mbps para transferência de dados mais rápida, melhorando o acesso às informações. A plataforma de tecnologia preparada para o futuro faz com que todos os 789 saiam equipados de fábrica com o Cat Product Link Elite™ com conectividade padrão via celular 4G/LTE e rádio celular/por satélite disponível para transferência de dados confiável.
A capacidade de acessar e analisar dados precisos em tempo real permite diagnósticos mais rápidos e aumenta a capacidade de prever e prevenir falhas na máquina, melhorando a disponibilidade de tempo de atividade do caminhão. A nova plataforma de telemática promove maior aquisição de dados e transmissão mais rápida para aplicações localmente hospedadas ou baseadas em nuvem, como o Cat MineStar Solutions. O MineStar Fleet, Detect and Health Equipment Insights disponível e as análises padrão de estradas de transporte ajudam a melhorar o desempenho do operador, a manutenção e a vida útil da máquina.
Facilidade de manutenção simplificada inspirada em segurança
Vários fatores importantes contribuem para a redução do tempo de inatividade do caminhão no 789. Seu novo sistema modular HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) melhora a confiabilidade e consolida os componentes, para que todo o sistema possa ser removido e substituído rapidamente. Reduzindo o tempo de remoção e instalação do motor, o radiador modular permite que os recondicionamentos sejam concluídos fora do caminhão para reduzir o tempo de inatividade.
A próxima geração de facilidade de manutenção aprimorada do 789 incorpora filtros com intervalos prolongados com acesso no nível do solo, pontos de manutenção agrupados e uma nova opção de centro de manutenção centralizado. Ela apresenta uma vida útil prolongada do líquido arrefecedor de 12.000 horas e duplica a vida útil do filtro hidráulico e da transmissão para 1.000 horas, reduzindo o tempo de serviço. O novo Flash Remoto e o Diagnóstico de Falhas Remoto ajudam a melhorar ainda mais o tempo de atividade e o desempenho da máquina, fornecendo acesso instantâneo às atualizações de software mais recentes e possibilitando o diagnóstico de falhas remotamente do caminhão.
O controle superior de frenagem e retardo do 789 é fornecido pelos freios de discos múltiplos refrigerados a óleo patenteados pela Caterpillar para fornecer frenagem e retardo imediatos e resistentes à perda de eficiência. O projeto avançado da cabine integra a estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure), e o operador é protegido por uma cobertura de cinco lados ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos). Os espelhos de ângulos grandes mais a visão panorâmica oferecida pelo Cat Vision 360 melhoram a visibilidade no 789. Parte do pacote de soluções MineStar, o Sistema de Segurança do Operador alerta o operador se for detectada fadiga ou distração.
O caminhão de mineração de última geração 789 substitui o atual modelo Tier 4 Final/Estágio V do 789. O popular Cat 789D continuará sendo produzido e estará disponível nos mercados fora da América do Norte e Europa.
Mais informações sobre o novo Caminhão de Mineração Cat 789 podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat regional ou visitando: https://www.cat.com.
# # #
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |