Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Para Publicação na América do Sul: Abril 2019
Número da Publicação: 669PR19
O novo D5 Cat® oferece desempenho superior e a mais ampla escolha de recursos tecnológicos para ajudar você a obter o máximo de seu bulldozer. A transmissão totalmente automática proporciona até 16% de melhoria na eficiência de combustível e até 13% mais potência no solo. Ágil e responsivo, tem potência para a laminação e a sutileza para o nivelamento. Com 170 HP (127 kW) e uma faixa de peso operacional de 17.180 a 19.170 kg, o novo trator D5 substitui o renomado D6N.
A atualização de D6N para D5 faz parte de um esforço para tornar todos os nomes de modelo de trator Cat mais simples. Ao longo dos próximos dois anos, a gama de tratores Cat será renomeada do menor para o maior - D1 a D11 – com um modelo por classe de tamanho e não haverá mais modificadores de letra como "N", "K", "T".
Valor de Próxima Geração
O D5 eleva o desempenho do antecessor D6N com mais peso e potência, capacidade de direção melhorada e uma longa lista de ofertas de tecnologia para ajudar os operadores a obter mais trabalho feito em menos tempo.
A transmissão totalmente automática de 3 velocidades com embreagem de travamento oferece tempos de ciclo mais rápidos, bem como até 13% mais potência no solo e até 16% de melhoria na eficiência de combustível. A transmissão automática, as melhorias de direção e os controles aprimorados do trem de força apresentam novos níveis de desempenho.
A cabine espaçosa com estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) integrada tem uma área toda de vidro para proporcionar uma melhor visibilidade dos arredores. O ângulo íngreme do capô fornece excelente visibilidade dianteira. A cabine premium opcional tem vários ajustes de assento e controles, juntamente com uma nova interface fácil de usar para o operador na tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol). Uma câmera opcional de Alta definição mostra proeminentemente a visão traseira no visor principal.
Escolhas Tecnológicas sem Precedentes
As ofertas de tecnologia no D5 são lideradas pelo Cat GRADE com 3D atualizado e integrado de fábrica. As Unidades de Medição Inercial (IMU, Inertial Measuring Units) Avançadas proporcionam velocidade e precisão sem cilindros de detecção de posição. As antenas menores estão integradas no teto da cabine para proteção e os receptores de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) estão montados no interior para garantir a segurança ao travar as portas da cabine. Uma interface do operador intuitiva GRADE funciona como um smartphone, facilitando para os operadores atenderem rapidamente. A plataforma com sistema operacional Android permite a instalação de aplicativos personalizados para maior versatilidade. O AutoCarry™ está incluído com GRADE com 3D para automatizar o levantamento da lâmina a fim de manter a carga desejada da lâmina, melhorar a consistência da carga e reduzir o deslize da esteira.
As tecnologias adicionais do GRADE incluem:
Além dos recursos do GRADE, as tecnologias simples de bordo proporcionam um desempenho superior e nivelamentos de qualidade. O Monitor de Carga da Lâmina fornece feedback em tempo real sobre a carga da lâmina atual em comparação com a ideal para ajudar a otimizar a capacidade de impulso. O Controle de Tração detecta o deslize da esteira e reduz temporariamente a potência da esteira para permitir que o operador ajuste a carga da lâmina e limite o deslizamento da esteira. A Lâmina Estável de segunda geração funciona perfeitamente com os comandos de lâmina do operador para superfícies mais lisas no nivelamento manual.
A tecnologia de telemática Cat LINK ajuda a eliminar a complexidade do gerenciamento dos locais de trabalho, reunindo dados gerados pelos equipamentos, materiais e pessoas e servindo-os em formatos personalizados.
Controle do Trem de Força Aprimorado
O D5 ajuda a facilitar o trabalho de direção e inclinação com controles avançados que gerenciam automaticamente o trem de força e os freios. Não há comandos adicionais do operador a serem considerados; os recursos integrados funcionam em segundo plano.
O D5 está disponível nas configurações Padrão ou Baixa Pressão no Solo (LGP, Low Ground Pressure), com um braço de impulso ou uma lâmina de Inclinação de Ângulo de Potência Variável (VPAT, Variable Power Angle Tilt). Uma lâmina VPAT dobrável está disponível para ajudar a cumprir as exigências regionais da largura do transporte. As configurações de Resíduos e Aplicações Florestais/Limpeza de Terreno oferecem proteção especializada instalada na fábrica e outros recursos para ajudar a realizar as aplicações mais difíceis.
Para obter mais informações e fazer um Tour Virtual, acesse o site www.cat.com ou entre em contato com o revendedor Cat.
Observação: Todas as comparações com o Trator D6N
Motor |
Cat C7.1 |
||
Trem de Força |
Totalmente automático de 3 velocidades |
||
Emissões |
MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE |
||
Potência Líquida (Nominal) (1.770 rpm) |
|||
ISO 9249/SAE J1349 |
127 kW |
170 HP |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
|
172 HP |
|
Peso Operacional (com barra de tração) |
|||
VPAT |
17.080 kg |
37.655 lb |
|
Acabamento VPAT |
17.680 kg |
38.978 lb |
|
LGP VPAT |
19.070 kg |
42.042 lb |
|
SU |
17.240 kg |
38.008 lb |
|
Com ríper de três hastes adicional |
1.393 kg |
3.071 lb |
|
Capacidade da Lâmina |
|||
VPAT |
3,5 m3 |
4,6 yd3 |
|
LGP VPAT |
4 m3 |
5,2 yd3 |
|
SU |
4,3 m3 |
5,6 yd3 |
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
©2019 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados.
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa Especializada da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
www.cat.com/requestCatinfo |