D5 Specifications

Motor

Cat C7.1

Trem de Força

Totalmente automático de 3 velocidades

Emissões

MAR-1 do Brasil, equivalentes ao

Tier 3 da EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE

Potência Líquida (Nominal) (1.770 rpm)

ISO 9249/SAE J1349

127 kW

 170 HP

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

 

  172 HP

Peso Operacional (com barra de tração)

VPAT

17.080 kg

37.655 lb

Acabamento VPAT

17.680 kg

38.978 lb

LGP VPAT

19.070 kg

42.042 lb

SU

17.240 kg

38.008 lb

Com ríper de três hastes adicional

1.393 kg

3.071 lb

Capacidade da Lâmina

VPAT

3,5 m3

4,6 yd3

LGP VPAT

4 m3

5,2 yd3

SU

4,3 m3

5,6 yd3