O sistema de acionamento elétrico de alta eficiência ajuda a reduzir o consumo de combustível, a diminuir as emissões de gás do efeito estufa e a reduzir o custo total de propriedade.
Para Publicação Mundial: maio de 2023
Número do Lançamento: 123PR23
A primeira carregadeira de mineração (LHD) subterrânea elétrica a diesel da Caterpillar, a nova Cat® R2900 XE LHD atende às necessidades do setor de mineração subterrânea para cargas úteis maiores, carregamento mais rápido e emissões reduzidas. Desenvolvida com base na plataforma da carregadeira subterrânea mais popular da Caterpillar, a nova LHD apresenta um braço de levantamento otimizado e geometria de componente, além de hidráulica com detecção de carga para melhorar a força de desagregação em 35% em relação à Cat R2900G.
A R2900 XE trabalha mais rápido em condições difíceis, proporcionando aceleração 52% mais rápida e melhor resposta da máquina em relação à R2900G. Ela acelera de 0 a 24 km/h (0 a 14,9 mph) em 6,4 segundos e atinge uma velocidade 7% maior em declives. As bombas variáveis de pistões fornecem vazões mais altas para tempos de ciclo do cilindro hidráulico mais rápidos e forças de levantamento poderosas. Com uma carga útil maior de 18,5 toneladas métricas (20,4 toneladas) para tempos de carregamento mais rápidos, o novo modelo de LHD oferece uma correspondência de 3 a 4 passadas para o caminhão Cat AD63, proporcionando maior eficiência. Combinados, esses recursos oferecem um aumento de 20% em produtividade para a R2900 XE.
As caçambas remodeladas da carregadeira estão disponíveis em quatro tamanhos com capacidades que variam de 7,4 a 9,8 m3 (9,7 a 12 yd3) para atender às necessidades de densidade de material para uma variedade de condições de carregamento, transporte e despejo. Oferecendo um equilíbrio otimizado entre produtividade e vida útil da caçamba, a linha completa de ferramentas de penetração no solo (GET, Ground Engaging Tools) Cat inclui coberturas defletores Soldados Modulares, Meia Seta Aparafusada e Durilock™ fixados mecanicamente. Para proteger ainda mais a caçamba, uma variedade de defletores do braço de apoio, chapas de desgaste e barras estão disponíveis em projetos soldados ou fixados mecanicamente.
Confiável e durável, o motor Cat C15 oferece uma variedade de opções de redução de emissões e pós-tratamento, incluindo uma configuração do Estágio V da UE/Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e filtro de particulados de diesel. Ele fornece a potência necessária – até 335 kW (449 cv) – com mais de 31% de aumento na eficiência de combustível em comparação com a R2900G. A rotação mais baixa do motor resulta em redução no consumo de combustível, calor, ruído, vibração e emissões do escape, oferecendo um aumento de potência e produtividade.
Acionamento elétrico de alta eficiência
Com base em décadas de experiência, a nova R2900 XE LHD apresenta um sistema de acionamento elétrico de relutância alternada comprovado. Ele foi projetado, integrado, validado e sustentado pela Caterpillar, e seu controle de velocidade continuamente variável fornece potência e tempos de ciclo aprimorados. Sem cargas de impacto do trem de força ou sistema propulsor, oferece mudanças de direção mais suaves e engrenagens virtuais implementadas para controle da máquina. Controles de retardo automático mantêm a velocidade em declives. O sistema de acionamento evita a mudança para neutro e combina com o recurso antirrecuo para aumentar ainda mais a segurança operacional.
Seu novo projeto de eixo oferece aumento no tamanho de componente e, junto com os grupos de comando final planetário de quatro marchas, oferece maior resistência e vida útil mais longa. Rolamentos de roda maiores e o tamanho maior do freio aumentam ainda mais a vida útil do comando final. Aros montados em flange permitem trocas mais seguras de pneus e aros. Projetados para suportar as forças do alto torque e das cargas de impacto, os diferenciais e os comandos finais proporcionam a multiplicação do alto torque para reduzir ainda mais a tensão do trem de força. O sistema de controle de tração reduz a rotação dos pneus em condições difíceis de solo para melhorar a produtividade, aumentar a vida útil do pneu e reduzir os custos de consumíveis.
Confortável e produtivo
O compartimento do operador de última geração foi construído com base na bem-sucedida plataforma da R1700, incorporando as mais recentes melhorias em produtividade, segurança e conforto. O projeto fechado da cabine fornece circulação de ar fresco, pressurizado e com temperatura controlada com ar-condicionado para melhorar o conforto do operador e diminuir a fadiga. Montadas de modo resiliente no chassi, as estruturas de ROPS/FOPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) para isolar o operador da vibração para um deslocamento mais confortável. O projeto da cabine incorpora duas saídas de emergência, enquanto as câmeras retrovisoras e laterais dianteiras e traseiras disponíveis ajudam a melhorar a visibilidade ao redor da máquina, aumentando a segurança dos operadores e de outros funcionários.
Combinando a seleção de direção, marchas virtuais e direção em uma única alavanca, o Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control) padrão oferece capacidade de resposta máxima e controle da máquina. Os controles por joystick elétrico sobre hidráulico de baixo esforço apresentam funções simultâneas de levantamento e inclinação para otimizar a eficiência operacional. Um projeto de dois pedais com espaçamento e posição aprimorados facilita o controle mais eficiente do pé.
A absorção de impactos opcional melhora os tempos de ciclo e a retenção de carga ao operar em terrenos acidentados. Ao ativar/desativar o sistema de absorção de impactos em velocidades predefinidas, o sistema amortece automaticamente as forças da caçamba e estabiliza a máquina, reduzindo o movimento de tombamento para frente e para trás. Incorpora um sistema acumulador de nitrogênio/óleo no circuito de levantamento para atuar como amortecedor de choques.
Soluções de tecnologia escalonáveis
A nova R2900 XE vem de fábrica equipada com as soluções Cat MineStar™, o pacote de ofertas de tecnologia mais abrangente do setor. Do monitoramento da integridade da máquina aos ciclos de transporte e despejo totalmente automatizados, níveis escalonáveis de tecnologias podem ser adaptados para atender às necessidades exclusivas de cada mina. O Product Link™ Elite padrão aumenta a conectividade da máquina, permitindo que a pá-carregadeira colete e transmita informações de monitoramento de integridade e condições para aplicativos locais ou hospedados na nuvem.
Os locais das minas podem escolher entre as diversas tecnologias MineStar disponíveis, incluindo:
A nova tecnologia de Escavação Automática otimiza o carregamento automatizando partes críticas do ciclo de escavação. Quando combinada com o Command for Underground, a Escavação Automática oferece uma máquina realmente automatizada, fornecendo deslocamento automático de alta velocidade e autonomia de ciclo completo. Com uma balança integrada de pesagem de carga útil, o Cat Payload Management (CPM, Gerenciamento de Carga Útil Cat) fornece gerenciamento de materiais, contagem de ciclos e registro de tempo, além de capacidade de emissão de relatórios de detalhes de produção sem fio. O monitoramento opcional da pressão dos pneus é totalmente integrado na R2900 XE, permitindo que os operadores determinem em tempo real se seus pneus estão devidamente calibrados.
Desenvolvida para facilitar a manutenção e o transporte de longa distância
Com estruturas mais robustas, maior durabilidade do trem de força, componentes de maior durabilidade, manutenção aprimorada e intervalos de manutenção prolongados, a manutenção da nova R2900 XE pode ser feita em menos tempo, ajudando a reduzir o custo por tonelada da operação. O acionamento elétrico da máquina reduz o número de peças móveis comparado com os sistemas de acionamento mecânico tradicionais. Intervalos de troca de óleo prolongados, juntamente com o trem de força elétrico, reduzem a quantidade de óleo usado. Os visores de nível no nível do solo simplificam as verificações de nível do fluido, e todos os filtros estão posicionados na vertical para fornecer manutenção sem respingos. Os conectores elétricos são vedados para prevenir a entrada de pó e umidade, e a fiação elétrica é revestida para proteção.
O projeto da máquina elimina as fundições e reduz o peso para aumentar a vida útil e a resistência do chassi, sem sacrificar o desempenho. O chassi, o trem de força, o motor e os componentes foram projetados para serem recondicionados, usando peças e componentes novos, remanufaturados ou recondicionados, permitindo que as minas tirem proveito de diversas vidas com desempenho como novo, diminuindo os custos de operação.
Mais detalhes sobre a nova Carregadeira Subterrânea Cat R2900 XE podem ser encontrados entrando em contato com um revendedor Cat ou acessando https://www.cat.com/R2900XE.
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2023 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |