Os Novos Manipuladores Agrícolas da Série D Oferecem Opções de Potência, Hidráulica com Detecção de Carga, Conforto ao Operador e Versatilidade Excepcional

Para Divulgação Mundial, exceto Japão: janeiro de 2017
Número do Comunicado: 7PR17

Três novos modelos de Manipulador Agrícola da Série D - TH357D, TH408D e TH3510D - são construídos para executar os trabalhos mais difíceis na fazenda, com capacidades que variam de 3.500 a 4.000 kg (7.716 a 8.818 libras) e alturas de levantamento de 7.000 a 9.800 mm (23 a 32,1 pés). Uma opção de motores e classificações de potência garante um desempenho forte e com eficiência de combustível em todas as aplicações, e os novos modelos são desenvolvidos para assumir uma rápida resposta hidráulica, conforto de percurso superior, e facilidade de serviço de rotina e operação.

Caso a operação exija o empilhamento de fardos, a limpeza de celeiros, o carregamento de reboques ou a movimentação de grãos, os novos modelos poderão lidar com tais tarefas utilizando diversas ferramentas de trabalho - inclusive garras  de fardos, caçambas, garfos de paletes, braço de movimentação de materiais ou vassoura. O acoplador manual padrão ou acoplador hidráulico disponível, ambos com a interface de TI da Cat®, facilitam as alterações da ferramenta, e a potente articulação da barra em Z garante a força de desagregação e o desempenho de trabalho da caçamba ideais. Os engates traseiros disponíveis expandem, ainda mais, a versatilidade da máquina com capacidade de reboque.

Trem de força e hidráulica

Todos os três modelos utilizam o motor Cat C3.4B de 83 kW (111 HP) como padrão; para aplicações que exijam mais potência, o motor Cat C4.4 ACERT™, com potência nominal de 93 kW (124 HP), é uma opção disponível. Os modelos TH408D e TH3510D também podem estar equipados com a potência nominal do C4.4 ACERT a 106 kW (142 HP).

Uma transmissão power shift de 6F/3R para trabalhos pesados em todos os modelos fornece linhas de engrenagem exatas para diversas aplicações. O sistema de tração nas quatro rodas utiliza eixos para trabalho pesado com cubos de redução planetária, diferencial de patinagem controlada dianteiro e freio de dois eixos para proporcionar mais segurança. Além disso, uma ampla seleção de pneus permite que máquinas sejam guiadas para as aplicações a fim de oferecerem o desempenho ideal.

Um sistema hidráulico com detecção de carga de centro fechado com bomba de pistão axial de deslocamento variável eficiente e válvulas de compartilhamento de carga oferece uma rápida resposta hidráulica e torna a pressão e o fluxo compatíveis com a tarefa de economizar combustível. Um circuito hidráulico auxiliar padrão está encaixado na cabeça da lança para ferramentas de trabalho motorizadas, e um segundo circuito auxiliar frontal está disponível, bem como um circuito auxiliar para a parte traseira da máquina. Para o conforto do operador, o sistema hidráulico possui amortecimento do cilindro para o impacto das seções telescópicas da lança.

O sistema Indicador de Estabilidade Longitudinal simplifica a operação do sistema hidráulico por meio de um modo passivo que permite que o sistema hidráulico continue funcionando normalmente, sem interrupções, quando a máquina estiver engrenada com o freio de estacionamento desativado. Esse inteligente recurso elimina a necessidade de os operadores pressionarem um interruptor de sobreposição ou reverterem o material para reengatar as funções hidráulicas.

Compartimento do operador

O compartimento do operador, com um nível sonoro a 75 dB (A), possui um joystick multifuncional com controles de transmissão (os controles de transmissão montados na coluna estão disponíveis), bem como controles para funções hidráulicas auxiliares. O traço representa um layout de controle ergonômico e um  novo monitor de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com leituras de combustível e velocidade, e o interruptor do modo de garfo e caçamba altera a resposta da hidráulica para potência ou precisão. O sistema de aquecimento mantém a temperatura da cabine a um nível confortável durante clima frio, e o ar-condicionado é uma opção.

O ponto baixo da articulação da lança e a cabine elevada garantem uma boa visibilidade com o perfil curvado da capota (capô), e uma câmera de visão traseira disponível e sensores periféricos aumentam, ainda mais, a consciência do operador sobre o local de trabalho. Seis luzes de trabalho padrão fornecem ampla iluminação ao trabalhar em condições de pouca iluminação.

O sistema de Monitor  Avançado disponível expande o acesso a informações e ao ajuste da máquina, inclusive às tabelas  de carga, à programação de manutenção e a imagens da câmera de visão traseira. O monitor possibilita a configuração de níveis de resposta hidráulica, modos de direção e intervalos do ventilador de inversão. Ao selecionar diferentes ferramentas de trabalho, o monitor exibe as tabelas de carga adequadas, e os proprietários da máquina podem programar os códigos do usuário pelo monitor como uma proteção contra roubos.

Também está disponível um sistema de absorção de impactos que amortece o movimento da lança durante percursos em terreno irregular a velocidades superiores a 5 k/h (3 mph), bem como um sistema inteligente de suspensão da lança que permite que ela siga, automaticamente, o contorno do terreno, evitando que as ferramentas de trabalho arranhem o solo. Ambos os recursos contribuem para um percurso tranquilo e proporcionam conforto para o operador, bem como o sistema de ar-condicionado disponível e o assento com suspensão a ar aquecido.

Capacidade de serviço/tecnologia

Para simplificar a manutenção regular, verificações de diagnóstico podem ser feitas pela tela do monitor. Os itens de manutenção de rotina podem ser acessados do nível do solo, e o posicionamento longitudinal do motor e o amplo capô fornecem fácil acesso ao motor, ao pacote de arrefecimento e aos componentes hidráulicos. Um grande pacote de arrefecimento lida com temperaturas ambiente altas, e o ventilador hidráulico de inversão ajuda a manter os núcleos de arrefecimento verticalmente posicionados livres de detritos.

Parte das tecnologias LINK, o sistema Product Link™ conecta, sem utilizar fios, os proprietários a seus equipamentos, proporcionando acesso a dados valiosos da máquina, como localização, horas, consumo de combustível, tempo de inatividade, eventos e códigos de diagnóstico para análises e geração de relatórios por meio da interface do usuário do VisionLink® on-line. As informações do LINK auxiliam na tomada de decisão com base em fatos para aumentar a eficiência e reduzir os custos de operação e propriedade.

 

Série D Série D

* Com protetor e garfos
** Com motor de 83 kW (111 HP)

                                                                                                                     # # #

Observação aos Editores: a Caterpillar lança produtos e serviços em todos os territórios nos quais atua em diferentes intervalos de tempo. Embora tenham sido realizados esforços para assegurar que as informações sobre o produto sejam divulgadas somente depois que a Caterpillar tiver recebido confirmação da rede de revendedores, das fábricas e das subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região em questão, solicitamos aos editores a gentileza de verificar com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem permissão.

VisionLink é uma marca registrada da Trimble Navigation Limited, registrada nos Estados Unidos e em outros países.

©2017 Caterpillar Todos os Direitos Reservados