Para Publicação na América do Norte (apenas no Canadá), América do Sul, Austrália, Nova Zelândia: agosto de 2016
Número do Comunicado: 317PR16
As novas carregadeiras médias da Série M da Cat® - 950M, 962M, 966M e 972M - atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE. Essas novas carregadeiras usam tecnologias comprovadas de maneira sistêmica e estratégica para atender as mais elevadas expectativas quanto à confiabilidade, produtividade, eficiência de combustível e longa vida útil. As novas carregadeiras médias da Série M são mais potentes e têm maior eficiência de combustível do que os modelos anteriores, com refinamento significativo do trem de força e do sistema hidráulico, melhorias na segurança e no conforto do operador, articulação da barra em Z comprovada, caçambas Cat da Série Performance e opções, como travas do diferencial, absorção de impactos e Tecnologias Cat Connect.
As configurações do Manipulador de Agregados Opcional oferecem uma capacidade de carga útil ligeiramente mais alta para remanipulação de agregados livres. Essas configurações permitem a correspondência eficiente entre tamanho da caçamba e passagens de carga útil para as metas comuns de carga útil de caminhão e maior eficiência em aplicações de carga e transporte.
Confiabilidade
Há várias gerações, o uso de processos rigorosos de projeto e de validação da máquina proporciona confiabilidade, durabilidade e alto tempo de atividade incomparáveis. Os componentes utilizados para construir as carregadeiras Cat são projetados e fabricados de acordo com as normas de qualidade da Caterpillar para garantir máximo desempenho, mesmo em condições extremas de operação. Componentes reforçados, como os motores ACERT™, transmissões e eixos projetados pela Caterpillar, reduzem o risco de desgaste prematuro, resultando em maior tempo de atividade e redução dos custos de operação durante a vida útil da máquina.
A 950M e 962M usam um motor Cat C7.1 ACERT produtivo e com eficiência de combustível, e a 966M e a 972M usam o motor Cat C9.3 ACERT. As classificações de potência líquidas variam de 185 a 222 kW (252 a 298 HP) e pesos operacionais aproximados de 19.000 a 25.000 kg (42.000 a 51.000 libras). Esses motores com grande densidade de potência utilizam uma combinação de sistemas eletrônicos, de injeção de combustível e de ar comprovados.
Produtividade
Os motores Cat ACERT atualizados e refinados oferecem potência do motor 22% maior na 950M, 8% na 962M, 10% na 966M e 5% na 972M (em comparação com a série H) para melhorar significativamente o desempenho e a resposta da máquina.
A 950M e 962M usam uma transmissão Power Shift de eixo intermediário de 5A/3R e a 966M e 972M usam uma transmissão Power Shift planetária de 4A/4R. Um conversor de torque de alta capacidade em todos os modelos usa uma embreagem de travamento para desempenho eficiente e de alta velocidade, e o sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APEC, Advanced Productivity Electronically Controlled) da Caterpillar mantém o fluxo de torque durante as mudanças de faixa para proporcionar aceleração mais rápida em rampas e mudanças mais suaves no modo de comando direto da transmissão.
Os eixos reprojetados têm travas do diferencial tipo disco em movimento para melhorar a capacidade de tração nessas aplicações, aumentando, assim, a produtividade. Esses modelos vêm de fábrica com travas do diferencial do eixo frontal manualmente ativadas por um interruptor no piso. As travas do diferencial dos eixos frontal e traseiro totalmente automáticas e opcionais funcionam medindo as diferenças nas velocidades dos eixos e não requerem intervenção do operador para serem ativadas. Essas travas do diferencial tipo disco reduzirão a deformação dos pneus em comparação a outros auxílios de tração, diminuindo ainda mais os custos de operação para os clientes. Os eixos dos modelos da Série M têm modificações que reduzem as cargas parasíticas e melhoram a lubrificação positiva.
Além disso, o Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) regula a redução de marchas proporcionalmente à força de frenagem necessária, resultando em reduções de marcha mais suaves e maior controle de desaceleração. O IBS prolonga a vida do freio, aumenta os intervalos de troca de óleo do eixo, reduz as temperaturas do óleo do eixo e melhora o desempenho do neutralizador da transmissão, resultando em ciclos mais rápidos.
A 950M e a 962M apresentam uma articulação da barra em Z otimizada que combina o desempenho e a visibilidade aprimorados da caçamba com as capacidades de levantamento paralelo. Para expandir a versatilidade de todos os modelos da Série M com ferramentas de trabalho, como garfos, caçambas com garras, lâminas, ancinhos e grades aradoras, o Sistema do Acoplador Cat Fusion permite trocas de ferramenta rápidas e oferece desempenho praticamente idêntico ao das ferramentas pinadas. O mecanismo avançado de cunhagem do acoplador cria um encaixe preciso e sem trepidação, o que proporciona longa vida útil.
Eficiência de combustível
Os novos modelos não apenas são até 22% mais eficientes, mas também apresentam até 10% menos consumo de combustível para a 950M/962M e até 15% menos consumo de combustível para a 966M/972M em comparação com os modelos anteriores da Série H. As máquinas são projetadas para economizar combustível e manter o desempenho, e um ventilador aumenta ainda mais a eficiência de combustível e diminuiu os níveis de ruído. Além disso, o sistema de gerenciamento de marcha lenta do motor economiza combustível, combinando a velocidade do motor com a carga, e o sistema de desligamento em marcha lenta do motor desliga o motor após um intervalo de funcionamento em marcha lenta predefinido, não apenas economizando combustível, como também reduzindo o acúmulo de horas, o que ajuda a prolongar os intervalos de manutenção e a garantia.
O eficiente sistema hidráulico com detecção de carga tem fluxo proporcional para proporcionar resposta hidráulica rápida e suave, com excelente capacidade de controle. O sistema foi projetado para oferecer mais potência do motor para as rodas no fluxo hidráulico parcial, o que permite tempos de ciclo mais rápidos em operações de carregamento e transporte e de rampa, assim como maior força de tração nas rodas ao escavar.
Conforto e segurança para o operador
O novo e melhor compartimento do operador do setor tem cabine com Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Roll Over Protection System) de quatro colunas para proporcionar conforto, visibilidade e eficiência inigualáveis. Controles do implemento eletro-hidráulicos instalados no assento e desengates programáveis (na cabine) fornecem o controle ideal da ferramenta de trabalho, complementados pelo amortecimento automático do cilindro que melhora o desempenho hidráulico. O novo e simplificado painel de controle oferece controles da máquina que são altamente utilizados e de fácil alcance para aumentar a eficiência do operador. Sistemas potentes de aquecimento e ar-condicionado mantêm os operadores confortáveis em qualquer clima. Revestimentos viscosos para reduzir a vibração e os níveis de ruído da cabine.
Para maior segurança, degraus similares a uma escada e uma porta de entrada grande na cabine reduzem o ângulo de entrada, e corrimãos fornecem acesso seguro às plataformas da máquina. Janelas de vidro do chão ao teto no para-brisa, espelhos grandes com espelhos para ponto cego e uma câmera retrovisora são combinados para oferecer visibilidade em todas as direções. Um novo sistema de absorção de impactos com acumuladores duplos permite ciclos mais rápidos, melhor retenção de material e condução suave para o operador.
Durabilidade
Os chassis frontal e traseiro dos novos modelos da Série M são fabricados com materiais de alta resistência para durabilidade de longo prazo, são soldados roboticamente para garantir desempenho confiável e são projetados para dissipar as forças associadas a carregamento e escavação agressivos. O sistema de engate articulado, que une os chassis frontal e traseiro, proporciona excepcional capacidade de força de rolamento.
A articulação frontal da barra em Z comprovada em campo produz forças ideais da caçamba e da lança, e as caçambas da Série Performance da Cat são projetadas para fornecer excelente penetração no monte, maiores forças de desagregação, ângulos de reversão superiores e tempos de ciclo mais curtos, resultando em maior vida útil dos pneus, eficiência de combustível superior e capacidade de produção excepcional.
A melhoria no roteamento da mangueira hidráulica reduz possíveis desgastes. A filtragem de fluxo completo, com filtragem de loop adicional, aumenta a vida útil do componente.
Capacidade de serviço
O capô inclinado inteiriço com portas laterais e traseiras fornece acesso fácil aos pontos de abastecimento e verificação de nível do fluido. Centros de serviços elétricos e hidráulicos fornecem acesso agrupado e no nível do solo para itens como aberturas de S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) que facilitam a coleta de amostras de fluido nos pontos ideais de um sistema de circulação. Os novos freios de estacionamento com disco de paquímetro externo oferecem fácil acesso para inspeção e serviço. O sistema de arrefecimento atualizado está prontamente acessível para limpeza e manutenção; os núcleos do arrefecedor de fluido hidráulico e do ar-condicionado oscilam para fora, fornecendo acesso rápido a ambos os lados para limpeza.
Tecnologia
As tecnologias LINK da Cat, como o sistema Product Link™, ajudam os proprietários de frotas a gerenciar a produtividade dos equipamentos e a reduzir os custos de operação e propriedade por meio da interface on-line VisionLink®, que rastreia itens críticos, como localização, horas, consumo de combustível, códigos de diagnóstico e tempo de inatividade.
A tecnologia PAYLOAD da Cat, como o sistema opcional Cat Production Measurement, pesa com precisão os materiais que estão sendo carregados e transportados para melhorar a produtividade, reduzir a sobrecarga e rastrear o movimento do material. Proporciona uma pesagem simples, precisa e em movimento, para auxiliar os operadores a entregar cargas exatas e a trabalhar de modo mais eficiente. A interface de usuário intuitiva, com tela padrão e sensível ao toque, fornece informações essenciais sobre a carga útil, em um formato fácil de utilizar e simples de ler. Os gerentes do local podem acessar dados sem fio por meio do portal do VisionLink na Web para medir a produção e monitorar a eficiência.
A tecnologia DETECT da Cat, como a câmera retrovisora integrada, melhora a visibilidade atrás da máquina para ajudar os operadores a trabalharem com segurança.