Para Lançamento na África, no Oriente Médio, na Indonésia e na América do Sul: Março de 2024
Número do Comunicado: 197PR22
A nova Escavadeira Hidráulica Cat® 340 tem um motor mais potente, esteira mais larga e contrapeso de 7,5 toneladas para aumentar a produtividade em até 10% em relação ao modelo Cat 336 de 2020. Sua maior potência e estabilidade, combinadas com a eficiência do sistema eletro-hidráulico de última geração, a tornam a melhor opção da categoria de 40 toneladas métricas (45 toneladas) para movimentar toneladas por hora.
"A 340 atinge um novo nível de desempenho", disse Brian Abbott, gerente global de produtos da Caterpillar para grandes escavadeiras hidráulicas. "Nossas adições tornam a máquina mais produtiva e estável com ferramentas de trabalho maiores, dando aos empreiteiros mais flexibilidade para concluir uma ampla gama de projetos."
Poderosa e robusta com menos manutenção
As estruturas reforçadas da nova escavadeira garantem durabilidade de longo prazo em escavações pesadas, carregamento de caminhões e aplicações de martelo. Oferecendo 8% mais potência, as mais de 14 milhões de horas de serviço do motor Cat C9.3B atestam sua confiabilidade em longo prazo. Três modelos de motores correspondem a potência da escavadeira às exigências do trabalho com economia de combustível. O modo de Potência oferece potência máxima para atender às tarefas mais exigentes; o modo Inteligente compara automaticamente as potências do motor e hidráulica com as condições de escavação para diminuir o consumo de combustível. Reduzindo a rotação do motor a 1.500 rpm constantes, o modo Eco minimiza o consumo de combustível.
Os intervalos sincronizados de 1.000 horas de serviço do filtro de combustível e do óleo reduzem o tempo de inatividade. Os intervalos estendidos também eliminam o custo da mão de obra de nove trocas de óleo e filtro de combustível, além do custo das peças de 27 filtros de combustível e óleo ao longo de mais de 10.000 horas de operação da máquina em comparação com muitas escavadeiras de 30 a 40 toneladas da concorrência.
A capacidade de temperatura ambiente elevada de 52 ˚C (125 ˚F), a capacidade de partida a frio de -18 ˚C (0 ˚F) e a capacidade de funcionar até 4.500 m (14.764 pés) acima do nível do mar tornam a 340 uma opção para praticamente qualquer ambiente. O aquecimento hidráulico automático em temperaturas frias faz a máquina funcionar mais rapidamente e prolonga a vida útil dos componentes da máquina. O filtro de entrada de ar com pré-filtro conta com alta capacidade de poeira, e o ventilador hidráulico de alta eficiência oferece reversão automática opcional para manter os núcleos livres de detritos.
O Product Link™ coleta dados automaticamente. Informações de operação essenciais da máquina como localização, horas, uso de combustível, tempo de inatividade, alertas de manutenção, códigos de diagnóstico e integridade da máquina são exibidas on-line por meio de aplicativos da Web e para dispositivos móveis. A maximização do tempo de atividade da máquina, a solução de problemas remota e o carregamento remoto permitem aos revendedores se conectar remotamente à máquina para realizar o diagnóstico de códigos de falha e atualizar o software operacional.
Operação simples, confortável
Há níveis de acabamento das cabines Essential e Deluxe com controle de climatização automático disponíveis para a escavadeira 340. Ambos os pacotes oferecem assentos com suspensão a ar. O assento Deluxe vem equipada com um assento aquecido e um console de inclinação para cima e para a esquerda, facilitando o acesso e a saída da cabine.
Um monitor com tela sensível ao toque oferece navegação rápida por meio de controles da máquina e dá acesso facilitado ao manual do operador digital da máquina. A partida por botão sem chave é padrão, havendo um controle remoto Bluetooth® disponível. Uma senha de ID do Operador possibilita a partida no motor, e o ID do Operador pode salvar e restaurar rapidamente as preferências de botão do joystick, resposta e padrão para operadores individuais.
A parada automática padrão evita que o martelo trabalhe excessivamente, além de impedir o desgaste no acessório e na escavadeira. Ela avisará automaticamente os operadores depois de 15 segundos de disparos contínuos e, em seguida, desligará o martelo depois de 30 segundos.
O recurso Cat Stick Steer opcional facilita muito o percurso e o giro. Várias tecnologias disponíveis – pesagem de bordo Cat Payload, Grade Assist para manutenção do nivelamento e Grade 2D com indicação de profundidade e inclinação – aumentam a eficiência do operador e a produtividade da máquina. Todos os sistemas Cat Grade são compatíveis com rádios e estações base dos principais fornecedores de tecnologia de terceiros. Os operadores podem armazenar até quatro deslocamentos de profundidade e inclinação para cortar rapidamente no nível sem um verificador. O ganho de escavação automático e o levantamento pesado automático aumentam a penetração da caçamba e a capacidade de levantamento em 8%, e o Cat Lift Assist ajuda operadores a evitar o tombamento da máquina.
Mais informações sobre a nova escavadeira hidráulica Cat 340 podem ser encontradas entrando em contato com o revendedor Cat local ou visitando: https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C9.3B |
Potência – ISO 14396, kW (hp) |
259 (347) |
Peso operacional, kg (lb) |
37.100 (81.800) |
Profundidade máxima de escavação*, mm (pés/pol) |
7.510 (24 pés 8 pol) |
Alcance máximo no nível do solo*, mm (pés/pol) |
11.060 (36 pés 3 pol) |
Altura máxima de carregamento*, mm (pés/pol) |
7.080 (23 pés 3 pol) |
*Lança de 6,5 m (21 pés 4 pol), braço HD de 3,2 m (10 pés 6 pol), caçamba HD de 2,36 m3 (3,08 yd3) e sapata de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
###
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca comercial da VirtualSite Solutions LLC, registrada nos Estados Unidos e em outros países.
©2024 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |