AccuGrade® Inclinação Transversal

O AccuGrade Inclinação Transversal é um sistema de controle de nivelamento projetado para controlar a inclinação transversal das superfícies. Sensores fixados à máquina são usados para calcular o posicionamento necessário da inclinação da lâmina a fim de obter a inclinação transversal pretendida para a superfície. O sistema faz ajustes automáticos no cilindro de levantamento esquerdo ou direito, normalmente realizados pelo operador. O AccuGrade Inclinação Transversal fornece na tela interna à cabina todas as informações de que o operador precisa para rápida e facilmente espalhar ou cortar material na inclinação transversal correta. O operador pode escolher qual lado da lâmina controlar automaticamente e mudar a direção durante a passada de retorno sem reajustar as configurações. A elevação é controlada manualmente pela combinação do gradiente ou automaticamente pela adição de um dispositivo de controle de elevação.

Sistema de Inclinação Transversal. O sistema básico de inclinação transversal automaticamente controla a inclinação da lâmina para manter a inclinação transversal desejada para a superfície.

Inclinação Transversal com Controle de Elevação. O AccuGrade Inclinação Transversal pode ser combinado com uma ou mais tecnologias de controle de elevação do sistema AccuGrade, tais como o AccuGrade Sônico, o AccuGrade a Laser, o AccuGrade GPS ou o AccuGrade ATS para proporcionar controle automático da elevação e da inclinação transversal.

O AccuGrade Inclinação Transversal é um sistema de controle de nivelamento projetado para controlar a inclinação transversal das superfícies. Sensores fixados à máquina são usados para calcular o posicionamento necessário da inclinação da lâmina a fim de obter a inclinação transversal pretendida para a superfície.