A Caterpillar está ajudando os clientes a revolucionar a forma de movimentação de material por meio de novas soluções tecnológicas para máquinas de terraplenagem. Soluções que proporcionam maior precisão, maior produtividade, menos custo de operação e maior lucratividade.

O Sistema AccuGrade® para Controle de Nivelamento a Laser é uma ferramenta de terraplenagem de alta tecnologia que permite aos operadores nivelar e aterrar com maior precisão sem o uso de estacas tradicionais ou verificadores de gradiente. Com o uso de tecnologia a laser avançada, componentes fixados à máquina e um transmissor de laser externo, este moderno sistema de controle da máquina fornece, em uma tela localizada dentro da cabina, informações precisas quanto à elevação para que se possa atingir maior precisão no posicionamento das lâminas. Consequentemente, os operadores podem aumentar a eficiência e chegar mais rapidamente ao nível desejado com menos passadas do que antes.

O Sistema AccuGrade pode melhorar significativamente a produtividade e a precisão dos equipamentos de nivelamento, em até 50% em comparação com os métodos convencionais. Usado principalmente para nivelamento de acabamento, o sistema é fácil de aprender. Com o mínimo de treinamento possível, até mesmo operadores inexperientes estarão prontos para usá-lo em pouquíssimo tempo.

O Sistema AccuGrade para Controle de Nivelamento a Laser foi projetado para várias aplicações de terraplenagem em construção que exigem tolerâncias rígidas e altas taxas de produção. O controle de nivelamento a laser é tão preciso que, de fato, em muitos casos, esses sistemas são exigidos em especificações de projeto ou por fornecedores em geral no setor da construção. O sistema a laser duplo, versátil e testado em campo, é ideal para o acabamento final de obras com superfícies planas, com inclinação simples ou dupla, tais como obras industriais, comerciais ou residenciais.

O Sistema AccuGrade® para Controle de Nivelamento a Laser é uma ferramenta de terraplenagem de alta tecnologia que permite aos operadores nivelar e aterrar com maior precisão sem o uso de estacas tradicionais ou verificadores de gradiente.

Aplicações em Superfícies Planas

  • A superfície deve ser plana ou ter declividade regular

Nivelamento

  • Nivelamento Horizontal
  • Pisos de Sustentação
  • Campos Esportivos
  • Pistas de Decolagem, Pistas de Taxiagem e Plataformas de Aeroportos
  • Estacionamentos
  • Construção, elevação e cobertura de aterros sanitários
  • Leitos de ferrovias
  • Estradas com declividade uniforme
  • Cursos d'Água para Agricultura
  • Encostas para Agricultura
  • Lagos

Preparação do Canteiro

  • Comercial
  • Industrial
  • Residencial

Usuários

Normalmente, os usuários dos sistemas de controle de nivelamento são:

  • Empreiteiros de Escavação
  • Empreiteiros em Geral
  • Concreteiras
  • Empreiteiros Ferroviários
  • Operadores de Aterros Sanitários
  • Empreiteiros Agrícolas / Fazendeiros
  • Operadores de Mineração

O AccuGrade Laser funciona em diferentes inclinações O AccuGrade Laser funciona em diferentes inclinações
O AccuGrade Laser funciona em Inclinações Planas, Únicas ou Duplas