Controle de Análise de Estrada

O Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control) é um produto de informações que permite ao cliente monitorar as condições da estrada de transporte e aprimorar o desempenho, a produtividade e a segurança dos caminhões de mineração grandes e, ao mesmo tempo, diminuir o tempo de inatividade e os custos com reparos e manutenção. Integrado ao Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS®, Vital Information Management System), o RAC dá feedback em tempo real para o operador sobre as condições da estrada de transporte que forem prejudiciais aos tempos de ciclo, trem de força, chassi, componentes da suspensão e pneus.

Por meio do centro de mensagens do VIMS, dois níveis de eventos do RAC alertam o operador sobre trechos da estrada de transporte que requerem atenção, tanto do ponto de vista da operador do caminhão quanto do equipamento de suporte. O operador deve reduzir a velocidade ou evitar os trechos que disparam eventos, e o equipamento de suporte deve ser alocado para solucionar as áreas problemáticas. Quando usado com um sistema de telemetria como o VIMSwireless da Caterpillar, essas informações podem ser transmitidas quase que em tempo real aos supervisores ou gestores da mina no escritório, para que sejam tomadas providências imediatas. O VIMS também registra informações do RAC sobre os dados de rack e passo de cada ciclo e cria um resumo de medida chamado Análise de Carga de Fadiga Equivalente (FELA, Fatigue Equivalent Load Analysis) que permite que os gestores monitorem a gravidade e marquem as condições da estrada. Utilizando os mesmos sensores que determinam o peso da carga útil e os tempos de ciclo, o RAC mede o rack e o passo da estrutura em dez vezes por segundo. Rack é a torção lateral da estrutura devido a cargas desiguais nos pneus diagonais. Por exemplo, um caminhão totalmente carregado com o pneu dianteiro esquerdo em um barranco e o pneu traseiro direito em um declive resulta em forças excessivas aplicadas à estrutura. Passo é a força aplicada à estrutura da parte frontal para a parte traseira que ocorre quando o caminhão passa por uma lombada ou buraco perpendicular à linha do percurso, freia ou faz curvas bruscamente. O RAC mede esses valores e os envia quase que instantaneamente ao módulo do VIMS integrado que calcula eventos e tendências. De lá, medições extremas são mostradas ao operador e todas as informações são gravadas para download com o software VIMSpc.

Ao monitorar esses dados, as minas poderão identificar e ficar atentas às seções da estrada de transporte que afetam os tempos de ciclo e a vida útil dos componentes. O resultado são estradas de transporte devidamente mantidas, que levam a condições de operação seguras, menor desgaste mecânico, menos estresse físico e maior conforto para o operador, menor consumo de combustível, menor custo com estragos aos pneus causados pela estrada, menores custos de operação com suspensão e componentes e maior tempo de serviço. O RAC não é só uma função agregada do VIMS. Ele é projetado para ajudar todos os usuários de caminhões de mineração grandes da Cat a agregarem mais valor à experiência de propriedade e operação.

Benefícios do RAC:

  • Manutenção correta de estradas de transporte
  • Tempos de ciclo mais rápidos
  • Vida útil mais longa para componentes, estrutura, sistema de suspensão e pneus
  • Menos estresse físico para o operador e maior conforto
  • Operação mais segura
  • Redução no consumo de combustível
  • Custos de operação menores