COMPROMETIDA COM O SUCESSO DO CLIENTE
A Caterpillar equipa todos os motores do Período do Tier 4/Estágio IIIB com a tecnologia ACERT™ com uma combinação ideal de componentes eletrônicos, de combustível, pneumáticos e de pós-tratamento com base no tamanho do motor, no tipo de aplicação e na localização geográfica em que operarão. Aplicamos tecnologias de maneira sistemática e estratégica para otimizá-los a fim de atenderem às altas expectativas que nossos clientes têm com relação à produtividade, à eficiência de combustível, à confiabilidade e à vida útil. A tecnologia correta e ajustada para a aplicação certa resulta em: melhor eficiência de combustível - até 5% de melhoria na eficiência de combustível.
- O projeto integrado de potência e desempenho aumenta a potência e o desempenho em todas as aplicações.
- A confiabilidade do compartilhamento de componentes e da simplicidade do projeto maximizou o tempo de atividade e reduziu o custo com o suporte de primeira linha da rede de revendedores Cat.
- A durabilidade e a vida útil longa da Cat até o recondicionamento.
- Impacto reduzido do serviço e da manutenção nos custos de operação.
- Transição suave para o final do tier 4: o projeto e o pós-tratamento modular preparam o caminho para uma transição suave para a solução do final do tier 4/estágio iv. Nenhum espaço adicional é necessário.
- Emissões reduzidas: até 90% de redução de material particulado (pm, particulate matter) e 50% de redução em óxidos de nitrogênio (nox, oxides of nitrogen).