Технология Dynamic Gas Blending™ (DGB™) позволяет получить генераторную установку с динамическим смешиванием газа, которая обеспечит эксплуатационную гибкость для работы с топливом различного качества в меняющихся условиях окружающей среды. Оборудование допускает использование газа, когда такая возможность имеется, и работает только с дизелем, если газ недоступен.
Двухтопливное решение
Ваш генератор с динамическим смешиванием газа (DGB) автоматически производит корректировку при изменении качества поступающего топлива, устраняя необходимость настраивать оборудование в полевых условиях. DGB обеспечивает максимальный объем замещения дизеля газом под любой нагрузкой. Вы сможете оценить долговечность компонентов, сохранение прежних интервалов технического обслуживания и мощности дизельной генераторной установки. Специалисты из команды, занимающейся системами выработки электроэнергии на заказ, спроектируют систему смешивания топлива в соответствии с вашими спецификациями.
ЗАМЕНА ДИЗЕЛЯ НА ГАЗ В ОБЪЕМЕ ДО 70%,
СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Преимущества генераторных установок и систем выработки энергии Cat с динамическим смешиванием газа
- Снижение эксплуатационных расходов за счет замены дизельного топлива газом, когда это возможно
- Сокращение времени и упрощение ввода в эксплуатацию благодаря единому интерфейсу для двигателя, генератора и системы DGB
- Сохранение прежних интервалов технического обслуживания и сроков службы компонентов, что позволяет исключить излишние затраты
- Соответствие требованиям стандартов по объемам выбросов для дизельного оборудования
- Возможность адаптации под изменение качества газа: система автоматически изменит параметры, устраняя необходимость регулировки в полевых условиях
Функции обеспечения безопасности интегрированы с органами управления
- Кнопка аварийного останова на панели приборов
- Опциональный клапан отключения подачи воздуха и предохранительный клапан высокого давления
- Конфигурируемые функции аварийной сигнализации и аварийного останова
- Дополнительные аварийные переключатели для компонентов, устанавливаемых покупателем
- Пламегасители
Панель управления EMCP 4.4
- Возможность дистанционного управления и единый интерфейс для двигателя, генератора и системы DGB
- Возможность параллельного подключения генераторов
- Управление нагрузкой и ее перераспределение
Функции и спецификации
- Сертификация CE
- Системы управления: опциональные функции защиты и аварийного останова двигателя и генератора, комплекты для дистанционного управления.
- Распределительное устройство
- Генератор: среднее выходное напряжение, IP4X, IP5X
- Системы глушителя для работы в жилых зонах и зонах со строгими требованиями к уровню шума
- Система запуска: модифицированные аккумуляторы и зарядные устройства, пневматический стартер с органами управления
- Заводская приемочная проверка и проведение испытаний в присутствии заказчика
- Услуги по вводу в эксплуатацию на рабочей площадке