Клиент подключает 115 установок к решению Cat® для дистанционного управления активами (RAM) уровня Premium


Что произошло?
Компания Caterpillar оказала компании Eneria, дилеру во Франции, поддержку при установке решения Cat® для дистанционного управления активами (RAM) уровня Premium на множестве принадлежащих клиенту заводов со 115 генераторными установками, работающими на природном газе и биогазе (4 CG132, 66 CG170, 30 CG260, 15 G3500H), — в более чем 100 местоположениях. Eneria предоставляет для этих установок соглашения о потребительской ценности с полным обслуживанием на 12 и 15 лет.

В чем заключается основополагающая причина?
Клиенты выбирают решения для совместного производства тепла и электроэнергии (CHP) вместо традиционных дизельных генераторных установок, поскольку такие решения позволяют им вырабатывать и продавать электричество, одновременно вырабатывая тепло, необходимое для ведения их бизнеса. Решение CHP приблизительно на 80% эффективнее традиционной системы с дизельной генераторной установкой и котлом. Решение CHP включает генераторную установку Cat, работающую на газе или биогазе, вместе с полной системой дополнительных установок, в том числе теплообменников, подавителей выделяемых газов и устройств подавления шума, каталитического нейтрализатора и других элементов системы. Эти установки можно разместить в специальном помещении для генераторной установки или в качестве внешнего контейнера / мобильной станции с простыми подключениями к подаче газа, сети распределения электроэнергии и систем отопления на объекте. Основные сферы применения решений CHP — теплицы, центральное отопление и биогазовые электростанции.

В чем состояла ценность для бизнеса клиента?
Решение Cat RAM Premium с программируемым логическим контроллером (ПЛК) позволяет клиентам управлять не только генераторной установкой, но и всей установкой CHP. Данные балансировки оборудования (BOP) включают информацию о температуре и давлении от контуров отопления и насосов, положениях клапанов и многое другое. Решение Cat Connect RAM Premium позволяет компании Eneria эффективнее управлять контрактами на долгосрочное обслуживание в плане технических и юридических аспектов. Сюда входит максимальное увеличение доступности электростанции в плане выработки электроэнергии и тепла, потребления газа и оптимизации операций обслуживания. Помимо этого, Cat Connect создает подробные отчеты, содержащие данные о производительности электростанции за прошедший период и прогнозные экспертные рекомендации. Эта система войдет в состав планируемой архитектуры контрольно-диспетчерского пункта компании Eneria, который предоставит клиентам возможности управления и экспертной поддержки. Подключение установки CHP к решению Cat RAM Premium позволяет клиенту повысить доступность электростанции и сократить затраты на техническое обслуживание, одновременно поддерживая спокойную уверенность за счет потоковой передачи данных и аналитической информации в режиме реального времени.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.cat.com/catconnect.

Загрузить характеристику объекта

 

из
Характеристика объекта Eneria

Конкретные примеры в области энергоснабжения

Узнайте, как Cat Connect помогает другим клиентам в области энергоснабжения.

Узнать больше
Конкретные примеры в области энергоснабжения
Конкретные примеры в области энергоснабжения

Cat® Connect для области энергоснабжения

Cat Connect своевременно предоставляет вам всю необходимую информацию. Использование данных об активах и простых в применении инструментов анализа, предоставленных дилером компании Cat, позволяет принимать взвешенные и своевременные бизнес-решения для управления затратами, повышения производительности и снижения рисков.

Узнать больше
Cat® Connect для области энергоснабжения
Cat® Connect для области энергоснабжения