Функция раннего обнаружения обнаруживает неисправную термопару


Бизнес-проблема клиента.
Система Cat® Connect Fleet Advisor получает электронное уведомление об активе, который зарегистрировал несколько кодов событий уровня 1. Предпринимая упреждающие действия, система Advisor резко снизила вероятность возникновения кода события уровня 2 или уровня 3.

Что произошло?
Система Cat Connect Fleet Advisor получает электронное уведомление об активе, который зарегистрировал несколько кодов событий уровня (1), E278-1. Система Cat Connect Fleet Advisor выявляет неисправность, связанную с кодом события высокой разности температуры выхлопных газов, и использует Cat RAM+ для построения графика значений температуры справа и слева на впуске турбокомпрессора, который указывает на ошибочные значения температуры справа на впуске турбокомпрессора, сообщаемые активом. Система Fleet Advisor определяет, что ошибочные показания, вероятно, вызваны плохим соединением жгута проводов термопары или ухудшением свойств жгута проводов. Подтверждающие данные вместе с рекомендацией осмотреть термопару с правой стороны при следующем плановом отключении были отправлены техническому специалисту дилера компании Cat, который оказывает поддержку этому клиенту в рамках соглашения CVA дилера Cat. Исследование показало, что термопара начала выходить из строя из-за разъединения проводки возле теплозащитного экрана.

В чем заключалась основная причина?
Проводка была отделена от теплозащитного экрана термопары, что привело к ошибочным показаниям.

Какую ценность получил клиент?
Принятие упреждающих мер по проверке и замене вышедшей из строя термопары при следующем плановом отключении из-за кода события уровня 1 резко снизило вероятность снижения номинальной мощности двигателя из-за кода события уровня 2 или потенциального неожиданного отключения двигателя из-за кода события уровня 3.

Ниже приведены определения уровней серьезности событий.

  • Уровень 1. Не требует немедленных действий. Системе скоро может потребоваться внимание. Проверьте состояние или выполните обслуживание системы как можно раньше.
  • Уровень 2. Требует изменения режима работы двигателя или выполнения процедуры технического обслуживания. Если не устранить проблему, это может привести к повреждению компонентов двигателя.
  • Уровень 3. Требуется немедленная безопасная остановка двигателя, чтобы избежать повреждения двигателя или травм персонала, находящегося около двигателя. Проблема, вызвавшая это событие, должна быть устранена до возобновления работы двигателя.

Более подробную информацию можно найти на веб-сайте www.cat.com/catconnect.

Загрузить характеристику объекта

 

из

Функция раннего обнаружения обнаруживает неисправную термопару.

Функция раннего обнаружения обнаруживает неисправную термопару.

Конкретные примеры в области энергоснабжения

Узнайте, как Cat Connect помогает другим клиентам в области энергоснабжения.

Узнать больше
Конкретные примеры в области энергоснабжения
Конкретные примеры в области энергоснабжения

Cat® Connect для области энергоснабжения

Cat Connect своевременно предоставляет вам всю необходимую информацию. Использование данных об активах и простых в применении инструментов анализа, предоставленных дилером компании Cat, позволяет принимать взвешенные и своевременные бизнес-решения для управления затратами, повышения производительности и снижения рисков.

Узнать больше
Cat® Connect для области энергоснабжения
Cat® Connect для области энергоснабжения