Производитель морепродуктов снижает расходы благодаря Cat® Connect


Что произошло?
Производитель морепродуктов с головным офисом на северо-западе Тихоокеанского региона эксплуатирует сеть рыболовецких судов и перерабатывающих установок на территории от Аляски до Новой Зеландии вдоль западного побережья США. Генераторные установки Cat® обеспечивают электроэнергией многие объекты. Команда дилера компании Cat убедила руководителей компании начать использовать технологию и услуги Cat Connect для мониторинга части активов и управления ими. Первыми были подключены четыре генераторные установки Cat 3512 на перерабатывающем заводе на Аляске. Когда они работают, критически важные данные о производительности и работоспособности собираются и безопасно передаются в головной офис компании за 3500 миль. Благодаря простому доступу к надежным данным о потреблении топлива, скорости двигателя, нагрузке, результатах выбросов и других факторах клиент может обнаруживать проблемы, планировать ремонты и предотвращать разрушительный останов. Клиент также использует данные от двух единиц оборудования, оснащенных системами очистки выхлопных газов с блоком избирательного каталитического восстановления (SCR), для демонстрации соответствия нормативно-правовым требованиям к выбросам, что сокращает ежегодные расходы на проверку.

В чем заключается основополагающая причина?
Это применение технологии и услуг Cat Connect оказалось успешным по нескольким причинам.

  • 35-летние отношения с дилером. Команда дилера несколько десятилетий работает с основными бизнес-проблемами клиента, включая проблемы, связанные с обширной сетью удаленных объектов.
  • Опыт в сфере ИТ. Обеспечение для клиента простого доступа к единому потоку надежных данных от каждого актива оказалось непростой задачей, поскольку эти генераторные установки довольно старые (механические электронные органы управления, а также органы управления предыдущих поколений) и одни из них оснащены системами SCR, а другие — нет. ИТ-эксперты компании Caterpillar создали настраиваемые файлы конфигурации для консолидации и предоставления информации в простом для использования формате.
  • Основное внимание уделяется времени безотказной работы. Использование данных для управления ремонтами и предотвращения сбоев позволяет компании поддерживать высокие уровни производства и избегать расходов в случае останова.
  • Творческий подход и прозрачность. Команда компании, занимающаяся обеспечением соответствия экологическим нормам, нашла еще одно применение информации и начала передавать данные от единиц оборудования, оснащенных SCR, в Департамент энергетики (DOE) Аляски. В результате DOE реже требует проведения проверок на соответствие экологическим требованиям, что экономит время, снижает расходы и позволяет избежать прерываний.

В чем состояла ценность для бизнеса?
Использование технологии Cat Connect для предотвращения незапланированной остановки работы может позволить компании экономить до 200 000 долларов в день, предотвращая возможную потерю производительности. Ремонтные расходы также сокращаются, поскольку активы не эксплуатируются до полного выхода из строя. Кроме того, поскольку компания передает данные о выбросах в DOE, ей больше не требуется ежегодно проводить проверку на соответствие нормативно-правовым требованиям. Проверка, которая, как правило, стоит больше 40 000 долларов, скорее всего, будет проводиться раз в два года. Клиент доволен результатами, которых удалось достичь на сегодняшний день, и начал развертывание технологии и услуг Cat Connect еще на четырех энергосистемах завода на Аляске. В ближайшие несколько лет планируется подключить еще больше активов в других местоположениях.

Загрузить характеристику объекта

 

Конкретные примеры в области энергоснабжения

Узнайте, как Cat Connect помогает другим клиентам в области энергоснабжения.

Узнать больше
Конкретные примеры в области энергоснабжения
Конкретные примеры в области энергоснабжения

Cat Connect для области энергоснабжения

Cat Connect своевременно предоставляет вам всю необходимую информацию. Использование данных об активах и простых в применении инструментов анализа, предоставленных дилером компании Cat, позволяет принимать взвешенные и своевременные бизнес-решения для управления затратами, повышения производительности и снижения рисков.

Узнать больше
Cat® Connect для области энергоснабжения
Cat® Connect для области энергоснабжения