БЫСТРЫЕ И ПРОСТЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Cat Inspect
Cat Inspect

Cat® Connect для области энергоснабжения

ОБЗОР

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным энергосистемы с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию обо всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Преимущества

ВВОДИТ ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Экономьте время благодаря автозаполнению данных от оборудования.

 

ИНТЕГРАЦИЯ С MY.CAT.COM и дистанционным управлением активами Cat Connect

Результаты проверок можно просматривать в соответствующих приложениях Cat для управления оборудованием.

 

Экономия времени благодаря использованию функций цифровой проверки

Цифровые проверки предоставляют текущую информацию для просмотра, сохранения, общего доступа и распечатки.

 

КРАТКО О ФУНКЦИЯХ

  • Выбирайте любые из трех проверок:
    1. Проверки оборудования — поиск по семейству или префиксу серийного номера
    2. Проверка рабочей площадки — включает строения, хранение и контроль загрязнения
    3. S•O•S — отчеты об анализе жидкости для лучшего понимания состояния оборудования
  • Настраивайте формы проверки.
  • Поддерживается оборудование Cat и оборудование сторонних производителей.
  • Сохраняйте изображения, видео и комментарии.
из

Представляем приложение Cat Inspect

Представляем более интеллектуальный способ проверки парка машин: приложение Cat Inspect. Одно простое в использовании приложение позволяет создавать настраиваемые формы, собирать примечания "на ходу", а также делиться видеозаписями и фотографиями. Приложение является бесплатным, доступно на английском языке и поддерживается устройствами под управлением Android и iOS.

Загрузить Cat Inspect для iOS
 
Загрузить Cat Inspect для Android
из

Посмотрите другие цифровые решения в дополнение к мобильному приложению Cat Inspect.

ДИЛЕРЫ КОМПАНИИ CAT — РЕШАЮЩИЙ ВЫБОР

Дилер компании Cat стремится помочь вам достичь успеха, предоставляя решения, обслуживание и поддержку на местном уровне для обеспечения вашей максимально эффективной работы.

СВЯЖИТЕСЬ С ДИЛЕРОМ УЖЕ СЕГОДНЯ
дилеры компании Cat
дилеры компании Cat

Защитите свои инвестиции

Вы хотите добиться максимальной топливной эффективности и оптимизировать эксплуатационные расходы, избежав при этом простоев на производстве.Дилер компании Cat предлагает варианты технического обслуживания и поддержки, которые позволят вам максимально ускорить работу и повысить ее эффективность.

СМОТРЕТЬ ВАРИАНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Техническое обслуживание и поддержка
Техническое обслуживание и поддержка