Горные экскаваторы Cat® 7495
Горные экскаваторы Cat® 7495

Усовершенствованный самосвал Cat® 777E обеспечивает более высокую производительность и экономию топлива при снижении затрат на тонну

Для распространения в Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии: январь 2021 г.
Номер пресс-релиза: 33PR21

Самосвал Cat® 777E 2021 года с максимальной полезной нагрузкой в своем классе в размере 98,2 т отличается повышенной мощностью и крутящим моментом, а также улучшенными характеристиками управления коробкой передач, что обеспечивает самую высокую производительность в отрасли. Обновления также включают настраиваемый экономичный режим работы для снижения расхода топлива и затрат на тонну перемещаемого материала.

Усовершенствованный двигатель Cat C32 обеспечивает увеличение мощности и крутящего момента на 7% для повышения производительности. Оптимизированная схема подачи топлива в двигателе и адаптивный экономичный режим определяют максимально эффективный рабочий режим для повышения экономии топлива.

Кроме того, операторы могут регулировать снижение мощности двигателя от 0,5% до 15% в экономичном режиме для дальнейшего снижения расхода топлива, а новая функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу снижает расход топлива и износ компонентов двигателя.

Увеличение производительности
На сегодняшний день самосвалы 777E повышают производительность на 5%. Новые стратегии электронного управления повышенной производительности (APECS) улучшают взаимодействие между коробкой передач и двигателем для более эффективного использования доступной мощности двигателя. В результате крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса, увеличивается на 7%, что повышает производительность. Новая система управления также обеспечивает плавное переключение передач, повышая тем самым уровень комфорта оператора. 

Теперь 777E можно заводить на второй передаче, если позволяют дорожное покрытие и уклон. Эта стратегия позволяет быстрее достичь оптимальной скорости, сокращает продолжительность цикла и сводит к минимуму количество переключений передач. Для экономии топлива новая функция автоматически включает нейтральную скорость, когда машина работает на холостом ходу. Функция ограничения скорости коробки передач позволяет машине работать на оптимальной передаче для выбранной скорости.

При работе в холодных условиях новая функция автоматической трансформации крутящего момента помогает быстро прогреть коробку передач до рабочей температуры после запуска. В результате сокращается время простоя и расход топлива на прогрев.

Модель 777E также оснащена усовершенствованными функциями, повышающими эффективность работы оператора. Новый рычаг переключения передач упрощает работу благодаря встроенным элементам управления подъемником и стояночным тормозом, а функция автоматического подъема обеспечивает управляемое опускание кузова самосвала, предотвращая удары и продлевая срок службы компонентов.

Новый сенсорный дисплей предлагает расширенные возможности пользовательского интерфейса. Легко читаемые индикаторы улучшают навигацию по системе управления машиной. Новый дисплей позволяет операторам контролировать ключевые рабочие параметры машины, например отслеживать показатели полезной нагрузки, а также интервалы планового обслуживания.

Технология повышения производительности
Множество новых интегрированных технологий Cat помогают повысить эффективность транспортировки и долговечность самосвала 777E. Новая система измерения производительности самосвала (TPMS) оснащена бортовым компьютером и датчиками давления в стойках и отображает показатели полезной нагрузки самосвала оператору погрузочной машины. Система помогает достичь целевой полезной нагрузки.

Бортовая система обработки основной информации (VIMS) нового самосвала 777E позволяет активно отслеживать состояние и параметры работы машины. Данные о работе, производительности и диагностике машины отображаются в режиме реального времени на мониторе в кабине. Это облегчает контроль параметров, а также поиск и устранение неисправностей. Встроенная система прогнозирования позволяет выявлять тенденции на основе собранных совокупных эксплуатационных данных, чтобы помочь повысить коэффициент полезного действия цикла.

Новая функция контроля состояния шин по тонно-километрам в час (TKPH) помогает обеспечить работу самосвала в пределах рабочего диапазона шин. Система отслеживает полезную нагрузку, скорость и температуру окружающей среды для расчета условий эксплуатации, а оператор получает звуковое предупреждение, когда условия превышают возможности шин.

В стандартной комплектации усовершенствованный 777E оснащен Product Link™ с возможностью передачи отчетов по сотовой или спутниковой связи в зависимости от условий шахты. Product Link собирает важные данные о работе машины, в частности данные о местоположении, часах работы, топливе и т. д., и передает их в главный офис через VisionLink®, помогая повысить производительность, коэффициент использования машин, безопасность и эффективность обслуживания.

Повышенная безопасность
Благодаря встроенной системе TPMS ограничитель скорости при перегрузке работает вместе с усовершенствованной системой измерения полезной нагрузки, чтобы автоматически снижать скорость движения при перегрузке машины. Тормозная система теперь имеет полностью гидравлическое управление, что обеспечивает быструю реакцию и плавное нажатие.

Новый комплект регулируемых зеркал заднего вида для 777E улучшает обзор для оператора. Дополнительная система камер обеспечивает улучшенный обзор рабочей обстановки спереди, сзади и по бокам машины, а видеоданные с камер отображаются на мониторе, расположенном в кабине.

Система блокировки машины и запуска двигателя отключает стартер двигателя/вспомогательную систему рулевого управления и навесное оборудование для повышения безопасности обслуживания. Устройство включения блокировки удобно расположено на уровне земли, а световой индикатор обеспечивает эффективное включение блокировки.

Новая дополнительная автоматическая система обеспечивает смазывание всех точек смазки на машине, устраняя необходимость выполнения работы вручную. Точка заправки бака удобно расположена на уровне земли, что упрощает заправку и повышает безопасность.

Для получения дополнительной информации о карьерном самосвале Cat 777E 2021 года обратитесь к региональному дилеру компании Cat или посетите сайт по адресу: https://www.cat.com

Технические характеристики модели 777E

Двигатель

Cat® C32

Полная мощность согласно SAE J1995, кВт

765

Полная масса машины, кг

163 360

Полезная грузоподъемность, т

98,2

Скорость переднего хода, км/ч

67,1

 

 

из

Изображение модели Cat 777E 2021 года, вид сбоку

из

Изображение модели Cat 777E 2021 года

Новости о продуктах и услугах

Следите за объявлениями Caterpillar о продукции и двигателях.

Последние новости

         

 

                                                 # # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

©Caterpillar, 2021 г. Все права защищены.

 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo