Для распространения во всех странах: июнь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 231PR16
Новый уплотнитель закладки отходов Cat® 816K создан на основе высоких показателей производительности, прочности и надежности, которые модель 816 демонстрирует с 1972 г. Новая модель серии K с конструкцией для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивающей возможность работы в течение нескольких сроков службы, оснащена двигателем Cat C7.1 ACERT™ с высокой топливной эффективностью, рулевым управлением с одним рычагом, герметичной кабиной, а также может оборудоваться различными колесами и кулачками, что позволяет увеличить срок службы. Доступные технологии Cat COMPACT, например система управления процессом уплотнения, позволяют повысить производительность и точность при выполнении уплотнения, предоставляя точные показатели уплотнения и трехмерные карты.
Конструкции/защита/колеса/кулачки
В основе 816K лежат массивные основные конструкции, выполненные с помощью роботизированной сварки, задняя рама коробчатого сечения, спроектированная для сопротивления торсионным ударам и скручивающим усилиям, усиленные гидроцилиндры рулевого управления для эффективной передачи нагрузок рулевого управления на раму, а также конструкция креплений моста, оптимизированная для более высокой конструктивной прочности.
Три новые конфигурации колес и кулачков позволяют идеально настроить машину 816K в соответствии с выполняемыми операциями. Лопатоообразные кулачки снижают массу и обеспечивают высокую производительность при меньшем расходе топлива. Крестообразные кулачки гарантируют повышенную устойчивость при работе на склоне, а комбинированные кулачки являются универсальным вариантом, сочетающим в себе все три вышеперечисленных преимущества.
В дополнение к этому, специальная защита предохраняет компоненты от повреждений, скопления мусора, попадания внутрь химических веществ, а также от преждевременного износа. Защита моста не допускает наматывания и прилипания посторонних материалов к мостам. Маслоналивная горловина коробки передач также защищена, а топливный бак располагается на значительном расстоянии от мусора, скапливающегося в передней раме. Воздухозаборник радиатора с сетчатым фильтром находится высоко в задней части машины, что предотвращает блокировку потока воздуха мусором, а конструкция решетки радиатора не позволяет мусору задерживаться на ней. Отбойные брусья спроектированы таким образом, чтобы защищать колеса от мусора, а заказываемые отдельно очищающие пальцы могут использоваться на связном грунте и с материалом, который попадает между кулачками.
Силовая передача
Двигатель C7.1 ACERT соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС благодаря передовым технологиям, не нарушающим рабочий цикл машины. (Для отдельных регионов доступна конфигурация, соответствующая требованиям, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA.) Топливная система Cat нового поколения с общей топливораспределительной магистралью высокого давления подает топливо точными сериями микровпрысков в течение каждого цикла, что гарантирует эффективное сжигание, а системы управления снижают среднюю рабочую частоту вращения коленчатого вала двигателя, уменьшая тепловую нагрузку и повышая топливную эффективность. Система управления холостым ходом/отключением двигателя экономит топливо, сокращая время необязательной работы на холостом ходу.
В конструкции планетарной коробки передач с переключением под нагрузкой, созданной Caterpillar специально для модели 816K, используются особые металлы и термообработка зубчатых колес для обеспечения высокой надежности в течение длительного времени. Система электронного управления повышенной производительности (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) предназначена для повышения эффективности переключения передач, обеспечения более высокого уровня комфорта оператора и увеличения производительности. В состав силовой передачи также входят планетарные мосты для тяжелых условий эксплуатации. Передний мост является фиксированным, в то время как задний имеет возможность качания ± 6 градусов.
Кабина оператора
Интегрированная система рулевого управления и управления коробкой передач Cat STIC™, установленная на модели 816K позволяет выбирать передачу и направление движения с помощью одного рычага. Точные маневры с углом поворота до 42 градусов можно выполнять простым перемещением рычага вправо и влево. Электрогидравлические органы управления рабочим оборудованием с плавной фиксацией и гидроцилиндры, использующие стопоры с электронным управлением, гарантируют плавность работы. Левая педаль используется как тормоз, переключатель перевода коробки передач на нейтраль и деселератор, имеющий приоритет перед настройками оборотов двигателя.
Кабина оператора остается чистой благодаря фильтрации воздуха и герметичности кабины, а необходимая температура поддерживается автоматической системой климат-контроля. Кабина установлена на изолирующем основании, уменьшающем вибрацию, а комфорт оператора обеспечивается сиденьем с пневматической подвеской или сиденьем серии Cat Comfort III. Мембранные переключатели с подсветкой оснащены светодиодными индикаторами и имеют обозначение ISO, а стандартная камера заднего обзора повышает осведомленность оператора.
Удобство обслуживания и устойчивое развитие
Точки доступа для регулярного технического обслуживания на модели 816K, включая пресс-масленки, сгруппированы для удобства и доступны с уровня земли через откидные дверцы или с платформами с защитой от скольжения. На сервисной панели для обслуживания с уровня земли находится главный выключатель электропитания со встроенной системой блокировки и опломбирования, индикатор необходимости слива жидкости DEF для машин, отвечающих требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV, автоматические выключатели, выключатель прекращения подачи топлива и разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания. Экологически безопасные сливные краны помогают предотвратить утечку, а боковые дверцы упрощают очистку системы охлаждения.
Модель 816K предполагает возможность многократного капитального ремонта, и компания Caterpillar предлагает эффективные решения, такие как программы Reman и Certified Rebuild, которые помогут сэкономить от 40 до 70 процентов в сравнении с приобретением новой машины. Это возможно за счет повторного использования компонентов или применения восстановленных компонентов. Caterpillar предлагает комплекты для модернизации, позволяющие добавлять новые функции к старым машинам.
Технология Cat Connect
Система обработки основной информации (VIMS™) Cat уведомляет оператора и технический персонал о потенциальных проблемах, позволяя быстро решать их и предотвращая незапланированные простои. В дополнение к этому, беспроводные технологии Cat LINK предоставляют менеджерам по оборудованию критически важную информацию, включая местоположение машины, часы работы, расход топлива, время простоя и коды событий, через интерфейс VisionLink®.
Технологии Cat COMPACT сочетают функции контроля качества уплотнения, помощи оператору и возможности для составления отчетов, гарантируя эффективность уплотнения на регулярной основе с высокими показателями однородности и при минимальном количестве проходов. Все это позволяет избежать повторных проходов, экономя время и топливо. Устанавливаемая изготовителем система контроля качества уплотнения Cat измеряет параметры уплотнения и предоставляет оператору информацию о проходах на трехмерной карте, которая показывает слои с оптимальной плотностью. Картографирование позволяет избежать пустот при уплотнении, оптимизировать пространство и документировать результаты.