Гусеничный погрузчик Cat® 963K обладает широкими возможностями применения и топливной эффективностью, а также повышенной производительностью

Для публикации на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Японии и Южной Кореи)
СНГ, Южной Америке: сентябрь 2017 г.  
Номер пресс-релиза: 550PR17

Гусеничный погрузчик Cat ® 963K обладает широкими возможностями применения и топливной эффективностью наряду с экономией топлива на 10-25% и повышенной производительностью.   Новый гусеничный погрузчик также оборудован обновленной кабиной и оснащен функциями безопасности для обеспечения комфорта оператора.

Увеличенная производительность и эффективность = сокращение расходов

963K оснащен двигателем Cat C7.1 ACERT™ мощностью 144 кВт (193 л.с.). Экономичный режим автоматически снижает частоту вращения двигателя, сохраняя при этом скорость движения, когда машина работает под небольшой нагрузкой. Мощный двигатель и экономичный режим позволяют сократить расход топлива на 10 – 25% по сравнению с 963D. Обновленный погрузчик отвечает требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3/EU Stage IIIA.

Погрузчик 963K обеспечивает дополнительную производительность благодаря наличию дополнительного ковша серии Performance, который способен перемещать на 5% больше материала в час, чем стандартный ковш.   Для большей универсальности машину можно заказать в комплекте с дополнительным устройством для быстрой смены навесного оборудования, которое обеспечивает простое использование вилок, ковшей и подобного оборудования колесных погрузчиков и других машин.

Специальные конфигурации для работы с отходами входят в стандартную комплектацию наряду со специальными щитками и функциями обработки воздуха, которые обеспечивают дополнительную надежность при работе в местах захоронения отходов и/или на перевалочных станциях.

963K также гарантирует оптимальное сочетание тягового усилия, большого вылета стрелы и маневренности, которое прекрасно подходит для загрузки судов и портовых погрузочно-разгрузочных работ. Погрузчик можно заказать с заводскими печатями и щитками, а также с широко расставленными точками подъема. Уникальное рабочее оборудование, как, например, отвал для зачистки, гарантирует эффективную очистку стенок грузового отсека, а специальные ковши позволяют эффективно перемещать самые разнообразные материалы.  

Улучшение производительности

Двигатель C7.1 ACERT обеспечивает достаточную мощность для работы под высокими нагрузками. Интеллектуальное управление силовой установкой гарантирует более плавную работу навесного оборудования и отклик органов рулевого управления, а также улучшенную маневренность по сравнению с предыдущей моделью.   Тяговое усилие более эффективно передается на грунт, что позволяет получить быстрое ускорение и сократить продолжительность цикла. Такие функции, как гидросистема с регулированием по нагрузке и цилиндры с датчиками положения обеспечивают точную и быструю работу машины.

Простота эксплуатации

Обновленная кабина оснащена подрессоренным сиденьем с регулируемым подлокотником и органами управления, а также усовершенствованной системой кондиционирования воздуха, что создает комфорт оператора во время работы.   Уровень шума двигателя снижен по сравнению с 963D, что обеспечивает менее шумную работу для оператора в кабине и на рабочей площадке.

Машину можно заказать в комплектации с V-образным рычагом/ножной педалью или простым джойстиком контроля скорости и рулевого управления. Настраиваемые электрогидравлические контуры (точный, нормальный или грубый) позволяют задавать отклик рабочего оборудования в соответствии с предпочтениями оператора и областью применения. Также улучшена безопасность оператора благодаря дополнительным ручкам и ступеням, позволяющим легко взобраться на машину и спуститься с нее в передней или задней части гусениц.

Погрузчик 963K отличается исключительной простотой в обслуживании — откидная кабина и удобный доступ к точкам технического обслуживания позволяют легко выполнить осмотр и ремонт. Наддувный вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение, а откидная решетчатая дверца и складной вентилятор помогают быстро и эффективно производить очистку.

Product Link™ — система интегрированных средств обработки и передачи данных Caterpillar — встроенная в 963K для обеспечения простого и своевременного доступа к информации о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий/ошибок посредством пользовательского интерфейса VisionLink ®.

Более подробную информацию о машине и технических характеристиках можно получить на сайте www.cat.com или у дилера Cat.

 

963K 963K

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей www.cat.com/requestCatinfo