Для распространения во всех странах: июнь 2018 года
Номер пресс-релиза: 331PR18
Новый пневмоколесный каток CW16 с резиновыми шинами ® предназначен для уплотнения сыпучих материалов и всех типов асфальтовых смесей. Он доступен в стандартной комплектации с 9 колесами с шириной уплотнения 1754 мм (69 дюймов) или в опциональной комплектации с 11 колесами с шириной уплотнения 2132 мм (84 дюйма). Каток CW16 будет эффективен при строительстве автомагистралей, городских улиц, сельских дорог, дополнительных полос движения, промышленных площадок, эстакад и других территорий средних размеров.
В зависимости от используемого балласта (водяного бака, бака с песком, стальной плиты или их сочетаний) эксплуатационная масса CW16 варьируется от 5200 кг (11 464 фунта) для базовой комплектации до 15 000 кг (33 000 фунтов ) для максимальной комплектации 9-колесной модели или 14 900 кг (32 850 фунтов ) для максимальной комплектации 11-колесной модели. Эксплуатационную массу можно менять в соответствии с рабочими требованиями. Нагрузка на колесо может варьироваться от 580 до 1670 кг (1280–3680 фунтов) для 9-колесной модели и от 480 до 1350 кг (1060–2975 фунтов) для 11-колесной модели.
Передние колеса с независимой подвеской обеспечивают уплотнение пустот в мягких материалах по всей ширине машины. 11-колесная модель особенно эффективна для вдавливания каменной мелочи в покрытие. Расстояние между шинами 32 мм (1,25 дюйма) обеспечивает равномерное уплотнение по всей поверхности. Каждое колесо оснащено саморегулирующимися скребками, а система подачи воды удаляет частицы уплотняемого материала с поверхности колес. Стандартные коврики из кокосового волокна сохраняют поверхность колес влажной, а специальные фартуки защищают колеса от перегрева.
В модели CW16 рядом с каждым колесом расположены специальные распылительные форсунки, подающие воду под давлением. Система подачи воды также имеет водяной насос, систему тройной фильтрации и прерывистый режим. Благодаря особой конструкции система тройной фильтрации (фильтры расположены на входе), водяной насос и распылительные форсунки защищены от засорения. Эффективность CW16 также повышает режим регулируемого прерывистого распыления, который позволяет экономить воду и уменьшает количество дозаправок.
На CW16 можно установить один из двух двигателей, которые отвечают требованиям региональных стандартов на выбросы загрязняющих веществ. Двигатель Cat C3.4B ACERT™ соответствует требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/европейского стандарта Stage IV, а двигатель Cat C4.4 соответствует требованиям эквивалента стандарта Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/европейского стандарта Stage IIIA/китайского стандарта NR III. Экономичный режим и эксклюзивная система автоматической регулировки скорости снижают шум двигателя и позволяют достичь еще большей топливной эффективности и плавности переключения передач. Номинальная мощность обоих двигателей составляет 75 кВт (101,9 л. с.).
Двухступенчатая гидростатическая ходовая система CW16 с ЭБУ-управлением обеспечивает хорошую маневренность на рабочей площадке и скорость до 19 км/ч (12 миль/ч). Ходовая система автоматически переключается между диапазонами скоростей и для экономии топлива имеет функцию движения накатом. Варианты шин: 12-слойные с радиальным расположением корда (7,5 × 15) или 14-слойные с диагональным расположением корда (7,5 × 15).
CW16 обеспечивает исключительный обзор для оператора. Этому способствует новая конструкция панели управления и стандартное поворачивающееся сиденье. Комфортную и удобную рабочую среду также создают ЖК-дисплей и кнопочные органы управления. Дополнительно можно установить козырек конструкции ROPS или солнцезащитный козырек.
Стандартный 500-часовой интервал замены моторного масла позволяет сократить плановое техобслуживание и общие эксплуатационные расходы. Высокоэффективная гидравлическая система и система охлаждения двигателя в CW16 поддерживают оптимальную температуру компонентов даже при высокой температуре окружающей среды; это продлевает срок службы таких важных компонентов, как гидронасосы и гидромоторы.