Для распространения по всему миру: март 2020 г.
Номер пресс-релиза: 217PR20
Три новые модели навесного оборудования Cat® Smart (бульдозерный отвал, грейдерный отвал и обратная лопата) существенно повышают универсальность линейки мини-погрузчиков, гусеничных мини-погрузчиков и погрузчиков повышенной проходимости Cat серии D3. Системы управления новым навесным оборудованием позволяют без труда адаптировать стандартные органы управления машиной в соответствии с требованиями к управлению навесным оборудованием SMART.
Навесной бульдозерный отвал SMART (доступен для гусеничных мини-погрузчиков Cat 279D3, 289D3, 299D3 и 299D3 XE) предназначен для резки, перемещения и профилирования практически любого материала, используемого в качестве основания. Изогнутая форма отвала обеспечивает скатывание материала, а трапециевидная конструкция с наклоненными боковыми накладками позволяет выполнять срезание заподлицо на вертикальных поверхностях при максимальном наклоне отвала. Базовая машина серии D3 распознает навесное оборудование и разблокирует специальные экраны дисплея, которые позволяют оператору выбрать способ управления отвалом.
Выбор режима управления навесным оборудованием изменяет стандартные функции джойстиков (левый для хода, правый для стрелы и ковша): левый джойстик по-прежнему используется для управления ходом, а правый выполняет функции управления отвалом: наклон (перемещение джойстика в поперечном направлении), подъем (перемещение джойстика в продольном направлении) и поворот (вращение поворотного регулятора вперед или назад). Кроме того, оператор может выбрать режим "подъем" или "наклон", чтобы изменить цилиндры (стрела или ковш), которые контролируют основные функции отвала, лучше адаптируя машину к черновому или конечному профилированию.
Функция ASSIST улучшает работу оператора, помогая формировать более плавные уклоны за меньшее число проходов. Эта функция координирует движение машины и отвала для формирования ровной поверхности и позволяет оператору сосредоточиться на выкладке или резке материала для достижения желаемого уклона.
При включенной функции ASSIST, в зависимости от угла наклона отвала, активируются дополнительные функции. Функция памяти позволяет оператору выбрать угол наклона отвала и вызвать эту настройку нажатием кнопки джойстика. Двойное нажатие кнопки памяти зеркально отображает сохраненный в памяти угол наклона отвала на другой стороне. Кроме того, для дополнительного удобства нажатие кнопки на левом джойстике восстанавливает нулевой угол наклона, когда машина находится на ровной поверхности.
Навесное оборудование грейдерного отвала SMART с функцией ASSIST
Для мини-погрузчиков и гусеничных мини-погрузчиков Cat серии D3 доступны новые грейдерные отвалы Cat SMART GB120 и GB124. Как и в случае с бульдозерным отвалом SMART, базовая машина D3 распознает грейдерный отвал и разблокирует специальные дисплейные экраны, которые предоставляют опции для управления навесным оборудованием, позволяя перенастроить джойстики для выполнения функций навесного оборудования. Выбор режима управления навесным оборудованием позволяет управлять функциями отвала с помощью правого джойстика: наклоном (поперечное перемещение джойстика), поворотом (вращение поворотного регулятора вперед или назад) и подъемом (перемещение джойстика в продольном направлении). На главном экране дополнительного дисплея отображается поперечный наклон, а также угол наклона отвала.
Функция ASSIST позволяет выбрать схему поперечного наклона вправо или влево и поддерживает настройку поперечного наклона, независимо от рабочего угла машины. Если выбрана схема поперечного наклона вправо, перемещение правого джойстика вперед/назад регулирует правую сторону отвала, поднимая и опуская правый цилиндр подъема навесного оборудования. Машина или навесное оборудование контролирует левую сторону отвала для поддержания требуемого поперечного наклона, позволяя оператору сосредоточиться на управлении правой стороной отвала. Работа при выборе схемы поперечного наклона влево противоположна.
Кроме того, по мере поворота отвала и изменения геометрии навесное оборудование рассчитывает и поддерживает настройку поперечного наклона. Требуемый угол поперечного наклона поддерживается даже при вращении отвала для перевала материала. Специальные экраны грейдерного отвала SMART предоставляют оператору данные об ориентации навесного оборудования, отображая угол наклона отвала, а также угол отвала.
Стандартная ширина отвала составляет 1990 мм (78 дюймов) для модели GB120 и 2440 мм (96 дюймов) для GB124. При установке увеличенных крыльев (опция) ширина составляет соответственно 2150 мм (85 дюймов) и 2605 мм (103 дюйма). Наклон отвала в обеих моделях составляет 15 градусов, подъем отвала — 150 мм (6 дюймов), а максимальная глубина выемки — 100 мм (4 дюйма). Независимые самоустанавливающиеся колеса поворачиваются на 360 градусов и обеспечивают поддержку профилирования при движении передним и задним ходом.
Экскаваторная обратная лопата SMART
Новая экскаваторная обратная лопата Cat BH130 SMART разработана для мини-погрузчиков, гусеничных мини-погрузчиков и погрузчиков повышенной проходимости Cat серии D3. Новое навесное оборудование значительно увеличивает универсальность этих небольших машин, позволяя выполнять ряд задач, в том числе очистку дренажных траншей, выемку грунта, а также формировать и обслуживать водосточные канавы. Кроме того, обратная лопата совместима с навесным оборудованием для 3-тонных экскаваторов Cat, а вспомогательная гидравлическая система позволяет использовать гидромеханическое навесное оборудование, в том числе молоты, уплотнители, шнековые буры и виброуплотнители барабанного типа. Обратная лопата также гидравлически перемещается в поперечном направлении, обеспечивая возможность выемки грунта рядом со зданиями и опорами, а встроенные стабилизаторы служат надежной платформой для выемки грунта.
Обратная лопата оснащена встроенными электрогидравлическими элементами управления, которые активируются с помощью джойстиков базовой машины, устраняя необходимость в снятии дверцы и позволяя оператору безопасно и комфортно работать из кабины. Режим управления навесным оборудованием позволяет использовать имеющиеся джойстики для управления функциями стрелы, рукояти, ковша и поворота. Базовая машина распознает обратную лопату BH130 при установке, а когда оператор готов к ее использованию, включение переключателя на правом джойстике переводит систему в режиме копания.
Максимальная глубина копания с использованием BH130 составляет 2970 мм (9,75 фута), а вылет на уровне земли от пальца механизма поворота составляет 4040 мм (13,25 фута). Расстояние между опорами в рабочем положении составляет 1815 мм (71 дюйм), а полное перемещение поворотной стойки — 825 мм (33 дюйма). Эксплуатационная масса обратной лопаты составляет 1055 кг (2325 фунтов).
# # #
Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.
CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, Caterpillar Yellow, маркировка техники Power Edge и Cat Modern Hex, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции из этого документа являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
© Caterpillar, 2020. Все права защищены.
Контакты для СМИ |
Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ Северная и Южная Америка Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com Страны Европы, Африки и Ближнего Востока Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com |
Обращения читателей |
www.cat.com/requestCatinfo |