Для публикации в странах Африки, Ближнего Востока, Европы и Азии: февраль 2019 г.
Номер пресс-релиза: 38PR19
Модельный ряд гидравлических мини-экскаваторов Cat® нового поколения дополнен двумя моделями в категории от 7 до 10 тонн. Новые модели предлагают несколько базовых комплектаций, что позволяет клиентам выбрать наиболее эффективную машину для выполнения повседневных задач. Как и все мини-экскаваторы Cat нового поколения, эти модели оснащены усиленными основными конструкциями, двигателями с повышенной топливной эффективностью, гидравликой с регулированием по нагрузке, просторными кабинами и эксклюзивной системой джойстикового управления поворотом Caterpillar. Общая цель при создании моделей нового поколения – обеспечить оптимальную выгоду для клиента с точки зрения производительности, опыта оператора, удобства технического обслуживания и доступности.
Масса новой модели 307.5 составляет от 7532 кг до 8233 кг в зависимости от комплектации. Это модель со стандартным радиусом поворота задней части и неподвижной стрелой, оснащенная дизельным двигателем с турбонаддувом Cat C2.4 с номинальной полезной мощностью 41,7 кВт (55,9 л. с.). Ее можно заказать со стандартной рукоятью, обеспечивающей глубину копания 4107 мм, или удлиненной рукоятью, увеличивающей глубину приблизительно на 560 мм.
Также в ассортимент добавлена модель 310 , которая отличается массой от 9601 до 10 182 кг и оснащена неповоротной стрелой, стандартным радиусом поворота задней части и двумя цилиндрами отвала для выполнения тяжелых бульдозерных работ.
Данная машина оснащена дизельным двигателем Cat C3.3 с номинальной полезной мощностью 52,4 кВт (70,3 л. с.) и характеризуется глубиной копания 5174 мм.
Рабочее место оператора
Конструкция мини-экскаваторов Cat нового поколения обеспечивает комфорт, удобство и безопасность оператора. Модели 307.5 и 310 оснащены герметичными кабинами с избыточным давлением для обеспечения чистой рабочей среды, а также модернизированной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая обеспечивает контроль микроклимата в любых погодных условиях. В стандартную комплектацию входят сиденья с подвеской и широким ремнем безопасности с инерционной катушкой, а консоли управления оснащены регулируемыми опорами для запястий. Уровень шума в кабине составляет 72 дБ(A).
Интуитивно понятные органы управления включают в себя ЖК-монитор нового поколения, на котором в удобочитаемом виде представлена информация о машине, поворотный переключатель для простой навигации, а также возможность настройки индивидуальных рабочих параметров. Стандартный переключатель схемы управления позволяет оператору быстро настроить предпочитаемую схему движения джойстика для обеспечения дополнительного удобства. В стандартную комплектацию входит противоугонная система, которая представляет собой ключ с кодом доступа или кнопку запуска с брелоком. В машине можно также активировать Bluetooth через радиоприемник.
Большое переднее окно сдвигается вверх и удобно фиксируется над головой, большие стекла по бокам и сзади кабины, а также потолочный люк обеспечивают круговой обзор. В монитор может быть интегрирована камера заднего вида.
В моделях нового поколения применена эксклюзивная функция: стандартная система джойстикового управления поворотом Cat, которая позволяет оператору одним нажатием кнопки переключаться с традиционного рулевого управления рычагами или педалями на простой в использовании джойстик. В стандартную комплектацию входит двухскоростной механизм хода, а также система круиз-контроля, которая упрощает управление движением машины.
Защитные конструкции кабины – ROPS (ISO 12117-2:2008); TOPS (ISO 12117:1997) и верхнее ограждение (ISO 10262:1998 уровня II) – предназначены для обеспечения безопасной рабочей среды для оператора, а органы управления оснащены гидравлической блокировкой. Для дополнительного освещения рабочей зоны предусмотрены галогенные фонари на стреле, а устанавливаемые на заказ передние и задние светодиодные рабочие фонари улучшают обзор. Точки строповки на гусеничной раме упрощают крепление моделей нового поколения во время транспортировки.
Исключительные эксплуатационные характеристики
В мини-экскаваторах нового поколения используется эффективная, экономичная гидравлика с регулировкой мощности по нагрузке. Она включает в себя регулируемый поршневой насос и с электронным управлением, который обеспечивает подачу масла до 167 л/мин (44 галл./мин) на модели 307.5 и 233 л/мин (62 галл./мин) для модели 310. Высокий расход и главные предохранительные клапаны высокого давления гарантируют повышенную производительность при движении, более высокое усилие при погружении и выемке грунта, а также при управлении навесным оборудованием с силовым гидроприводом.
Универсальность также обеспечивается стандартной вспомогательной гидросистемой с трубопроводами с быстроразъемными соединениями, которая может создавать однонаправленный, двунаправленный и непрерывный поток. Для новых моделей доступны механические и гидравлические устройства смены навесного оборудования, а также комплект для установки прижима и сертифицированная подъемная проушина. Передняя прямая лопата, которая очень полезна при выемке грунта вокруг коммунальных сооружений, может крепиться на пальцах или при помощи устройства быстрой смены навесного оборудования.
Модель 307.5 поставляется со стандартной длиной ходовой части 2880 мм, а модель 310 имеет удлиненную ходовую часть (3301 мм), которая обеспечивает дополнительную устойчивость.
На новых моделях установлен бульдозерный отвал, что позволяет выполнять засыпку и профилирование. Отвал имеет достаточный ход выше и ниже уровня земли, а также плавающее положение. Основные конструкции мини-машин нового поколения – верхняя и нижняя рамы, рамы ходовой части, стрелы и рукояти – аналогичны компонентам более крупных экскаваторов Cat и рассчитаны на длительный срок службы.
Точки планового техобслуживания доступны с уровня земли через боковые дверцы, а аккумуляторная батарея не требует техобслуживания. Боковые панели имеют плоскую и утопленную конструкцию, которая защищает их от повреждений и обеспечивает простую замену.
| 307.5 | 310 |
---|---|---|
Мин. масса в кг (фунтах) | 7532 (16 065) | 9601 (21 166) |
Макс. масса в кг (фунтах) | 8223 (18 152) | 10182 (22 447) |
Радиус поворота задней части | Стандартный | Стандартный |
Глубина копания, стандартная рукоять в мм (дюймах) | 4107 (161,7) | 5174 (203,7) |
Глубина копания, удлиненная рукоять в мм (футах) | 4649 (183,0) | - |
###
Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свою продукцию и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.
© 2019 Caterpillar. Все права защищены. Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
Информация для прессы |
Представители отраслевой прессы Caterpillar Для стран Северной и Южной Америки Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com |
Заявки читателей |
www.cat.com/requestCatinfo |