D7
D7

Более тяжелый и мощный бульдозер Cat® D7 обеспечивает повышенную производительность и эффективность

 

 

Для распространения в Африке, на Ближнем Востоке, в Евразии: НОЯБРЬ 2021
Номер пресс-релиза: 314PR21

Конструкция нового бульдозера Cat® D7 была полностью изменена, чтобы повысить эффективность бульдозерных работ и увеличить количество материала, перемещаемого за час, на 10 и 11% (соответственно) и упростить работу благодаря широкому выбору удобных технологических возможностей. Полностью автоматическая 4-ступенчатая коробка передач обеспечивает оптимальный расход топлива и эффективность бульдозерных работ, а также простоту управления. Новый бульдозер D7 с двигателем мощностью 197 кВт (265 л. с.) и эксплуатационной массой 29 776 кг (65 644 фунта) заменяет D7R. 

Эффективность нового поколения

D7 перемещает на 11% больше материала в час, чем D7R, а также имеет большую массу и мощность. Вместимость отвала увеличена на 10%, а специальный насос поворота обеспечивает более продолжительное приложение тягового усилия при поворотах под нагрузкой для повышения производительности.

D7 оснащен новой полностью автоматической 4-ступенчатой коробкой передач с плавным переключением. Операторам не нужно переключать передачи — достаточно выбрать желаемую скорость движения. Коробка передач автоматически регулируется в течение всего движения для обеспечения максимальной эффективности и передаваемой на грунт мощности без дополнительных действий бульдозериста. Это помогает предотвратить перегрев в жарком климате, обеспечивает лучший контроль скорости и большую мощность, передаваемую на грунт.

Полностью измененная кабина повышает уровень комфорта и производительности. Благодаря встроенной конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) улучшен обзор с обеих сторон бульдозера. В просторной кабине оператора установлено сиденье с пневмоподвеской и большим количеством регулировок, а также приборная панель с интерфейсом оператора диагональю 8 дюймов (203 мм) с четким обзором функций и настроек для эксплуатации/обслуживания машины. Отдельно можно заказать кабину "Премиум" с полностью регулируемыми подлокотниками и удобным сенсорным экраном диагональю 10 дюймов (254 мм) с интерфейсом оператора и камерой заднего вида высокого разрешения. В стандартной комплектации доступны 4 светодиодных фонаря, отдельно заказываются версии с 6 или 12 фонарями.

Более тяжелая рама, конструкции с габаритами, как на модели D8, и новая рама опорных катков с увеличенными осями повышают долговечность. Усиленная ходовая часть с увеличенным ресурсом (HDXL с DuraLink™) обеспечивает увеличение срока службы уплотнений на 20% в условиях с высокими ударными нагрузками. Модернизированная топливная система гарантирует повышение надежности и более точную подачу топлива.

Узел технического обслуживания, доступный с уровня земли, обеспечивает легкий доступ к выключателю электропитания и может быть оборудован дополнительным счетчиком моточасов и переключателем освещения входа/выхода. Поручни со встроенным держателем лопаты упрощают процесс заправки.

Удобные технологические решения

D7 является лидером в своей отрасли, предлагая множество простых и удобных технологий, которые помогают максимально увеличить окупаемость инвестиций в оборудование. Все технологические решения направлены на то, чтобы быстро повысить производительность новых операторов и помочь опытным операторам выполнять работу быстрее и с меньшими усилиями. Индикация уклона является стандартной функцией для всех машин, которая для удобства отображает показатели продольного и поперечного уклона машины прямо на главном дисплее.

ARO с системой контроля — это опция для контроля уклона, в комплект которой входят вспомогательные функции, работающие в фоновом режиме. Эта опция позволяет операторам выполнить больший объем работы за меньшее время.

  • Cat Grade с функцией Slope Assist™ поддерживает заданное оператором положение отвала — продольный или поперечный наклон — без сигнала GPS или дополнительного оборудования. Работает в ручном или автоматическом режиме.
  • Встроенная на заводе опция подготовки к установке навесного оборудования (ARO) обеспечивает оптимальные места для установки, кронштейны и оборудование, а также упрощает установку системы контроля уклона любого производителя.
  • Монитор загрузки отвала отображает параметры тока и оптимальной нагрузки на отвал в режиме реального времени, чтобы оптимизировать вместимость отвала.1
  • Функция управления отвалом без проблем обрабатывает введенные оператором команды управления отвалом для обеспечения более гладких поверхностей.
  • Регулирование тяги автоматически уменьшает пробуксовку гусеничной ленты, сокращая время работы, расход топлива и износ гусениц.1
  • Функция AutoCarry™ автоматизирует подъем отвала, помогая поддерживать постоянную нагрузку на отвал и уменьшая пробуксовку гусеничной ленты.1

Клиенты также могут заказать устанавливаемую на заводе систему Cat Grade с 3D. Система GPS автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%. Для лучшей защищенности маленькие антенны вмонтированы в крышу кабины, а GPS-приемники установлены внутри, оставаясь, таким образом, под защитой закрытых дверей. Интуитивно понятный интерфейс оператора Grade на экране диагональю 254 мм (10 дюймов) работает как смартфон, поэтому операторы могут легко его освоить.Благодаря платформе Android можно устанавливать собственные приложения для большей универсальности.

Подключение машины для повышения эффективности

Телематическая технология Cat Link упрощает управление рабочими площадками: она собирает данные об оборудовании, материалах и персонале, после чего предоставляет их в удобных форматах.

  • Система Product Link™ автоматически собирает точные данные о состоянии оборудования, независимо от типа и марки. Эти данные можно просматривать онлайн через мобильные и веб-приложения.
  • Доступ к информации в любое время и в любом месте благодаря VisionLink®. Дилеры компании Cat могут помочь оформить индивидуальную подписку для сотовой или спутниковой связи (по отдельности или в комплексе).
  • Приложение Cat App помогает управлять оборудованием машины — в любое время прямо со смартфона.
  • Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей позволяет дилеру компании Cat выполнять диагностические проверки удаленно, таким образом давая ему возможность сэкономить время и деньги. Функция дистанционного программирования обновляет встроенное ПО без необходимости присутствия специалиста в удобное время, что может сократить время обновления на 50%.
  • Профиль приложения и идентификационный номер оператора позволяют сэкономить время, сохраняя предпочтительные настройки машины.
  • Противоугонная система машины с паролем обеспечивает дополнительный уровень безопасности: она требует от оператора ввести идентификационный код перед запуском двигателя машины.

Оборудование для любых типов работ

Оптимизация D7 для выполнения необходимых задач благодаря широкому выбору отвалов и башмаков гусеничной ленты. Увеличенная площадь контакта гусеничной ленты с грунтом в стандартной конфигурации, как на ходовой части XR в D7R, повышает устойчивость и производительность.

D7 также можно заказать со специальной защитой для выполнения сложных задач по закладке и захоронению отходов, а также для лесозаготовительных работ/расчистки территории. Помимо защиты машины от ударов и мусора, поступающего с воздухом, по заказу доступны защищенная кабина, ходовая часть для конкретных областей применения и специальный отвал.

Для получения более подробной информации или виртуального знакомства с продукцией посетите сайт www.cat.com или обратитесь к дилеру компании Cat. 

 

 

 

из

Новый D7 с двигателем мощностью 197 кВт (265 л. с.) и эксплуатационной массой 29 776 кг (65 644 фунта) добавляет разнообразия линейке мощных и высокоэффективных бульдозеров Cat®.

из

Новый D7 с двигателем мощностью 197 кВт (265 л. с.) и эксплуатационной массой 29 776 кг (65 644 фунта) добавляет разнообразия линейке мощных и высокоэффективных бульдозеров Cat®.

из

Новый D7 оснащен полностью автоматической 4-ступенчатой коробкой передач с плавным переключением, благодаря постоянной автоматической регулировке обеспечивающей максимальную эффективность и передаваемую на грунт мощность без дополнительного вмешательства оператора.

из

D7 является лидером в своей отрасли, предлагая множество простых и удобных технологий, которые помогают максимально увеличить окупаемость инвестиций в оборудование.

из

Просторная кабина задает новые стандарты комфорта оператора, обзорности и простоты управления. Дополнительные функции кабины "Премиум" включают сенсорный дисплей диагональю 10 дюймов (254 мм) и сиденье с пневматической подвеской и регулируемыми подлокотниками. (На рисунке изображены дополнительное сиденье и дисплей)

из

Дополнительный дисплей с 10-дюймовым (254 мм) сенсорным экраном с удобным интерфейсом оператора и камерой заднего вида с высоким разрешением. Данные с камеры отображаются в видимой зоне на основном дисплее.

из

D7 также можно заказать со специальной защитой, уплотнениями и функциями обработки воздуха для выполнения сложных задач по закладке и захоронению отходов. Специальные бульдозеры можно заказать с защищенной кабиной, ходовой частью для конкретных областей применения и специальным отвалом.

из

Разнообразный ассортимент устанавливаемого на заводе оборудования, в том числе щеток и сеток для дверей/окон, для дополнительной защиты в тяжелых условиях лесозаготовительных работ и укладки трубопроводов.





Технические характеристики D7

 

Двигатель

Cat® C9.3B

Силовая передача

4-скоростная коробка передач, полностью автоматическая

Выбросы загрязняющих веществ

Соответствует требованиям стандарта ECE R96 Stage IIIA ЕС, эквивалентного стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС

Номинальная полезная мощность (2200 об/мин)

ISO 9249/SAE J1349

197 кВт

265 л. с.

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

268 л. с.

 

Эксплуатационная масса

Стандартный бульдозер с полусферическим отвалом с рыхлителем

29 776 кг

65 644 фунта

Бульдозер для работы с отходами

28 140 кг

62 035 фунтов

Масса полусферического отвала с рыхлителем с тремя стойками = 2993 кг/6596 фунтов

Вместимость отвала

Полусферический (SU)

7,4 м3

9,7 куб. ярда

Поворотный

4,2 м3

5,4 куб. ярда

Универсальный (U)

8,6 м3

11,2 куб. ярда

Универсальный для закладки отходов

16,6 м3

21,7 куб. ярда

Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.

 

 

Новости о продуктах и услугах

Узнайте последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

###

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах

©Caterpillar, 2021 г. Все права защищены.

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo