Конкурс Global Operator Challenge
Конкурс Global Operator Challenge

Новый экскаватор Cat® 6030 с гидравлическим приводом соответствует самым строгим стандартам по уровню выбросов загрязняющих веществ, а также обеспечивает высокую производительность и надежность

 

 

Для международной публикации: февраль 2020 г.
Номер пресс-релиза: 132PR20

Новый гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6030 оснащен парой экономичных двигателей Cat® C27 и поставляется в конфигурациях, которые отвечают самым строгим стандартам Европы и Северной Америки по уровню выбросов загрязняющих веществ, предъявляемым к дизельным двигателям. Этот экскаватор также включает в себя поддержку Product Link Elite для обмена данными и комплексного контроля состояния машины из офиса, используя Cat MineStarHealth.

Основные компоненты экскаватора 6030 полностью интегрированы в системы поддержки продуктов, что гарантирует надежную поставку запасных частей и эффективное техническое обслуживание у дилеров Cat, а также повышает эксплуатационную готовность и эффективность использования машины. Кроме того, он является первым экскаватором с гидравлическим приводом в линейке с новой графикой Cat Modern Hex.

Как и в предыдущих моделях, экскаватор 6030 поставляется в конфигурациях с обратной и прямой лопатой в зависимости от требований участка. С полезной нагрузкой ковша в 30 тонн (33 амер. тонны), экскаватор обеспечивает загрузку самосвала Cat 777 за 3 прохода, а карьерного самосвала Cat 785 — за 5 проходов.

Конфигурации выбросов для всех регионов

Новый экскаватор 6030, в случае оборудования системой контроля выбросов с каталитическим нейтрализатором для дизельных двигателей, отвечает самым строгим стандартам по уровню выбросов загрязняющих веществ дизельных двигателей. В этой конфигурации двигатели C27 соответствуют стандартам на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС. Система не использует жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF) и гарантирует низкие эксплуатационные расходы. Модель 6030 обеспечивает полную мощность 1209 кВт (1620 л. с.) в конфигурации с минимальным уровнем выбросов.

Для клиентов, которым не требуется соответствие стандартам Tier 4 Final или Stage V, конфигурация экскаватора 6030 соответствует стандартам КНР по уровню выбросов загрязняющих веществ Stage III для внедорожной техники, эквивалент EPA Tier 2 США. В такой конфигурации модель 6030 обеспечивает полную мощность 1141 кВт (1529 л. с.).

Помимо модели 6030 с новым дизельным двигателем, компания Caterpillar также предлагает модель 6030 AC FS (прямая лопата) с электрическим приводом для шахт, оптимизированных под такие машины.

Чтобы получить более подробную информацию об экскаваторах Cat с гидравлическим приводом, свяжитесь со своим дилером Cat или посетите веб-сайт: https://www.cat.com/mining

 

 

Технические характеристики экскаватора 6030 с гидравлическим приводом

Двигатель

Cat C27

Полная мощность,* кВт (л. с.)

 Tier 4F, Stage V

1 209 (1,620)

Полная мощность,* кВт (л. с.)

Китайский стандарт для внедорожной техники Stage III

1 141 (1,529)

Полезная нагрузка ковша

30 тонн (33 амер. тонны)

Стандартная вместимость — экскаватор с обратной/прямой лопатой

17 м3 (22,2 ярда3) / 16,5 м3 (21,6 ярда3)

Эксплуатационная масса, кг (фунты) — экскаватор с обратной/прямой лопатой

296,5 тонн (326,8 амер. тонны) / 294,3 тонн (324,4 амер. тонны)

Макс. усилие отрыва — обратная лопата

994 кН (212 150 фунт-сил)

Макс. напорное усилие — прямая лопата

1898 кН (291 700 фунт-сил)

Макс. вырывное усилие — экскаватор с обратной/прямой лопатой

880 кН (197 760 фунт-сил) / 954 кН (214 309 фунт-сил)

*SAE J1995

из

Гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6030 загружает самосвал Cat 777G

из

Гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6030, вид спереди

из

Гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6030 загружает самосвал

 

 

Новости & о товарах и услугах

Прочтите последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, Caterpillar Yellow, маркировка техники Power Edge и Cat Modern Hex, а также идентификационные данные корпорации и ее продукции из этого документа являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены.


Контакты для СМИ

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Северная и Южная Америка

  Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

  Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока

    Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Контакты для читателей
ww.cat.com/requestCatinfo