Новый гидравлический экскаватор для горных работ Cat® 6040
Новый гидравлический экскаватор для горных работ Cat® 6040

Новый гидравлический экскаватор для горных работ Cat® 6040 оснащается конфигурацией двигателя, соответствующей требованиям стандартов Tier 4 Final и Stage V на выбросы загрязняющих веществ

 

Для международной публикации: август 2021 г.
Номер выпуска: 566PR21


Предлагая больше вариантов привода для удовлетворения потребностей мировой горнодобывающей отрасли, новый гидравлический экскаватор для горных работ Cat® 6040 оснащается дополнительной конфигурацией двигателя, которая соответствует требованиям стандартов EPA Tier 4 Final США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Новая конфигурация включает два топливоэффективных двигателя Cat C32, обеспечивающие общую номинальную полную мощность 1550 кВт (2079 л. с.). Оптимизируя время безотказной работы машины и снижая эксплуатационные расходы, комплектация двигателя включает не требующие обслуживания каталитические нейтрализаторы для дизельных двигателей (DOC), и для нее не требуются реагент-восстановитель (DEF), AdBlue или сажевые фильтры (DPF).

В новом варианте двигателя сдвоенная конфигурация C32 объединена с оптимизированными настройками топливной эффективности, чтобы обеспечить соответствие требованиям китайского стандарта для внедорожной техники Stage III на выбросы загрязняющих веществ, аналогичного стандарту Tier 2 EPA США, а также ограничениям китайской категории III на выхлопные газы. Вариант с увеличенным интервалом замены моторного масла, а также новые фильтры Cat типа 4 для обеих конфигураций двигателя позволяют еще больше снизить затраты на техническое обслуживание.

Усовершенствованные технологии и ходовая часть

Новая система Product Link Elite обеспечивает подключение к комплексному набору интегрированных технологий Cat MineStar™ Solutions и входит в стандартную комплектацию экскаватора 6040. Product Link Elite обеспечивает улучшенную связь по двойному каналу передачи данных, позволяя передавать данные одновременно на локальный сервер и в облако. Система Product Link Elite представляет новое поколение встроенных технологий Caterpillar и обеспечивает легкий в настройке интерфейс и настраиваемую частоту передачи данных. В зависимости от потребностей участка горных разработок можно использовать сотовую, спутниковую связь или передачу по сети шахты.

Новый экскаватор 6040 обеспечивает увеличенное время безотказной работы благодаря ходовой части для тяжелых условий эксплуатации. Улучшенные катки и ленивцы с повышенной несущей способностью теперь включают двухконусные уплотнения, бронзовые подшипники на стальной основе и технологию неподвижной оси для увеличения срока службы и устранения перегрева во время перемещения. Усовершенствования башмаков, натяжения и износа гусеничной ленты повышают долговечность и надежность для снижения эксплуатационных расходов. На местах доступны комплекты для модернизации, включающие катки для тяжелых условий эксплуатации, которые позволяют повысить надежность имеющегося парка техники.

Аналогично предыдущим сериям экскаватор 6040 можно оснастить обратной лопатой или прямой лопатой Cat TriPower™. Чтобы обеспечить высокую надежность машины в суровых условиях горных работ, прочное переднее навесное оборудование изготовлено из высокопрочной стали и соединенных между собой литых деталей со снятым тепловым напряжением, что позволяет продлить срок службы и достичь целевой производительности. С учетом полезной нагрузки ковша 39,6 тонны (43,7 амер. тонны) экскаватор 6040 обеспечивает оптимальное согласование с 4 рабочими циклами карьерных самосвалов Cat 785, 5 рабочими циклами Cat 789 и 6 рабочими циклами Cat 793.

Впервые в новом гидравлическом экскаваторе для горных работ Cat 6040 в системы Caterpillar полностью интегрированы ходовая часть, модуль двигателя, главная рама платформы, рамы кузова и ходовой гусеничной части, гидравлические линии и моторы, а также противовесы, что повышает эффективность обслуживания и доставку запасных частей. Новый экскаватор содержит изображение Cat Modern Hex, и в номенклатуре моделей для конфигураций с прямой лопатой будет отсутствовать суффикс FS.

Для получения дополнительной информации о гидравлическом экскаваторе для горных работ Cat 6040 обратитесь к региональному дилеру компании Cat или посетите веб-сайт по адресу https://www.cat.com.

 

Технические характеристики гидравлического экскаватора для горных работ Cat® 6040

 

Двигатель

2 двигателя Cat® C32

Полная мощность — 1995:2014, кВт (л. с.)

Tier 4F / Stage V

1550 (2079)

Полная мощность — 1995:2014, кВт (л. с.)

Соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, эквивалентного стандарту Tier 2

1554 (2084)

Полезная нагрузка ковша — обратная/прямая лопата, тонны (амер. тонны)

39,6 (43,7)

Стандартная вместимость — обратная/прямая лопата, м3 (ярд3)

22 (28,8)

Эксплуатационная масса — экскаватор с обратной лопатой, кг (фнт)

407 300 (897 930)

Эксплуатационная масса — экскаватор с прямой лопатой, кг (фнт)

404 600 (891 980)

Макс. отрывное усилие — обратная лопата, кН (фнт-сил)

1018 (228 856)

Макс. напорное усилие — прямая лопата, кН (фнт-сил)

1728 (388 470)

Макс. вырывное усилие — обратная лопата, кН (фнт-сил)

1123 (252 460)

Макс. вырывное усилие — прямая лопата, кН (фнт-сил)

1126 (253 135)

 

 

из

Гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6040

из

Гидравлический экскаватор для горных работ Cat 6040 на загрузке самосвала 785C

из

Ходовая часть гидравлического экскаватора для горных работ Cat 6040

из

Удобство обслуживания гидравлического экскаватора для горных работ Cat 6040

 

 

 

 

Новости о продуктах и услугах

Узнайте последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

# # #

 

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

© Caterpillar, 2021. Все права защищены.

 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo