966GC
966GC

Новые колесные погрузчики Cat® 966 GC обеспечивают высокую производительность, простоту управления и низкие расходы на владение и эксплуатацию

 


Для распространения в Евразии, в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке,  Азиатско-Тихоокеанском регионе: апрель 2020 г.
Номер пресс-релиза: 282PR20

Новый колесный погрузчик Cat® 966 GC обеспечивает надежную работу и длительный срок службы в широком диапазоне применений, когда требуется многофункциональная, универсальная и доступная по цене машина.

Силовая передача / передний рычажный механизм

Двигатель Cat C9.3B обладает максимальной полной мощностью 239 кВт (321 л. с.) и соответствует требованиям стандартов Tier 3 агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Он включает новую систему впрыска топлива с общей топливной рампой, предназначенную для топлива, доступного на развивающихся рынках. Вентилятор с регулируемой частотой вращения с гидравлическим приводом и электронным управлением в сочетании с системой управления холостым ходом двигателя Cat обеспечивает снижение расхода топлива и уровня шума. Устанавливаемый по заказу автоматический реверсивный вентилятор помогает очищать ячейки радиаторов в условиях высоких загрязнений. Также доступна система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающей среды и система холодного пуска.

В новом погрузчике используется планетарная коробка передач 4F/4R с переключением под нагрузкой и электронным управлением, разработанная и изготовленная компанией Caterpillar. Кроме того, он оснащается системой переключения передач с одинарной муфтой сцепления, компенсацией давления и электронным управлением, которая обеспечивает плавное и эффективное переключение передач во всех рабочих диапазонах.

Проверенный на практике Z-образный рычажный механизм погрузчика Caterpillar с литой поперечиной и рычажным звеном наклона обеспечивает высокие характеристики загрузки и высокое вырывное усилие при использовании с ковшами Cat высокопроизводительной серии. Гидросистема навесного оборудования с регулированием по нагрузке непрерывно регулирует расход и давление в соответствии с условиями эксплуатации, уменьшая нагрузку на насос и общее потребление топлива.

Широкий ассортимент навесного оборудования включает в себя ковши высокопроизводительной серии Cat (универсальные, для скальных пород и легких материалов), которые отличаются увеличенной длиной днища, широким проемом и изогнутыми боковыми пластинами. Эти конструктивные особенности позволяют операторам достигать на 10% более высоких коэффициентов заполнения ковша по сравнению с прежними моделями, улучшая продолжительность цикла и снижая расход топлива. Также в наличии имеются органы управления и устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat Fusion™, а в сочетании с опциональной гидравликой управления третьей функцией погрузчик позволяет использовать широкий спектр оборудования Cat Work Tools.

Кабина оператора и удобство технического обслуживания

Интуитивно понятная эргономичная система управления машиной 966 GC располагает дисплеем интерфейса оператора с пятью аналоговыми указателями, цветными индикаторами и ЖК-экраном, который позволяет оператору оперативно отслеживать работу систем машины. Органы управления навесным оборудованием, не требующие больших усилий при использовании, оснащены дистанционным выключателем для повышения комфорта оператора.

Наклонные лестницы и встроенные поручни расположены с обеих сторон машины для обеспечения доступа к кабине и воздушному фильтру двигателя с учетом требований безопасности. Большое (на всю высоту кабины) плоское ветровое стекло, не имеющее искажений, стандартная камера заднего вида и наружные зеркала со встроенными точечными зеркалами гарантируют круговой обзор. Система кондиционирования воздуха, оснащенная 10 вентиляционными отверстиями с решеткой, также входит в стандартную комплектацию.

Доступ с уровня земли к централизованным узлам технического обслуживания сокращает время технического обслуживания. Большие боковые панели капота двигателя и откидная задняя решетка обеспечивают беспрепятственный доступ к узлам ежедневного технического обслуживания, точкам смазки, фильтрам и отверстиям для отбора проб жидкостей. Дополнительная система автоматической смазки Cat еще больше сокращает время технического обслуживания.

966 GC также оснащена телематической системой Cat Product Link™ (поставляется не во все регионы) для повышения эффективности работы машины и помощи в профилактическом техническом обслуживании. Полностью интегрированная в системы машины система Product Link позволяет вести дистанционный контроль, используя my.cat.com, приложение Cat App или VisionLink®.

Дополнительную информацию о новых колесных погрузчиках Cat 966 GC можно получить у местного дилера компании Cat или найти на сайте www.cat.com.

Технические характеристики  погрузчика 966 GC

Двигатель

Cat® C9.3B

Максимальная мощность при 1600 об/мин (ISO 14396), кВт (л. с.)

239 (321)

Статическая опрокидывающая нагрузка в положении сложенной рамы, кг (фунт)

14,321 (31,572)

Высота по оси шарнира ковша, мм (фут)

4256 (14)

Высота разгрузки (с зубьями и сегментами), мм (фут)

2882 (9’ 5”)

Вырывное усилие (с зубьями и сегментами), кН (фунт-сил)

158 (35,520)

Колесная база, мм (фут)

3550 (11’ 8”)

Эксплуатационная масса, кг (фунт)

21 756 (47,964)

 

 

 

из

Колесный погрузчик Cat 966 GC

из

Колесный погрузчик Cat 966 GC

из

Колесный погрузчик Cat 966 GC

из

Колесный погрузчик Cat 966 GC

из

Колесный погрузчик Cat 966 GC

Новости & о товарах и услугах

Прочтите последние новости о продукции и двигателях Caterpillar.

Последние новости

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ, соответствующие логотипы, Caterpillar Yellow, маркировка техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

© Caterpillar, 2020. Все права защищены. 

 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Северная и Южная Америка

  Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

  Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока

    Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Контакты для читателей
www.cat.com/requestCatinfo