Для публикации в ЮАР, Азиатско-Тихоокеанском регионе (кроме Китая), СНГ:
март 2017 г.
Номер пресс-релиза: 115PR17
Новый бульдозер Cat® D8R с повышенной мощностью и увеличенным стандартным отвалом для большей производительности, а также рядом дополнительных технологий GRADE, которые помогают операторам выполнять больше работы за меньшее время. Более эффективная силовая передача и охлаждающая система улучшают контроль температуры на 20%.*
Оснащенный самым большим стандартным отвалом в своем классе (10,3 м3), бульдозер перемещает на 13% больше материала за один проход. Высокопрочная стальная конструкция и прочная конструкция коробчатого сечения предназначены для работ в самых экстремальных условиях.
Новая электронная коробка передач обеспечивает более плавное переключение и простое управление благодаря сенсорным кнопкам переключения передач. Проверенные характеристики, такие как приподнятые ведущие звездочки, система дифференциального управления поворотом и планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой с высокоэффективным делителем момента обеспечивают эффективную, длительную и надежную эксплуатацию, бесперебойную работу и высокую производительность.
Кабина с пониженным уровнем шума, системой кондиционирования воздуха и встроенной конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS, Roll Over Protection Structure) гарантирует оператору улучшенный круговой обзор для повышения безопасности и производительности. В дополнение к контролю работы машины, диагностическим операциям и режимам работы, обновленный основной дисплей D8R совместим с камерой заднего вида для дополнительной безопасности.
Простые поворотные регуляторы управляют частотой вращения коленчатого вала. Двунаправленная функция позволяет оператору предварительно выбирать переднюю/заднюю передачу для снижения усилий оператора и повышения эффективности.
Меньшее количество проходов становится возможным с помощью технологий
Подрядчики могут повысить производительность и качество профилирования, выбрав доступные электрогидравлические органы управления для снижения усилий оператора, повышения точности и более быстрого отклика. Эти органы управления также включают технологии Cat Connect GRADE. Данные высокотехнологичные инструменты помогают подрядчикам выполнять профилирование площадки более быстро и точно за меньшее количество проходов для экономии времени и увеличения прибыли.
Функция индикации уклона Cat в стандартной комплектации с электрогидравлическими органами управления отображает в реальном времени поперечный уклон машины и продольную ориентацию, позволяя операторам точнее работать на склонах. Дополнительная технология Cat GRADE с функцией контроля уклона Slope Assist автоматически поддерживает положение отвала для более быстрого завершения работ с повышенным качеством поверхности и значительным снижением усилий оператора. Дополнительная система регулирования уклона Cat AccuGrade™, установленная дилером, предоставляет подрядчикам на выбор лазерные датчики, глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS) и универсальную станцию позиционирования (UTS) для обеспечения необходимого уровня точности в соответствии с техническим заданием.
В дополнение к технологиям регулирования уклона телематическая система Cat Product Link™ (при наличии) предоставляет актуальные данные, такие как местоположение, часы работы, расход топлива, производительность, время простоя и диагностические коды, которые легко просмотреть с помощью сетевого пользовательского интерфейса VisionLink®. Система помогает владельцам машин добиваться более эффективного управления активами, повышенной производительности и снижения эксплуатационных затрат.
Проверенный двигатель ACERT™
Двигатель Cat C15 ACERT обеспечивает проверенную в течение более 10 лет надежность в самых разных условиях эксплуатации — от арктических холодов до жары в пустыне. Он развивает полезную мощность 242 кВт, позволяя бульдозеру эффективно работать в самых сложных условиях. Функция автоматического переключения передач выполняет автоматическое понижение передачи в зависимости от нагрузки, повышая эффективность перемещения материала и экономию топлива. Контроль температуры также улучшен благодаря более эффективной силовой передаче, вентилятору с гидроприводом и новой конфигурации радиатора.
Повышенное удобство обслуживания
Новый D8R, как и все бульдозеры Cat, оснащен такими функциями, как широко открывающиеся дверцы для доступа к моторному отсеку, что позволяет сократить время технического обслуживания. Дополнительные сервисные возможности, такие как экологически безопасные сливные краны, система быстрой заправки топлива с уровня земли и система быстрой замены масла, дополнительно упрощают операции технического обслуживания.
Устанавливаемый дополнительно конденсатор системы кондиционирования воздуха поддерживает производительность системы, улучшает охлаждение двигателя и упрощает техническое обслуживание. Имеющиеся панели доступа к нижнему щитку упрощают очистку машины.
Дополнительную информацию можно найти на этой странице.