Для публикации в Северной Америке, Европе, Африке, Турции, Европе, Азии и на Ближнем Востоке: январь 2019 г.
Номер пресс-релиза: 578PR18
Три новые модели мультипроцессоров Cat® MP332, MP345 и MP365 представляют собой высокопроизводительные инструменты для тяжелых условий эксплуатации, которые позволяют использовать несколько взаимозаменяемых челюстей для выполнения различных специализированных работ по сносу. Новые модели, по сравнению с предыдущими, работают на 50% быстрее и создают на 19% более высокие усилия резания/дробления. Инновационная система фиксации позволяет одному оператору менять типы челюстей за 15 минут или даже быстрее, используя только стандартные ручные инструменты. Входящая в комплект стойка надежно удерживает неиспользуемые комплекты челюстей.
Быстрые, мощные, эффективные
В новых моделях мультипроцессоров используется технология "повышения быстродействия", которая автоматически выполняет переключение для повышения режущего усилия (режим повышения мощности) или скорости (режим скорости) при изменении условий работы, что обеспечивает оптимальную эффективность и производительность. В условиях отсутствия нагрузки клапан регулировки скорости позволяет мощному гидравлическому потоку быстро открывать челюсти или закрывать их до контакта. При контакте с материалом применяется максимальное усилие резания/дробления. В зависимости от используемой модели мультипроцессора и челюстей усилие варьируется приблизительно от 460 до 1270 тонн.
Конструкция новых моделей обеспечивает повышенную мощность при установке на экскаваторы малой мощности, а общая сбалансированность также позволяет расположить центр тяжести ближе к машине-носителю. В качестве дополнительного преимущества программы управления навесным оборудованием встроены в дисплеи оператора моделей экскаваторов Cat нового поколения.
Для обеспечения длительного срока службы челюсти защищены легко заменяемыми изнашиваемыми деталями. Армированный шток цилиндра и защитная конструкция основного корпуса цилиндра обеспечивают защиту этого важного компонента от повреждений даже при глубоком проникновении челюстей в разрушаемую конструкцию. Большинство лезвий являются двусторонними, что позволяет использовать четыре режущие кромки до замены. Такая конструкция снижает эксплуатационные расходы и сокращает время обслуживания до минимума.
| MP332 | MP345 | MP365 |
Масса машины-носителя, т | 32–50 | 45-65 | 65-90 |
Толщина бетона, макс., мм |
|
|
|
Бетонорез* | 750 | 850 | 1000 |
Снос | 850 | 950 | 1100 |
Измельчитель | 700 | 750 | 1000 |
Универсальный | 700 |
|
|
Толщина металла, макс., мм |
|
|
|
Гидроножницы, двутавровая балка | 450 | 500 | 600 |
Гидроножницы, широкополочная двутавровая балка | 280 | 340 | 400 |
Ножницы для резки металлических емкостей, толщина пластины | 30 |
|
|
* MP332 с бетонорезом может резать двутавровые балки (400 мм) и широкополочные двутавровые балки (260 мм); MP345 с бетонорезом может резать двутавровые балки (450 мм) и широкополочные двутавровые балки (280 мм); MP365 с бетонорезом может резать двутавровые балки (500 мм) и широкополочные двутавровые балки (300 мм).
# # #
Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.
Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET’S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
© Caterpillar, 2019. Все права защищены.
Информация для прессы |
Представители отраслевой прессы Caterpillar Для стран Северной и Южной Америки Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com Для Европы, Африки и Ближнего Востока Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com |
Заявки читателей |
www.cat.com/requestCatinfo |