Новые сельскохозяйственные погрузчики серии D с разными показателями мощности, гидросистемой с регулированием по нагрузке, комфортом оператора и непревзойденной универсальностью

Для всех рынков мира, кроме Японии: январь 2017 г.
Номер пресс-релиза: 7PR17

Три новые модели сельскохозяйственных погрузчиков серии D — TH357D, TH408D и TH3510D — были созданы для выполнения самых тяжелых работ на ферме. Показатели их грузоподъемности находятся в диапазоне от 3500 до 4000 кг (от 7716 до 8818 фунтов), а высоты подъема — от 7000 до 9800 мм (от 23,0 до 32,1 фута). Возможность выбора двигателя и показателя мощности позволяет добиться высокой производительности и топливной эффективности при выполнении любых видов работ. Конструкция новых моделей обеспечивает быстроту отклика гидравлической системы, непревзойденный уровень комфорта при вождении, простоту проведения регулярных работ и эксплуатации.

Новые модели способны помочь вам справиться с любой задачей, например уложить тюки, очистить сарай, нагрузить прицеп или перевезти зерно, благодаря широкому ассортименту навесного оборудования, в который входят когтевые  захваты, ковши, вилочные захваты для поддонов, стрела и щетка для подметания. Стандартное ручное устройство смены навесного оборудования или доступное гидравлическое устройство смены навесного оборудования, снабженные интерфейсом Cat® IT, облегчают смену оборудования, а эффективный Z-образный рычажный механизм обеспечивает оптимальные усилие отрыва и производительность ковша. Кроме того, доступны задние сцепные устройства, которые наделяют погрузчик возможностью буксировки, придавая ему еще большую универсальность.

Силовая передача и гидравлика

В стандартную комплектацию всех трех новых моделей входит двигатель Cat C3.4B мощностью 83 кВт (111 л.с.); для решения задач, требующих более высокой мощности, доступен двигатель Cat C4.4 ACERT™, номинальная мощность которого составляет 93 кВт (124 л.с.). Модели TH408D и TH3510D также можно оборудовать двигателем C4.4 ACERT с номинальной мощностью 106 кВт (142 л.с.).

Сверхпрочная коробка передач с переключением под нагрузкой 6F/3R, устанавливаемая на все модели, обеспечивает точные диапазоны передач для разных задач. Система полного привода снабжена сверхпрочными мостами со ступицами планетарного редуктора, передним дифференциалом повышенного трения и действующей на два моста тормозной системой для повышения уровня безопасности. Кроме того, благодаря широкому ассортименту шин вы можете приспособить эти машины для той или иной области применения с целью оптимизации производительности.

Гидравлическая система с закрытым центром, регулированием по нагрузке, эффективным аксиально-поршневым насосом переменной производительности и клапанами распределения нагрузки обеспечивает быстрый отклик и задает именно такие давление и расход, которые необходимы для выполнения работы, в целях экономии топлива. В стандартной комплектации оголовок стрелы оборудован гидравлическим контуром для навесного оборудования. Кроме того, доступны второй передний вспомогательный контур и вспомогательный контур для задней части машины. В целях обеспечения комфорта оператора гидравлическая система использует технологию замедления цилиндров, которая улучшает амортизацию при выдвижении секций стрелы.

Адаптивная система индикатора продольной устойчивости облегчает эксплуатацию гидравлической системы за счет наличия пассивного режима, позволяющего гидравлической системе продолжать функционировать в нормальном темпе и без перебоев, когда машина работает с выключенным стояночным тормозом. Благодаря этой интеллектуальной функции операторам не придется нажимать на переключатель блокировки или отъезжать назад от материала для повторной активации гидравлических функций.

Кабина оператора

Кабина оператора с низким уровнем шума, составляющим всего 75 дБ (A), оснащена многофункциональным джойстиком с элементами управления коробкой передач (доступны устанавливаемые на рулевой колонке элементы управления коробкой передач), а также элементами управления вспомогательными гидравлическими функциями. Приборная панель отличается эргономичным расположением элементов управления и  новым светодиодным дисплеем, на котором отображаются данные об уровне топлива и скорости, а при переключении режима вил и ковша изменяется время реакции гидравлической системы для обеспечения мощности или точности соответственно. Система обогрева поддерживает температуру в кабине на комфортном уровне при холодной погоде, а в качестве опции доступна система кондиционирования воздуха.

Низкое расположение шарнира стрелы, приподнятая кабина и изогнутый профиль кожуха (капота) обеспечивают отличный обзор, а доступные камера заднего вида и периферийные датчики повышают информированность оператора о ситуации на рабочей площадке. Шесть стандартных фонарей рабочего освещения обеспечивают хорошую иллюминацию при работе в условиях плохой освещенности.

Усовершенствованный  дисплей расширяет возможности доступа к информации о машине и опциям регулировки, включая диаграммы  нагрузки, данные о графиках технического обслуживания и изображения с камеры заднего вида. С помощью дисплея можно настраивать уровни отклика гидравлической системы, режимы вождения и интервалы реверсивного вентилятора. При выборе различного навесного оборудования на дисплее отображаются соответствующие диаграммы нагрузки. Кроме того, дисплей позволяет владельцам машины программировать пользовательские коды, помогающие предотвратить угон.

Также доступны система управления плавностью хода, которая амортизирует движение стрелы при движении по неровной поверхности со скоростью 5 км/ч (3 мили/ч) или выше, и интеллектуальная подвесная система стрелы, позволяющая последней автоматически повторять контуры грунта, чтобы предотвратить задевание земли навесным оборудованием. Обе эти системы, а также доступные система кондиционирования воздуха и сиденье с пневмоподвеской и подогревом способствуют плавности хода и повышению комфорта оператора.

Удобство технического обслуживания/технология

Для облегчения технического обслуживания диагностические проверки теперь можно выполнять с экрана дисплея. Точки планового технического обслуживания доступны с уровня земли, а благодаря продольному расположению двигателя и большому размеру капота получить доступ к двигателю, блоку охлаждения и гидравлическим компонентам не составит никакого труда. Крупный блок охлаждения справляется даже с высокой температурой окружающей среды, а автоматический реверсивный вентилятор с гидроприводом помогает очищать расположенные в вертикальном положении охлаждающие сердцевины от мусора.

Являющаяся частью технологий LINK система Product Link™ позволяет владельцам подключаться к своему оборудованию по беспроводному соединению с помощью сетевого пользовательского интерфейса VisionLink® для анализа и получения отчетов, предоставляя доступ к важным данным о машине, к которым относятся ее местоположение, моточасы, расход топлива, время простоя, коды событий и диагностические коды. Информация LINK помогает принимать основанные на фактах решения, позволяющие повысить производительность и снизить расходы на владение и эксплуатацию.

 

серии D серии D

* С кареткой и вилами
** С двигателем мощностью 83 кВт (111 л.с.)

                                                                                                    # # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink — торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.

©2017 Caterpillar. Все права защищены  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей www.cat.com/requestCatinfo