374
374

Экскаватор Cat® 374 нового поколения повышает производительность и надежность, а также снижает объем техобслуживания

 

 

Для публикации в Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Турции, Евразии: январь 2021 г.
Номер выпуска: 11PR21

Экскаватор Cat® 374 нового поколения оснащен в два раза более прочной конструкцией по сравнению с лидером отрасли 374F, которому он приходит на смену. Кроме того, новая модель сокращает затраты на техобслуживание на 20%.

“Основной фактор повышения производительности — наш новый выделенный контур гидравлического привода, — говорит Брайан Эбботт (Brian Abbott), глобальный менеджер по тяжелым экскаваторам Caterpillar. — Этот контур обеспечивает рекуперацию энергии торможения механизма поворота и независимое управление потоком масла в цилиндре. Для владельцев и операторов это означает повышение производительности, а также более плавную и предсказуемую работу экскаватора при выполнении нескольких задач одновременно".  

Доступны три режима работы: Power, Smart и ECO. Режим Power — это постоянная работа на максимальной мощности. В режиме ECO снижается частота вращения двигателя и продолжительность циклов при сохранении вырывного усилия. Режим Smart исключает работу наугад, автоматически сопоставляя мощность двигателя и гидравлической системы с условиями копания для сокращения расхода топлива и оптимизации производительности. Частота вращения двигателя автоматически уменьшается, когда снижается нагрузка на гидравлическую систему, тем самым дополнительно снижая потребление топлива.

Система охлаждения оснащена новым вентилятором, который включается по требованию, экономя топливо и обеспечивая максимальную эффективность. Доступная функция реверса помогает очищать охлаждающие сердечники от мусора, что также повышает эффективность.

Стандартная технология повышает эффективность и безопасность

“Дополнительный фактор, обеспечивающий производительность, — простая и удобная технология, — добавляет Эбботт. — Мы сделали ее доступной в стандартной комплектации. По сути, у модели 374 самый широкий в отрасли набор оборудования, устанавливаемого на заводе, для техники этого класса, что позволяет владельцу добиться от машины максимальной операционной эффективности".

Система Cat Payload позволяет повысить эффективность погрузки благодаря взвешиванию на ходу; расчеты полезной нагрузки в реальном времени можно выполнять без поворота платформы, что помогает предотвратить чрезмерную или недостаточную загрузку самосвалов. Монитор оснащен портом USB, с помощью которого можно загружать результаты работы за смену и сохранять данные 30 рабочих дней без необходимости подключения к Интернету или подписки VisionLink®.

Cat Grade с 2D выводит визуальные указания по оптимальному выбору уклона на стандартный сенсорный экран для более точного профилирования. Систему можно модернизировать до Cat Grade с Advanced 2D или Cat Grade с 3D для дополнительного повышения точности. Advanced 2D включает дополнительный монитор с сенсорным экраном для создания проекта профилирования прямо на площадке. Grade с 3D дополнена функцией определения местоположения GPS и ГЛОНАСС для максимальной точности. Встроенная технология связи упрощает подключение к 3D-службам, например к Trimble Connected Community или Virtual Reference Station.

Автоматический подъемник капота — это новый компонент системы безопасности, который помогает предотвратить опрокидывание экскаватора. Позволяет быстро рассчитывать фактический вес поднимаемого груза и сравнивать его с номинальной грузоподъемностью экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, остается ли нагрузка в допустимых для экскаватора пределах.

2D E-Fence (электронное ограничение по длине) предотвращает перемещение экскаваторов, оснащенных ковшом или молотом, за пределы определенных оператором точек. Система помогает защитить машину и другие объекты от повреждений, а также снижает риск штрафов, связанных с нарушением правил зонирования или повреждением подземных и надземных коммуникаций. Кроме того, снижается усталость оператора, неизбежная при излишних поворотах и излишней выемке грунта.  

Автоматический останов молота предотвращает ненужный износ навесного оборудования и машины. После 15 секунд непрерывной работы на экране монитора появляется предупреждение. Молот автоматически останавливается после 30 секунд непрерывной работы.

Cat Product Link™ упрощает управление машиной. Беспроводная система обеспечивает постоянный поток информации, доступ к которой можно получить через онлайн-интерфейс VisionLink®. Таким образом менеджеры в офисе могут быстро оценивать важные рабочие данные.

Дополнительная функция распознавания навесного оборудования экономит время и силы при замене навесного оборудования. Простое встряхивание навесного оборудования позволяет системе распознанать его. После этого функция автоматически настраивает гидравлическую систему в соответствии с параметрами, установленными для конкретного инструмента.

Дополнительное устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 — это устройство Bluetooth® для быстрого и удобного поиска навесного оборудования и других инструментов. Бортовое считывающее устройство Bluetooth или приложение Cat App, установленное на смартфоне, автоматически обнаруживает устройство на расстоянии до 91 метра (300 футов).  

Повышенная конструктивная прочность

Экскаватор модели 374 справится даже с самыми сложными задачами. Стрелы, рукояти и рамы в два раза прочнее, чем на предыдущей модели. Это обеспечивает высокую надежность в течение всего срока службы машины.  

Увеличена толщина верхней и нижней пластин стрелы, а также боковой и нижней пластин и пластины кронштейна рукоятей. Кроме того, увеличена толщина опорной пластины и пластины крепления противовеса рамы.

Дополнительно усиленный кузов, гусеничные ленты и опорные катки, а также гидроцилиндры стрелы, рукояти и ковша обеспечивают безотказную работу в течение длительного времени.

Сокращенный объем технического обслуживания

Увеличенные и синхронизированные интервалы технического обслуживания помогают снизить долгосрочные затраты на машину модели 374.

Новый воздушный фильтр Cat со встроенным устройством предварительной очистки и фильтрами грубой и тонкой очистки обеспечивает вдвое большую пылеулавливающую способность по сравнению с предыдущей конструкцией.

Срок службы нового фильтра обратного контура гидравлической системы Cat составляет 3000 часов, что на 50% больше, чем у предыдущих моделей фильтров.

Фильтры топливной системы синхронизируются для обслуживания через 1000 часов. Это на 100% больше по сравнению с фильтрами предыдущей модели.

Отверстия для слива воды и осадка из топливной системы, а также точка проверки уровня масла в гидросистеме расположены близко друг к другу на уровне земли, что делает плановое техническое обслуживание быстрее, проще и безопаснее.

Кабина, созданная для удобства оператора

Для модели 374 предлагаются кабины "Делюкс" и "Премиум". В стандартную комплектацию входят такие функции повышения производительности, как система управления на передней панели, запуск без ключа с помощью кнопки, большой монитор с сенсорным экраном и поворотными кнопками.

Ниже перечислены другие элементы кабины, которые обязательно понравятся операторам.

  • Откидная панель управления, облегчающая вход в кабину и выход из нее.
  • Усовершенствованные резино-металлические опоры кабины, снижающие вибрацию на 50% по сравнению с предыдущими моделями.
  • Встроенный радиоприемник Bluetooth с портами USB для подключения и зарядки телефонов.
  • Автоматический климат-контроль, поддерживающий заданную температуру, независимо от температуры окружающей среды.
  • Программируемые кнопки джойстика, позволяющие настраивать шаблоны управления и скорость отклика гидравлики, чтобы адаптировать работу машины в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
  • Большие передние, задние и боковые окна, а также входящие в стандартную комплектацию камера заднего вида и боковая камера с правой стороны для улучшения обзора.
  • Дополнительный пакет обеспечения кругового обзора объединяет изображения с нескольких камер, улучшая обзор для оператора во всех направлениях.

"Подрядчикам необходима высокая производительность и долговечность. Уверен, что экскаватор модели 374 нового поколения — оптимальный выбор в своем классе, который поможет удовлетворить оба этих требования", — подытожил Эбботт.  

За подробностями обращайтесь к местному дилеру Cat или посетите веб-сайт www.cat.com.

 

 

 

 

из

Брайан Эбботт (Brian Abbott)

из

Экскаватор Cat 374

из

Экскаватор Cat 374

из

Экскаватор Cat 374

Технические характеристики модели 374

Двигатель

Cat® C15

Мощность двигателя (ISO 14396)

362 кВт (485 л.с.)

Эксплуатационная масса

71 700 кг (158 200 фунтов)

Максимальная глубина выемки*

8570 мм (28 футов 1 дюйм)

Максимальный вылет на уровне земли*

13 160 мм (43 фута 2 дюйма)

Максимальная высота погрузки*

8430 мм (27 футов 8 дюймов)

  * Стрела 7,8 м (25 футов 7 дюймов), рукоять 3,6 м (11 футов 10 дюймов), ковш SD 3,3 м3 (4,32 ярда3)

 

 

Новости о продуктах и услугах

Следите за объявлениями Caterpillar о продукции и двигателях.

Последние новости

 

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar предлагает продукцию и услуги на различных рынках с разными временными интервалами. Информация о продукции и услугах предоставляется только после подтверждения от дилерской сети соответствующего региона, заводов и маркетинговых филиалов компании. Несмотря на это, компания Caterpillar убедительно просит редакторов проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink является товарным знаком компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированным в Соединенных Штатах Америки и других странах.

©Caterpillar, 2021. Все права защищены. 

 

 

Контакты для СМИ

Представители Caterpillar по печатным материалам для продажи

Северная и Южная Америка

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Запросы читателей

www.cat.com/requestCatinfo