В любом журнале, посвященном горнодобыче, и на любой отраслевой промышленной конференции можно встретить обсуждение вопросов управления парком машин. В наши дни это актуальная тема. Но чего именно она касается, кроме очевидного определения — управление совокупностью оборудования? И какие преимущества должны быть достигнуты с точки зрения горных работ?
Проще всего можно определить понятие управления парком машин, рассмотрев его три основных компонента: назначение и оптимизация оборудования, мониторинг производства и мониторинг расположения и движения материалов.
Многие горнодобывающие компании стремятся внедрить системы управления парком машин главным образом, чтобы упростить назначение оборудования и обеспечить оптимизацию. Управление парком машин позволяет планировать работу и назначать задания для оборудования всех типов от многих изготовителей (в том числе управлять передачей смены) из центрального офиса, поэтому управление парком машин дает возможность свести к минимуму непроизводительное время ожидания машин и оптимизировать использование оборудования на площадке.
Второй важный компонент, мониторинг производства, позволяет просматривать данные о продолжительности циклов машин, полезной нагрузке, производительности загрузки и другие важные эксплуатационные параметры. Управление парком машин обеспечивает доступ к этим данным в реальном времени и позволяет отслеживать их по отдельным машинам или операторам, группам машин, по конкретным производственным площадкам и по всему парку машин. Это дает возможность руководителям шахт вносить своевременные изменения для повышения производительности загрузки и обеспечения лучшего прогнозирования полезной нагрузки.
Мониторинг расположения и движения материалов представляет собой третий основной компонент. На уровне самых базовых функций управление парком машин сосредоточено на определении местоположения для всего парка машин, но задачи этой системы гораздо шире. Она позволяет также проверить, находятся ли машины в нужном месте и правильно ли определены материалы, которые они перемещают, по количеству и типу. Такого рода данные дают возможность предупреждать операторов о неверных маршрутах до того, как появятся ошибки или угрозы безопасности, а также анализировать такие факторы, отрицательно влияющие на производительность, как движение порожняком и пробки на подъездной дороге, что позволяет повысить общую производительность площадки.
После определения того, что такое управление парком машин, рассмотрим, как оно осуществляется. При хорошей организации эта система обеспечивает полный обзор состояния всех работ, на одной или нескольких производственных площадках. От этого уровня можно переходить к более подробным представлениям и анализу, формирую отчеты по конкретным группам производственных объектов, оборудованию на конкретных площадках или по отдельным машинам. Кроме того, эта система обеспечивает моделирование по принципу "что если" для определения влияния изменений в области эксплуатации до их реализации. Все эти возможности позволяют в ходе осуществления горных работ сократить удельные затраты на тонну, повысить производительность и увеличить доходность всего предприятия.
Что вы об этом думаете? Вкладываете ли вы такой же смысл в управление парком машин и возлагаете ли на него такие же функции? Какие еще возможности могут быть реализованы? Сообщите нам свое мнение в Facebook или Twitter.
Или, чтобы больше узнать об управлении парком машин, обратитесь к эксперту.