Многие горнодобывающие компании владеют или управляют предприятиями, расположенными на расстоянии в несколько сотен или даже тысяч километров друг от друга. Они владеют большим парком большегрузных и малых машин, которые работают в разных окружающих условиях и выполняют множество задач, как на дневной поверхности, так и под землей. При таком разнообразии согласованность является ключевым фактором эффективной работы.
Технологии оптимизации работы парка машин, контроля производительности, повышения степени извлечения руды и сбора информации о машинах прошли длинный путь развития, прежде чем была достигнута эффективность работы, необходимая для горнодобывающих компаний. Следующим шагом в повышении производительности становится объединение этих технологий, которое позволяет управлять всеми операциями из единственного, удаленного местоположения.
В центрах дистанционного управления руководители используют данные о машинах, собранные на месте для управления производительностью и внесения улучшений на нескольких участках, в том числе повышения дневной выработки, совершенствования технического обслуживания, обеспечения безопасности и управления шахтой. Руководители работают как авиадиспетчеры, которые управляют движением в переполненном воздушном пространстве, или как дирижеры оркестров, руководящие группой музыкантов.
Из одного центрального местоположения руководители могут назначать задания самосвалам и погрузчикам, управлять целевыми значениями дневной выработки и контролировать работоспособность машин. Кроме того, такие технологии позволяют руководителям создавать сценарии, помогающие определять влияние изменений в работе до их осуществления.
Центры дистанционного управления позволяют повысить эффективность производства и предоставить определенные преимущества персоналу участков разработки. Первое и самое главное состоит в том, что при дистанционной работе люди находятся на безопасном удалении от мест со слаборазвитой инфраструктурой и не сталкиваются с опасными ситуациями.
Кроме того, если управление операциями производится на удалении от карьера, работникам не приходится переезжать на другое место после расширения участков. Горнодобывающие компании также оценили возможность сокращения издержек, поскольку они больше не обязаны оплачивать расходы на переезды.
Единообразная организация работы на всех отдаленных участках. Улучшение возможностей управления. Экономия затрат. Повышение безопасности. Дистанционное управление открывает путь к созданию в будущем более безопасного, эффективного и продуктивного горнодобывающего предприятия, и это будущее быстро воплощается в жизнь.
Как может дистанционное управление улучшить работу подземного горного предприятия? Поделитесь с нами мыслями в Facebook или Twitter.
Чтобы больше узнать о внедрении системы дистанционного управления подземным предприятием, обратитесь к эксперту.